https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

CHAINEXPERT

Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm) mit patentiertem Federband aus Edelstahl. Versionen aus Titan oder detektierbarem Edelstahl. Lebensmittelkontakt.

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe Chainexpert umfasst Stich- und Schnittschutzhandschuhe aus Edelstahl-Ringgeflecht mit patentiertem Federband aus Edelstahl.
KOMFORT
Durch die natürliche Elastizität der Feder gleitet dieser Handschuh leicht auf die Hand und benötigt keine weitere Anpassung.
SICHERHEIT
Das Federband ersetzt das herkömmliche Textil- oder Kunststoffband mit Schnalle oder Druckknopf. Dieses Band kann sich nicht von selbst öffnen und gewährt so uneingeschränkten Schutz.Es gibt keinen seitlichen Ausschnitt, wodurch ein vollkommener Schutz der Hand und des Unterarms selbst vor dem schärften Messer gewährleistet ist.Versionen aus Titan oder detektierbarem Edelstahl.
HYGIENE
Da der Handschuh zu 100 % aus Edelstahl besteht, ist dieser vollständig hypoallergen ohne Kontaminationsgefahr durch das Verschlussband. Er ist antibakteriell und einfach zu reinigen. Edelstahl ist für Lebensmittelkontakt zugelassen.





Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • Kategorie 3: Irreversible Risiken.
  • EN 1082 - Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser.
  • Lebensmittelkontakt -

Traditionsmarke

Chainex

Informationen zur Gewährleistung

Sperian Protection gewährleistet, dass Sperian-Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung,Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Chainexpert - Data Sheet
157.96 KB
PDF 157.96 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Chainexpert - Data Sheet
157.96 KB
PDF 157.96 KB