https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

CHAINEXTRA

Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm) mit austauschbarem Kunststoffband. Lebensmittelkontakt.

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe Chainextra umfasst Stich- und Schnittschutzhandschuhe aus Edelstahl-Ringgeflecht mit einem austauschbaren Kunststoffband.
KOMFORT
Das Kunststoffband ist sehr flexibel und passt sich allen Handgelenksgrößen an, um einen optimalen Komfort zu gewährleisten.Dieses Modell ist wendbar und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden (einfach auf links drehen).
SICHERHEIT
Das Kunststoffband von CHAINEXTRA ist geriffelt. Dadurch kann die Verstellschnalle nicht über das Band rutschen. Somit ist besserer Schutz gewährleistet.
HYGIENE
Bei der Fertigung des Kunststoffbands wird ein antibakterielles Material zur Vermeidung von Kontaminationen verwendet.Die Edelstahlkomponenten und das Kunststoffband sind für die Verwendung mit Nahrungsmittelkontakt zugelassen





Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • Kategorie 3: Irreversible Risiken.
  • EN 1082 - Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser.
  • Lebensmittelkontakt -

Traditionsmarke

Chainex

Informationen zur Gewährleistung

Sperian Protection gewährleistet, dass Sperian-Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung,Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Chainextra - Data Sheet
126.37 KB
PDF 126.37 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Chainextra - Data Sheet
126.37 KB
PDF 126.37 KB