Einweg-Schutzhandschuhe
Dermatril
Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Kategorie 3 (EN 374)
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Die glatte Oberfläche gewährleistet ein hervorragendes Tastgefühl. Die gepuderte Innenseite erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Nitril eignet sich besonders gut für fettige Einsatzbereiche und bietet eine höhere mechanische Beständigkeit als Latex. Widerstandsfähig gegen zahlreiche cytostatische Medikamente.
Virusresistent gemäß EN61340-5-1
SICHERHEIT
Frei von natürlichem Latex Allergenen wie Thiuramen, Harz oder Silikon.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Chemie
- Gastgewerbe
- Medizin
- Pharmaindustrie
Risiken
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Kontamination
Normen und Vorgaben
- EN 42:23 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388:23 - Mechanische Risiken
- EN 374 - Chemische Risiken
Andere
- Material
- Nitril
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Andere
- Material
- Nitril
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Material : Nitril
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.