Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
GemoMech
Gestrickte Polyamid-Handschuhe mit Nitrilschaum-Beschichtung.
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Das dichte Gestrick verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl. Das fusselfreie Polyamid eignet sich besonders gut für Präzisionsarbeiten. Der belüftete Handrücken bietet hervorragende Atmungsaktivität.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die Nitrilbeschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit und Ölundurchlässigkeit.
HYGIENE
Durch die schwarze Beschichtung sind diese Handschuhe weniger schmutzempfindlich, was die Lebensdauer erhöht.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
Risiken
- Abrieb
Normen und Vorgaben
- EN 42:23 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388:23 - Mechanische Risiken
Andere
- Beschichtung
- Nitrilschaum
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Länge
- up to 270
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Material
- Polyamid
- Polyamid, Nitrilschaum
- Größenbereich bis
- 11
- Cuff Style
- Bündchen
- Weiterreißkraft
- 2
- Waschbar
- Y
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Mechanischer Schutz
- Y
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Beschichtungsmaterial
- Nitrilschaum
- Trägermaterial
- Polyamid-Trikot
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Powder Content
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Coating Coverage
- Handfläche
- Velourisiert
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Style
- 664
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Produktfamilie
- GemoMech
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Größenbereich von
- 6
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Durchstichkraft
- 1
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Normen
- EN 388
- Glove Thickness
- 1.3
- Farbe
- Grau/Schwarz
Andere
- Beschichtung
- Nitrilschaum
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Länge
- up to 270
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Material
- Polyamid
- Polyamid, Nitrilschaum
- Größenbereich bis
- 11
- Cuff Style
- Bündchen
- Weiterreißkraft
- 2
- Waschbar
- Y
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Mechanischer Schutz
- Y
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Beschichtungsmaterial
- Nitrilschaum
- Trägermaterial
- Polyamid-Trikot
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Powder Content
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Coating Coverage
- Handfläche
- Velourisiert
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Style
- 664
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Produktfamilie
- GemoMech
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Größenbereich von
- 6
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Durchstichkraft
- 1
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Normen
- EN 388
- Glove Thickness
- 1.3
- Farbe
- Grau/Schwarz
- Beschichtung : Nitrilschaum
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Länge : up to 270
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Material : Polyamid|Polyamid, Nitrilschaum
- Größenbereich bis : 11
- Cuff Style : Bündchen
- Weiterreißkraft : 2
- Waschbar : Y
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Mechanischer Schutz : Y
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
- Beschichtungsmaterial : Nitrilschaum
- Trägermaterial : Polyamid-Trikot
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Powder Content : N
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Coating Coverage : Handfläche
- Velourisiert : N
- Touchscreen kapazitiv : N
- Style : 664
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Produktfamilie : GemoMech
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Größenbereich von : 6
- Glove Type : Allgemeines Handling
- Durchstichkraft : 1
- Schutzart : Allgemeines Handling
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Normen : EN 388
- Glove Thickness : 1.3
- Farbe : Grau/Schwarz