Schnittschutzhandschuhe
CoreShield™ 23-7518B
CoreShield, HPPE-Basaltfaser-Trikot Strickstärke 18 in Schwarz, Nitril-Mikroschaumbeschichtung in Schwarz, A3/C
Es Ist Unerlässlich, Dass Für Jede Anwendung Der Richtige Schutzhandschuh Verwendet Wird. Nur So Erhalten Ihre Arbeiter Den Optimalen Schutz.
Erweiterte Schnittfestigkeit, Komfort, einfache Auswahl und Wirtschaftlichkeit … Alles in einem einzigen Schutzhandschuh vereint. Mit Honeywell CoreShield™ haben Sie vereinfachten Handschutz direkt zur Hand.
Andere
- Cuff Style
- Bündchen
- Beschichtungsmaterial
- Nitril-Mikroschaum
- Trägermaterial
- HPPE, Basalt
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutzart
- Schnittschutz
- Latexfrei
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Touchscreen kapazitiv
- Y
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Produktfamilie
- CORESHIELD 18G BLACK MF A3/C
- Powder Content
- N
- Durchstichkraft
- 2
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Material
- HPPE-Basaltfaser, Nitril-Mikroschaum
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Glove Type
- Schnittschutz
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105, EN 407
- Waschbar
- Y
- Style
- 23-7518B
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Größenbereich bis
- 11
- Farbe
- Schwarz
- Coating Coverage
- Handfläche
- Weiterreißkraft
- 4
- Velourisiert
- N
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- Y
- Länge
- up to 300
- Größenbereich von
- 6
- Glove Gauge
- 18
Andere
- Cuff Style
- Bündchen
- Beschichtungsmaterial
- Nitril-Mikroschaum
- Trägermaterial
- HPPE, Basalt
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutzart
- Schnittschutz
- Latexfrei
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Touchscreen kapazitiv
- Y
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Produktfamilie
- CORESHIELD 18G BLACK MF A3/C
- Powder Content
- N
- Durchstichkraft
- 2
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Material
- HPPE-Basaltfaser, Nitril-Mikroschaum
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Glove Type
- Schnittschutz
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105, EN 407
- Waschbar
- Y
- Style
- 23-7518B
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Größenbereich bis
- 11
- Farbe
- Schwarz
- Coating Coverage
- Handfläche
- Weiterreißkraft
- 4
- Velourisiert
- N
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- Y
- Länge
- up to 300
- Größenbereich von
- 6
- Glove Gauge
- 18
- Cuff Style : Bündchen
- Beschichtungsmaterial : Nitril-Mikroschaum
- Trägermaterial : HPPE, Basalt
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutzart : Schnittschutz
- Latexfrei : N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407 : X
- Touchscreen kapazitiv : Y
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : Y
- Produktfamilie : CORESHIELD 18G BLACK MF A3/C
- Powder Content : N
- Durchstichkraft : 2
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Material : HPPE-Basaltfaser, Nitril-Mikroschaum
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Glove Type : Schnittschutz
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Normen : EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105, EN 407
- Waschbar : Y
- Style : 23-7518B
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Mechanischer Schutz : Y
- Größenbereich bis : 11
- Farbe : Schwarz
- Coating Coverage : Handfläche
- Weiterreißkraft : 4
- Velourisiert : N
- Strahlungswärme EN 407 : X
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Y
- Länge : up to 300
- Größenbereich von : 6
- Glove Gauge : 18