Schnittschutzhandschuhe
CoreShield™ 23-0913B
CoreShield, HPPE-Basaltfaser-Trikot Strickstärke 13 in Schwarz, 'Super Thin'-Nitrilbeschichtung in Schwarz, A3/C
Es Ist Unerlässlich, Dass Für Jede Anwendung Der Richtige Schutzhandschuh Verwendet Wird. Nur So Erhalten Ihre Arbeiter Den Optimalen Schutz.
Erweiterte Schnittfestigkeit, Komfort, einfache Auswahl und Wirtschaftlichkeit … Alles in einem einzigen Schutzhandschuh vereint. Mit Honeywell CoreShield™ haben Sie vereinfachten Handschutz direkt zur Hand.
Andere
- Coating Coverage
- Handfläche
- Waschbar
- Y
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Touchscreen kapazitiv
- Y
- Schutzart
- Schnittschutz
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Länge
- up to 300
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Glove Gauge
- 13
- Weiterreißkraft
- 4
- Material
- HPPE-Basaltfaser, Nitril
- Style
- 23-0913B
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- Y
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Produktfamilie
- CORESHIELD 13G BLACK NIT
- Glove Type
- Schnittschutz
- Trägermaterial
- HPPE, Basalt
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Powder Content
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Durchstichkraft
- 3
- Cuff Style
- Bündchen
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Größenbereich bis
- 11
- Farbe
- Schwarz
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105, EN 407
- Latexfrei
- N
- Beschichtungsmaterial
- Nitril
- Velourisiert
- N
- Größenbereich von
- 6
Andere
- Coating Coverage
- Handfläche
- Waschbar
- Y
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Touchscreen kapazitiv
- Y
- Schutzart
- Schnittschutz
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Länge
- up to 300
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Glove Gauge
- 13
- Weiterreißkraft
- 4
- Material
- HPPE-Basaltfaser, Nitril
- Style
- 23-0913B
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- Y
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Produktfamilie
- CORESHIELD 13G BLACK NIT
- Glove Type
- Schnittschutz
- Trägermaterial
- HPPE, Basalt
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Powder Content
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Durchstichkraft
- 3
- Cuff Style
- Bündchen
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Größenbereich bis
- 11
- Farbe
- Schwarz
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105, EN 407
- Latexfrei
- N
- Beschichtungsmaterial
- Nitril
- Velourisiert
- N
- Größenbereich von
- 6
- Coating Coverage : Handfläche
- Waschbar : Y
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Touchscreen kapazitiv : Y
- Schutzart : Schnittschutz
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Länge : up to 300
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407 : X
- Glove Gauge : 13
- Weiterreißkraft : 4
- Material : HPPE-Basaltfaser, Nitril
- Style : 23-0913B
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Y
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Produktfamilie : CORESHIELD 13G BLACK NIT
- Glove Type : Schnittschutz
- Trägermaterial : HPPE, Basalt
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Powder Content : N
- Mechanischer Schutz : Y
- Durchstichkraft : 3
- Cuff Style : Bündchen
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Größenbereich bis : 11
- Farbe : Schwarz
- Strahlungswärme EN 407 : X
- Normen : EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105, EN 407
- Latexfrei : N
- Beschichtungsmaterial : Nitril
- Velourisiert : N
- Größenbereich von : 6