Stoßschutzhandschuhe
Honeywell Rig Dog™ Cold Protect Hook & Loop closure cuff
Bietet verbesserten Stoßschutz und Komfort mit erhöhter Rutschhemmung beim Umgang mit öligen Oberflächen:
Winterfutter gemä:ß: EN 511 fü:r kalte Umgebungen bis zu -20°:C
Verfü:gbar mit Klettverschluss oder Stulpe
Andere
- Schutzart
- Schnittschutz
- Waschbar
- Y
- Mechanischer Schutz
- Y
- Länge
- up to 300
- Durchstichkraft
- 3
- Trägermaterial
- HPPE, Basalt
- Style
- 2332903
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Größenbereich bis
- 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Material
- Polyester, Spandex, TPR (thermoplastisches Elastomer), Aramid, Glasfaser, Stahlfaser, CDP, Polyurethan, TPU, Neopren, Nylon, Polypropylen
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Powder Content
- N
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Glove Type
- Schnittschutz
- Farbe
- Schwarz
- Coating Coverage
- Handfläche
- Weiterreißkraft
- 3
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Größenbereich von
- 6
- Cuff Style
- Bündchen
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Produktfamilie
- Rig Dog Cold Protect
- Velourisiert
- N
Andere
- Schutzart
- Schnittschutz
- Waschbar
- Y
- Mechanischer Schutz
- Y
- Länge
- up to 300
- Durchstichkraft
- 3
- Trägermaterial
- HPPE, Basalt
- Style
- 2332903
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Größenbereich bis
- 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Material
- Polyester, Spandex, TPR (thermoplastisches Elastomer), Aramid, Glasfaser, Stahlfaser, CDP, Polyurethan, TPU, Neopren, Nylon, Polypropylen
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Powder Content
- N
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Glove Type
- Schnittschutz
- Farbe
- Schwarz
- Coating Coverage
- Handfläche
- Weiterreißkraft
- 3
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Größenbereich von
- 6
- Cuff Style
- Bündchen
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Produktfamilie
- Rig Dog Cold Protect
- Velourisiert
- N
- Schutzart : Schnittschutz
- Waschbar : Y
- Mechanischer Schutz : Y
- Länge : up to 300
- Durchstichkraft : 3
- Trägermaterial : HPPE, Basalt
- Style : 2332903
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407 : X
- Größenbereich bis : 11
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Strahlungswärme EN 407 : X
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Material : Polyester, Spandex, TPR (thermoplastisches Elastomer), Aramid, Glasfaser, Stahlfaser, CDP, Polyurethan, TPU, Neopren, Nylon, Polypropylen
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Powder Content : N
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Normen : EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Glove Type : Schnittschutz
- Farbe : Schwarz
- Coating Coverage : Handfläche
- Weiterreißkraft : 3
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : Y
- Größenbereich von : 6
- Cuff Style : Bündchen
- Touchscreen kapazitiv : N
- Produktfamilie : Rig Dog Cold Protect
- Velourisiert : N