https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

Neopren-Glovebox-Handschuhe

Neue Sicherheitshandschuhe in höchster Qualität mit Schutz gegen chemische und radioaktive Kontamination sowie verbessertem Tragekomfort und Grip.

Wichtige Funktionen

PRODUKTIVITÄT UND EFFIZIENZ

- Besserer Grip für den Umgang mit kleineren Gegenständen in öligen und nassen Umgebungen

- Höhere Produktivität und weniger Ermüdung

SCHUTZ AUF HÖCHSTEM NIVEAU

- Verbesserte mechanische Leistung

- Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Dämpfen und Gasen

- Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien, darunter Öle, Schmiermittel und Kraftstoffe

HERVORRAGENDER TRAGEKOMFORT

- Viel weicher und flexibler als verbreitete Modelle

- Beidhändig oder handspezifisch

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • EN 388:2016 - Mechanische Risiken
  • EN 374-3 - Chemische Risiken (Kategorie 3: Irreversible Risiken)
  • EN 374-1:2016 - (Typ A (A, K, L, M, O, T) - Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien
  • EN 374-2:2016 - Widerstandsfähigkeit gegen AQL-Stufe
  • EN 16350 - Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Gefahren
  • ISO 374-5:2016 - Schutz gegen Mikroorganismen und Viren: Virenschutz

Traditionsmarke

North by Honeywell

Informationen zur Gewährleistung

Honeywell Protection garantiert, dass Honeywell Schutzhandschuhe keinerlei Mängel an Material und Verarbeitung aufweisen. Diese begrenzte Garantie deckt nicht solche Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund der Alterung von Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die begrenzte Garantie deckt keine Schäden, Verluste oder Ausgaben ab, die durch Unfälle, Missbrauch, fehlerhafte Wartung, Gebrauch oder Fehlgebrauch des Produkts entstanden sind.

Andere

  • Werkstoff
    • Nitril, Neopren, CSM, Butyl, CSM verbleit, Neopren verbleit
  • Storage Information
    • Drei Jahre haltbar bei Aufbewahrung in Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Empfohlener Temperaturbereich: 10 bis 30 °C.

Andere

  • Werkstoff
    • Nitril, Neopren, CSM, Butyl, CSM verbleit, Neopren verbleit
  • Storage Information
    • Drei Jahre haltbar bei Aufbewahrung in Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Empfohlener Temperaturbereich: 10 bis 30 °C.
  • Werkstoff : Nitril, Neopren, CSM, Butyl, CSM verbleit, Neopren verbleit
  • Storage Information : Drei Jahre haltbar bei Aufbewahrung in Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Empfohlener Temperaturbereich: 10 bis 30 °C.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Neoprene Glovebox Gloves Data Sheet
460.88 KB
5/18/2021
PDF 460.88 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Neoprene Glovebox Gloves Data Sheet
460.88 KB
5/18/2021
PDF 460.88 KB