Schutzhandschuhe
Perfect Fit 13G GY PU A6/F
Perfect Fit 13G GY PU A6/F
WÄHLEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE MIT PERFEKTER PASSFORM
Die Honeywell Perfect Fit Handschuhe sind leicht, glasfaserfrei und mit speziellem Polyurethan (PU) beschichtet. Diese PU-Beschichtung enthält einen geringen Anteil an Dimethylformamid (DMF), sodass Ihre Arbeitskräfte noch besser geschützt sind.
Die Honeywell Perfect Fit Handschuhe wurden anhand fortschrittlicher Technologien entwickelt und verfügen über einzigartige Eigenschaften.
Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie den Arbeitskräften durch mehr Komfort, Beweglichkeit, Grip und Schutz zu Höchstleistungen verhelfen.
BRANCHEN: Automobilbau, Maschinentechnik und Ausrüstung, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik, Fertigung, Bauwesen, Transport
ANWENDUNGEN: Umgang mit scharfen Objekten, Lackierung und Oberflächeninspektion, Chassis-Montage, Montieren und Demontieren, Wartung, Befestigen von Einzelkomponenten und Bauteilen
Verpackungsinhalt: Schachtel mit 10 Paaren
Die Honeywell Perfect Fit Handschuhe sind leicht, glasfaserfrei und mit speziellem Polyurethan (PU) beschichtet. Diese PU-Beschichtung enthält einen geringen Anteil an Dimethylformamid (DMF), sodass Ihre Arbeitskräfte noch besser geschützt sind.
Die Honeywell Perfect Fit Handschuhe wurden anhand fortschrittlicher Technologien entwickelt und verfügen über einzigartige Eigenschaften.
Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie den Arbeitskräften durch mehr Komfort, Beweglichkeit, Grip und Schutz zu Höchstleistungen verhelfen.
BRANCHEN: Automobilbau, Maschinentechnik und Ausrüstung, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik, Fertigung, Bauwesen, Transport
ANWENDUNGEN: Umgang mit scharfen Objekten, Lackierung und Oberflächeninspektion, Chassis-Montage, Montieren und Demontieren, Wartung, Befestigen von Einzelkomponenten und Bauteilen
Verpackungsinhalt: Schachtel mit 10 Paaren
Andere
- Liner Color
- in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau
- Abrasion Resistance
- Mit einer Auswahl von 3 bis 6
- Cut Resistance
- SCHNITTFESTIGKEITSLEVEL VON A1 BIS A6
- Standards
- ANSI/ISEA 105:2016
- Lining Material
- Aus verschiedenen Materialien wie: NYLON, DYNEEMA, HPPE, BASALT UND EDELSTAHL ROSTFREI.
- Vorteile
- ATMUNGSAKTIVITÄT UND FINGERBEWEGLICHKEIT DER BESCHICHTUNG
- Coating Color
- GRAU FÜR DIE INDUSTRIE UND WEISS FÜR DIE AUTOMOBILBAU
- Coated
- PU-Beschichtung
- Puncture Resistance
- Mit einer Auswahl von 2 bis 4
- Coating Coverage
- HANDFLÄCHE FÜR PU-BESCHICHTUNG UND 3/4-HANDFLÄCHE FÜR NATURKAUTSCHUK
- Silicon Free
- Ja, unsere Autotive Vertical Handschuhe sind silikonfrei.
Andere
- Liner Color
- in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau
- Abrasion Resistance
- Mit einer Auswahl von 3 bis 6
- Cut Resistance
- SCHNITTFESTIGKEITSLEVEL VON A1 BIS A6
- Standards
- ANSI/ISEA 105:2016
- Lining Material
- Aus verschiedenen Materialien wie: NYLON, DYNEEMA, HPPE, BASALT UND EDELSTAHL ROSTFREI.
- Vorteile
- ATMUNGSAKTIVITÄT UND FINGERBEWEGLICHKEIT DER BESCHICHTUNG
- Coating Color
- GRAU FÜR DIE INDUSTRIE UND WEISS FÜR DIE AUTOMOBILBAU
- Coated
- PU-Beschichtung
- Puncture Resistance
- Mit einer Auswahl von 2 bis 4
- Coating Coverage
- HANDFLÄCHE FÜR PU-BESCHICHTUNG UND 3/4-HANDFLÄCHE FÜR NATURKAUTSCHUK
- Silicon Free
- Ja, unsere Autotive Vertical Handschuhe sind silikonfrei.
- Liner Color : in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau
- Abrasion Resistance : Mit einer Auswahl von 3 bis 6
- Cut Resistance : SCHNITTFESTIGKEITSLEVEL VON A1 BIS A6
- Standards : ANSI/ISEA 105:2016
- Lining Material : Aus verschiedenen Materialien wie: NYLON, DYNEEMA, HPPE, BASALT UND EDELSTAHL ROSTFREI.
- Vorteile : ATMUNGSAKTIVITÄT UND FINGERBEWEGLICHKEIT DER BESCHICHTUNG
- Coating Color : GRAU FÜR DIE INDUSTRIE UND WEISS FÜR DIE AUTOMOBILBAU
- Coated : PU-Beschichtung
- Puncture Resistance : Mit einer Auswahl von 2 bis 4
- Coating Coverage : HANDFLÄCHE FÜR PU-BESCHICHTUNG UND 3/4-HANDFLÄCHE FÜR NATURKAUTSCHUK
- Silicon Free : Ja, unsere Autotive Vertical Handschuhe sind silikonfrei.