Schnittschutzhandschuhe
SHARPFLEX
Strickhandschuhe mit hoher Schnittfestigkeit (Schnittschutzlevel 5 gemäß EN 388).
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Die Stricktechnik garantiert eine optimale Passform, schützt gegen das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl. Der unbeschichtete Handrücken verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT & SICHERHEIT
Die Zusammensetzung des Handschuhs bietet konstanten, zuverlässigen und sicheren Schutz gegen Schnitte. Ausführungen Textil, mit Latex-, Nitrilschaum- oder PU-Beschichtung.
HYGIENE
Die dunkle Farbe garantiert eine längere Einsatzdauer.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
Risiken
- Schnitte/Stiche
Normen und Vorgaben
- EN 420-2003 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388-2003 - Mechanische Risiken
- EN 407-2004 - Thermische Risiken
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung
Andere
- Material
- Kevlar, Polyamid, Verbundfaser.
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Beschichtung
- Latex, Nitrilschaum, PU
Andere
- Material
- Kevlar, Polyamid, Verbundfaser.
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Beschichtung
- Latex, Nitrilschaum, PU
- Material : Kevlar, Polyamid, Verbundfaser.
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Beschichtung : Latex, Nitrilschaum, PU