https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

SKELETON

Schnittschutzhandschuhe von Level 1 bis Level 5 mit Nitrilbeschichtung zur Stoßdämpfung

Wichtige Funktionen

Die Skeleton-Serie besteht aus leichten Schutzhandschuhen.
KOMFORT
Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor eindringendem Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT&SICHERHEIT
Der Aufbau des Handschuhs gewährleistet einen permanenten, zuverlässigen und sicheren Schnittschutz von Level 1 bis Level 5. Bestimmte Ausführungen sind mit Nitrilschaum beschichtet. Die Verstärkung des Handrückens dient dem Schutz der Oberseite der Finger und des Bereichs der Mittelhandknochen vor Stößen
HYGIENE
Die dunkle Farbe erhöht die Lebensdauer.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • EN 420-2003 - Allgemeine Anforderungen
  • EN 388-2003 - Mechanische Risiken
  • EN 407-2004 - Thermische Risiken

Informationen zur Gewährleistung

Honeywell Protection garantiert, dass Honeywell Schutzhandschuhe keinerlei Mängel an Material und Verarbeitung aufweisen. Diese begrenzte Garantie deckt nicht solche Produkte oder Komponenten, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die begrenzte Garantie deckt keine Schäden, Verluste oder Ausgaben ab, die durch Unfälle, falsche Handhabung, Missbrauch, fehlerhafte Wartung, Gebrauch oder Fehlgebrauch des Produkts entstanden sind.

Andere

  • Coated
    • Nitrilschaum
  • Werkstoff
    • Nylon (Level 1), Spectra®(Level 3), Kevlar®, Polyamid, Verbundfasern (Level 5)
  • Storage Information
    • Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Andere

  • Coated
    • Nitrilschaum
  • Werkstoff
    • Nylon (Level 1), Spectra®(Level 3), Kevlar®, Polyamid, Verbundfasern (Level 5)
  • Storage Information
    • Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
  • Coated : Nitrilschaum
  • Werkstoff : Nylon (Level 1), Spectra®(Level 3), Kevlar®, Polyamid, Verbundfasern (Level 5)
  • Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Skeleton - Data Sheet
828.47 KB
PDF 828.47 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Skeleton - Data Sheet
828.47 KB
PDF 828.47 KB