Schuhe
Honeywell Otter Flex Breather MFUS S2 SRC ESD
Honeywell Otter Flex Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
BREATHER MFUS S2 SRC ESD
- Patentierter, weicher Absatzeinsatz
- Patentiertes FlexFit-Schnürsystem
- Patentierte Otter MFUS-Mittelfußbandage
- Halbschuh
- Robustes Obermaterial aus Textil
- TPU-Beschichtung
- Robustes, atmungsaktives Futter
- PU/TPU-Laufsohle
- Verschleißindikator
- EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)
- EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD
- DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
REINE NORMENKONFORMITÄT? VERLANGEN SIE MEHR.
Sicherheitsschuhe müssen den EU-Normen und den geltenden Vorgaben und Richtlinien für die Arbeitssicherheit in verschiedenen Fachgebieten entsprechen. Tests* haben gezeigt, dass Honeywell Otter Flex-Schuhe eine höhere Leistung aufweisen als von den Normen gefordert und erweiterten Schutz, Haltbarkeit, Atmungsaktivität und Tragekomfort bieten.
BESSERER SCHUTZ
- 242,87 % höhere Reißfestigkeit als von der Norm gefordert. Die Laufsohle verzeichnete einen Wert von 27,43 Kilonewton/Meter (kN/m), verglichen mit 8 kN/m, dem von der Norm geforderten Wert.
- 7,57 % Stoßfestigkeit der Zehenschutzkappe. Der Breather MFUS erreicht innerhalb der Kappe eine Resthöhe von 15,06 Millimeter (mm) (42 links, 42 rechts) gegenüber dem von der Norm geforderten Wert von 14 mm.
- 9,37 % bessere Rutschhemmung SRA** (Laufsohle). Der Breather MFUS hat eine Rutschhemmung von 0,35 im Vergleich zum von der Norm geforderten Wert von 0,32.
- 25 % bessere Rutschhemmung SRA (Absatz). Der Breather MFUS bietet eine Rutschhemmung von 0,35 und übertrifft damit den von der Norm geforderten Wert von 0,28.
- 11,11 % bessere Rutschhemmung SRB*** (Laufsohle). Der Breather MFUS hat eine Rutschhemmung 0,20 gegenüber dem von der Norm geforderten Wert von 0,18.
- 15,38 % bessere Rutschhemmung SRB (Absatz). Der Breather MFUS hat eine Rutschhemmung von 0,15 und übertrifft damit den von der Norm geforderten Wert von 0,13.
STRAPAZIERFÄHIGERES FUTTER
- 300 % höhere Reißfestigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 15 N, der Breather MFUS erreicht 60 N.
- 5.040 % höhere Wasserdurchlässigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 2 mg/(cm2.h), der Breather MFUS erreicht 102,8 mg/ (cm2.h).4.013,5 % höherer Wasserkoeffizient als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 20 mg/cm2, der Breather MFUS erreicht 822,7 mg/cm2
LEISTUNGSFÄHIGERES OBERMATERIAL
- 108,33 % höhere Reißfestigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 60 N, der Breather MFUS erreicht 125 N.
- 308,33 % höhere Wasserdurchlässigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 0,8 mg/(cm2.h), der Breather MFUS erreicht 3,27 mg/ (cm2.h).
- 82,44 % höherer Wasserkoeffizient als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 15 mg/cm2, der Breather MFUS erreicht 27,37 mg/cm2.
DER WERT LIEGT IN DEN DETAILS
200J-KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZKAPPE
- 50 % leichter als Stahl
- Nicht-magnetische Isolierung
SOHLEN
- 3 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
- Dämpfung des Fersenbereichs
- PU-Komfortschicht
- TPU-Laufsohle
- Breites, tiefes und selbstreinigendes Profil für erhöhte Rutschhemmung
- Auf Stahlboden: Absatz 0,15 (Normvorgabe 0,13); Laufsohle: 0,20 (Normvorgabe 0,18)
- Auf Keramikboden: Absatz 0,35 (Normvorgabe 0,28); Laufsohle: 0,35 (Normvorgabe 0,32)
- Energieaufnahmevermögen > 20 Joule
- Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
- Bruchdehnung: 650 %
- Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
- Kraftstoff-beständig
- Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*
- Norm: EN ISO 20345:2011
- Norm: EN 61340-5-1:2016
- Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015
- Kennzeichnung: S2 SRC ESD
- Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 g
Andere
- Normen
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Liner Material
- Textil
- Outsole Material
- TPU
- Vorteile
- • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Patentierte Otter MFUS-MittelfußbandageNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Midsole Material
- PU
- Upper Material
- Textil
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Insole Material
- Stahlplatte
- Shoe Gender
- Männlich
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Shoe Size
- 35-49
Andere
- Normen
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Liner Material
- Textil
- Outsole Material
- TPU
- Vorteile
- • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Patentierte Otter MFUS-MittelfußbandageNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Midsole Material
- PU
- Upper Material
- Textil
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Insole Material
- Stahlplatte
- Shoe Gender
- Männlich
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Shoe Size
- 35-49
- Normen : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Liner Material : Textil
- Outsole Material : TPU
- Vorteile : • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Patentierte Otter MFUS-MittelfußbandageNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
- Shoe Closure Type : Halbschuh
- Midsole Material : PU
- Upper Material : Textil
- Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
- Insole Material : Stahlplatte
- Shoe Gender : Männlich
- Eyelet Material : Nichtmetallisch
- Shoe Size : 35-49