Schuhe
Otter Premium Protect Air S1 HRO SRC ESD
Honeywell Otter Premium Halbschuh. Ein Schritt voraus in Qualität.
PROTECT AIR
S1 HRO SRC ESD- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
- TPU-Beschichtung
- Halbschuh
- Atmungsaktives Mesh-Material
- Mesh-Futter mit Schaumstoff
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Verschleißindikator
- HRO: Hitzebeständige Laufsohle
- ESD-zertifiziert
- EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC ESD
- DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS
Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weiter gegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:- Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Protect Air hat einen durchschnittlichen Wert von 2,62 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.
- Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Protect Air nach außen verdunsten kann, beträgt 3,13 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.
- Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Protect Air im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 4,2 N.m.
- Transferkoeffizient der Sohle – Protect Air absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 24 % des Aufpralls auf die Außensohle.
- Energierückgabe der Sohle – Protect Air verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
- Die übertragene Energie beträgt 2.515 N.
- Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.656 N.
- Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 66%
ZEHENSCHUTZKAPPE
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
SOHLEN
- 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
- Dämpfung des Fersenbereichs
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
- Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
- Energieabsorption > 20 Joule
- Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
- Bruchdehnung: 650%
- Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: >30.000)
- Kraftstoff-beständig
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
- Norm: EN ISO 20345:2011
- Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015
- Kennzeichnung: S1 HRO SRC ESD
- Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 604 g
Andere
- Midsole Material
- PU
- Upper Material
- Textil
- Outsole Material
- Gummi
- Insole Material
- Metall
- Eyelet Material
- Metall
- Normen
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 604 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Atmungsaktives Mesh-MaterialNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Size
- 36-48
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Shoe Gender
- Unisex
- Shoe Liner Material
- Textil
Andere
- Midsole Material
- PU
- Upper Material
- Textil
- Outsole Material
- Gummi
- Insole Material
- Metall
- Eyelet Material
- Metall
- Normen
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 604 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Atmungsaktives Mesh-MaterialNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Size
- 36-48
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Shoe Gender
- Unisex
- Shoe Liner Material
- Textil
- Midsole Material : PU
- Upper Material : Textil
- Outsole Material : Gummi
- Insole Material : Metall
- Eyelet Material : Metall
- Normen : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 604 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Inner Toe Cap Material : Metall
- Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Atmungsaktives Mesh-MaterialNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Size : 36-48
- Shoe Closure Type : Halbschuh
- Shoe Gender : Unisex
- Shoe Liner Material : Textil