https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Verstärkte Luftstrommessgeräte

HAF-Serie – Niedriger Durchsatz

Kompensiert. 10 SLPM bis 300 SLPM. Digitaler Ausgang

Lieferantenbestand

Die Sensoren der Zephyr™ HAF-Serie bieten eine digitale Schnittstelle zum Ermitteln von Luftströmen über einem festgelegten Flussmessbereich und kompensierten Temperaturbereich. Die thermisch isolierten Heizungs- und Temperatursensorelemente ermöglichen eine schnelle Reaktion dieser Sensoren auf Luft- oder Gasströme.

Zephyr Sensoren sind auf die Messung der Massenströme von Luft und anderer nicht korrodierender Gase ausgelegt. Die Standarddurchflussbereiche sind 10 SLPM, 15 SLPM, 20 SLPM, 50 SLPM, 100 SLPM, 200 SLPM oder 300 SLPM, benutzerdefinierte Durchflussbereiche sind ebenfalls verfügbar. Diese Sensoren sind vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und mit einem integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) ausgestattet.

Die HAF-Serie >10 SLPM wird über den kalibrierten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] kompensiert. Die moderne ASIC-basierte Kompensation bietet digitale (I2C) Ausgänge mit einer Reaktionszeit von 1 ms.

Diese Sensoren arbeiten nach dem Prinzip der Wärmeübertragung zum Messen von Luftmassen. Sie bestehen aus einem mikroelektronischen Mikrobrücken- und mikroelektromechanischen System mit temperatursensiblen Widerständen, die in einer Dünnschicht aus Siliziumnitrid gelagert sind. Die Messoberfläche befindet sich in einem präzise bemessenen Luftstromkanal, der eine wiederholbare Luftstromansprache ermöglicht.

Die Zephyr-Sensoren bieten dem Kunden eine höhere Zuverlässigkeit, Genauigkeit und wiederholbare Messmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, die Sensoroptionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen. Die Kombination von robusten Gehäusen mit einem stabilen Trägerstoff verhilft diesen Produkten zu einer außergewöhnlichen Robustheit. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und gefertigt.

Andere

  • Temperaturbereich, kompensiert
    • 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
  • Strömungs-/Druckbereich
    • 0 SLPM bis 15 SLPM
    • 0 SLPM bis 50 SLPM
    • 0 SLPM bis 200 SLPM
    • 0 SLPM bis 100 SLPM
    • 0 SLPM bis 10 SLPM
    • 0 SLPM bis 20 SLPM
    • 0 SLPM bis 300 SLPM
  • Ansprechzeit
    • 1 ms typ.
  • Versorgungsspannung
    • 3 Vdc bis 10 Vdc
  • Serienname
    • HAF
  • Signalaufbereitung
    • Verstärkt
  • UNSPSC-Code
    • 41111931
  • Anschlussart
    • Verschiedene Montageoptionen
    • G 3/8-Gewindebuchse gemäß ISO 1179
    • 22-mm-ODT-Stecker gemäß ISO 5356
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
  • Medienverträglichkeit
    • Nur Trockengas
  • Betriebstemperatur
    • -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41111931 Durchflusssensoren
  • Leistungs-aufnahme
    • 60 mW max. bis 200 mW max.

Andere

  • Temperaturbereich, kompensiert
    • 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
  • Strömungs-/Druckbereich
    • 0 SLPM bis 15 SLPM
    • 0 SLPM bis 50 SLPM
    • 0 SLPM bis 200 SLPM
    • 0 SLPM bis 100 SLPM
    • 0 SLPM bis 10 SLPM
    • 0 SLPM bis 20 SLPM
    • 0 SLPM bis 300 SLPM
  • Ansprechzeit
    • 1 ms typ.
  • Versorgungsspannung
    • 3 Vdc bis 10 Vdc
  • Serienname
    • HAF
  • Signalaufbereitung
    • Verstärkt
  • UNSPSC-Code
    • 41111931
  • Anschlussart
    • Verschiedene Montageoptionen
    • G 3/8-Gewindebuchse gemäß ISO 1179
    • 22-mm-ODT-Stecker gemäß ISO 5356
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
  • Medienverträglichkeit
    • Nur Trockengas
  • Betriebstemperatur
    • -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41111931 Durchflusssensoren
  • Leistungs-aufnahme
    • 60 mW max. bis 200 mW max.
  • Serienname : HAF
  • Signalaufbereitung : Verstärkt
  • UNSPSC-Code : 41111931
  • Temperaturbereich, kompensiert : 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
  • Anschlussart : Verschiedene Montageoptionen|G 3/8-Gewindebuchse gemäß ISO 1179|22-mm-ODT-Stecker gemäß ISO 5356
  • Lagerungstemperatur : -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
  • Ansprechzeit : 1 ms typ.
  • Strömungs-/Druckbereich : 0 SLPM bis 15 SLPM|0 SLPM bis 50 SLPM|0 SLPM bis 200 SLPM|0 SLPM bis 100 SLPM|0 SLPM bis 10 SLPM|0 SLPM bis 20 SLPM|0 SLPM bis 300 SLPM
  • Medienverträglichkeit : Nur Trockengas
  • Betriebstemperatur : -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 41111931 Durchflusssensoren
  • Versorgungsspannung : 3 Vdc bis 10 Vdc
  • Leistungs-aufnahme : 60 mW max. bis 200 mW max.
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers
100.21 KB
5/11/2021
PDF 100.21 KB
Gas Media Compatibility & Correction Factors
97.66 KB
5/11/2021
PDF 97.66 KB
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction
86.49 KB
5/11/2021
PDF 86.49 KB
Airflow Sensor Glossary of Terms
156.26 KB
5/11/2021
PDF 156.26 KB
I2C Communications with Honeywell Digital Airflow Sensors Technical Note
237.91 KB
12/3/2020
PDF 237.91 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/11/2021
PDF 560.47 KB
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions
192.45 KB
5/11/2021
PDF 192.45 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/11/2021
PDF 1.88 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM
488.55 KB
12/3/2020
PDF 488.55 KB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
282.8 KB
12/3/2020
PDF 282.8 KB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
1/11/2021
PDF 2.8 MB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
1/11/2021
PDF 4.51 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM Installation Instructions
524.05 KB
12/3/2020
PDF 524.05 KB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
474.08 KB
6/3/2021
PDF 474.08 KB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
82.4 KB
12/3/2020
PDF 82.4 KB
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
319.61 KB
12/3/2020
319.61 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
714.43 KB
6/3/2021
PDF 714.43 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
PDF 4.14 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches for Medical Applications
10.08 MB
12/3/2020
PDF 10.08 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HAF Series - Low Flow Product Photo - grouped
328.44 KB
5/11/2021
328.44 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers
100.21 KB
5/11/2021
PDF 100.21 KB
Gas Media Compatibility & Correction Factors
97.66 KB
5/11/2021
PDF 97.66 KB
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction
86.49 KB
5/11/2021
PDF 86.49 KB
Airflow Sensor Glossary of Terms
156.26 KB
5/11/2021
PDF 156.26 KB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/11/2021
PDF 1.88 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM Installation Instructions
524.05 KB
12/3/2020
PDF 524.05 KB
Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM
488.55 KB
12/3/2020
PDF 488.55 KB
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
82.4 KB
12/3/2020
PDF 82.4 KB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
282.8 KB
12/3/2020
PDF 282.8 KB
I2C Communications with Honeywell Digital Airflow Sensors Technical Note
237.91 KB
12/3/2020
PDF 237.91 KB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
1/11/2021
PDF 2.8 MB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
714.43 KB
6/3/2021
PDF 714.43 KB
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
319.61 KB
12/3/2020
319.61 KB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM
474.08 KB
6/3/2021
PDF 474.08 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/11/2021
PDF 560.47 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
PDF 4.14 MB
Sensors and Switches for Medical Applications
10.08 MB
12/3/2020
PDF 10.08 MB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
1/11/2021
PDF 4.51 MB
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions
192.45 KB
5/11/2021
PDF 192.45 KB
HAF Series - Low Flow Product Photo - grouped
328.44 KB
5/11/2021
328.44 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Image
SKU
Description
alt
HAFUHT0300L4AXT
alt
HAFUHH0100L4AXT
alt
HAFUHH0020L4AXT
alt
HAFUHT0015L4AXT
alt
HAFUHM0300L4AXT
alt
HAFUHT0200L4AXT
alt
HAFUHM0020L4AXT
alt
HAFUHM0200L4AXT
alt
HAFUHH0050L4AXT
alt
HAFUHT0020L4AXT