https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Positionsmessungssensoren für die Luft- und Raumfahrt

Dual-Parallel-Luft- und Raumfahrt-LVDTs

Dual-paralleler Luft- und Raumfahrt-LVDT. 8,89 mm bis 35,56 mm (0,35 Zoll bis 1,4 Zoll) Hub. 1 Million Stunden min. MTBF. 17-4 Edelstahlgehäuse

Der Honeywell Dual-Parallel-Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformator stellt ein prävalidiertes Plattform-Konzept dar, das eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicherstellt, die angepasst werden können. Die Rig-Punkt-Position stellt von der Notwendigkeit von „Shims“ während der Installation frei. Mit globalem Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung können sich Kunden „mit globalem Fußabdruck“ sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt.

Andere

  • Montage
    • Geflanscht
    • Gewinde
    • Gewinde
  • Kanäle
    • Dual Parallel
  • Hubbereich
    • 35,56 mm [1,40 in]
    • 17,78 mm [0,70 in]
    • 17,78 mm [0,70 in]
  • Anforderungen an die Lebensdauer
    • 1.000.000 Stunden min.
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 1.500 V RMS min. bei 60 Hz
  • Vibration
    • 60 G bei 5 Hz bis 2.000 Hz
  • Genauigkeit
    • ±0,5 % der vollen Hubverstärkung von 0 % bis 100 % des LVDT-Hubs bei 21 °C [70 °F]
  • Eingangsimpedanz
    • 650 Ohm min. bei 3.000 Hz
  • Höhe über dem Meeresspiegel
    • bis 55.000 ft
  • Ausgangsimpedanz
    • Max. 2.000 Ohm bei 3.000 Hz
  • Summenspannung
    • (V1+V2) sollte 4,45 VRMS min. bis 5,54 VRMS max. betragen.
  • Gewicht
    • 0,22 lb bis 2,1 lb
  • Isolierwiderstand
    • 100 Megaohm min. bei 500 VDC
  • MTBF
    • Mindestens 1 Million Stunden
  • Mechanische Lebensdauer
    • 100.000 mechanische Schaltspiele (voll ausgefahren-voll eingezogen-voll ausgefahren) min.
  • Stromverbrauch
    • 11 mA max.
  • Mechanischer Hub
    • 0,254 mm [0,010 in] (zusätzlich zum elektrischen Hub)
  • Elektrischer Anschluss
    • Pigtail (Einzellitzen)
    • EN2997YE01005MN
    • EN2997YE01005MN
  • Gehäusematerial
    • 17-4 PH Edelstahl
  • Erregung
    • 7,07 ±0,14 V RMS sinusförmige Welle bei 3.000 Hz ±50 Hz
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 240 °C [-67 °F bis 464 °F]
  • Sonden-Armatur
    • 0,138-32 mit Gewinde

Andere

  • Montage
    • Geflanscht
    • Gewinde
    • Gewinde
  • Kanäle
    • Dual Parallel
  • Hubbereich
    • 35,56 mm [1,40 in]
    • 17,78 mm [0,70 in]
    • 17,78 mm [0,70 in]
  • Anforderungen an die Lebensdauer
    • 1.000.000 Stunden min.
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 1.500 V RMS min. bei 60 Hz
  • Vibration
    • 60 G bei 5 Hz bis 2.000 Hz
  • Genauigkeit
    • ±0,5 % der vollen Hubverstärkung von 0 % bis 100 % des LVDT-Hubs bei 21 °C [70 °F]
  • Eingangsimpedanz
    • 650 Ohm min. bei 3.000 Hz
  • Höhe über dem Meeresspiegel
    • bis 55.000 ft
  • Ausgangsimpedanz
    • Max. 2.000 Ohm bei 3.000 Hz
  • Summenspannung
    • (V1+V2) sollte 4,45 VRMS min. bis 5,54 VRMS max. betragen.
  • Gewicht
    • 0,22 lb bis 2,1 lb
  • Isolierwiderstand
    • 100 Megaohm min. bei 500 VDC
  • MTBF
    • Mindestens 1 Million Stunden
  • Mechanische Lebensdauer
    • 100.000 mechanische Schaltspiele (voll ausgefahren-voll eingezogen-voll ausgefahren) min.
  • Stromverbrauch
    • 11 mA max.
  • Mechanischer Hub
    • 0,254 mm [0,010 in] (zusätzlich zum elektrischen Hub)
  • Elektrischer Anschluss
    • Pigtail (Einzellitzen)
    • EN2997YE01005MN
    • EN2997YE01005MN
  • Gehäusematerial
    • 17-4 PH Edelstahl
  • Erregung
    • 7,07 ±0,14 V RMS sinusförmige Welle bei 3.000 Hz ±50 Hz
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 240 °C [-67 °F bis 464 °F]
  • Sonden-Armatur
    • 0,138-32 mit Gewinde
  • Anforderungen an die Lebensdauer : 1.000.000 Stunden min.
  • Kanäle : Dual Parallel
  • Durchschlagsfestigkeit : 1.500 V RMS min. bei 60 Hz
  • Vibration : 60 G bei 5 Hz bis 2.000 Hz
  • Genauigkeit : ±0,5 % der vollen Hubverstärkung von 0 % bis 100 % des LVDT-Hubs bei 21 °C [70 °F]
  • Eingangsimpedanz : 650 Ohm min. bei 3.000 Hz
  • Höhe über dem Meeresspiegel : bis 55.000 ft
  • Ausgangsimpedanz : Max. 2.000 Ohm bei 3.000 Hz
  • Summenspannung : (V1+V2) sollte 4,45 VRMS min. bis 5,54 VRMS max. betragen.
  • Gewicht : 0,22 lb bis 2,1 lb
  • Isolierwiderstand : 100 Megaohm min. bei 500 VDC
  • MTBF : Mindestens 1 Million Stunden
  • Hubbereich : 35,56 mm [1,40 in]|17,78 mm [0,70 in]|17,78 mm [0,70 in]
  • Mechanische Lebensdauer : 100.000 mechanische Schaltspiele (voll ausgefahren-voll eingezogen-voll ausgefahren) min.
  • Stromverbrauch : 11 mA max.
  • Mechanischer Hub : 0,254 mm [0,010 in] (zusätzlich zum elektrischen Hub)
  • Elektrischer Anschluss : Pigtail (Einzellitzen)|EN2997YE01005MN|EN2997YE01005MN
  • Gehäusematerial : 17-4 PH Edelstahl
  • Erregung : 7,07 ±0,14 V RMS sinusförmige Welle bei 3.000 Hz ±50 Hz
  • Montage : Geflanscht|Gewinde|Gewinde
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 240 °C [-67 °F bis 464 °F]
  • Sonden-Armatur : 0,138-32 mit Gewinde
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
16.33 MB
5/11/2021
PDF 16.33 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
8/2/2021
PDF 1.65 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Position Detection in Aerospace Applications
491.6 KB
8/2/2021
PDF 491.6 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
8/2/2021
PDF 1 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
228.11 KB
8/2/2021
PDF 228.11 KB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
1LVTP140ADA CAD Drawing
762.35 KB
5/11/2021
762.35 KB
1LVTP070BAA CAD Drawing
758.72 KB
5/11/2021
758.72 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
16.33 MB
5/11/2021
PDF 16.33 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Position Detection in Aerospace Applications
491.6 KB
8/2/2021
PDF 491.6 KB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
8/2/2021
PDF 1.65 MB
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
8/2/2021
PDF 1 MB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
228.11 KB
8/2/2021
PDF 228.11 KB
1LVTP140ADA CAD Drawing
762.35 KB
5/11/2021
762.35 KB
1LVTP070BAA CAD Drawing
758.72 KB
5/11/2021
758.72 KB
Image
SKU
Description
alt
1LVTP140ADA
alt
1LVTP070BAA