https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Näherungssensoren für raue Anwendungen

Näherungssensoren für raue Anwendungen (HAPS) Serie

Für raue Luft- und Raumfahrtanwendungen. Näherungsschalter für Luft- und Raumfahrt mit optionaler Diagnosekapazität. Hermetisch abgedichtet. Plattform-Konzept. Weitgehend konfigurierbar

Lieferantenbestand

Die HAPS-Serie bietet einen Ein-/Aus-Ausgang und kann für das Host-System mit einer optionalen Zustandsüberwachung konfiguriert werden. Die von Honeywell in der HAPS-Serie verwendete Technologie gilt als eine Verbesserung zur herkömmlichen Wirbelstromprinzip-Struktur (ECKO), die bisher bei Luftfahrtanwendungen der Standard war.

Die HAPS-Serien helfen aufgrund des einmaligen Schaltkreises, der interne Fehler erkennen und dabei einen Fehlerausgang anstelle eines falsch positiven oder falsch negativen anzeigt, Ausfallzeiten und Wartungskosten senken kann.

Andere

  • Versorgungsspannung
    • 12 VDC bis 28 VDC
  • Messoberfläche
    • Inconel®
  • Versorgungs-<br>strom
    • <10 mA
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 500 VDC/500 VAC für 1 Minute
  • Pigtail-Länge
    • 213,36 cm [84,0 in]
    • nicht zutreffend
  • Bereich Ga/Gd
    • 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
  • Abmessung des Geberrads
    • Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Außengehäusematerial
    • Rostfreier Stahl
  • Gewicht
    • 60 g bis 150 g
  • Formfaktor
    • Inline, zylindrisch geflanscht
    • Inline mit zylindrischem Gewinde
    • Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
    • Rechtwinklig, zylindrisch geflanscht
  • Isolierwiderstand
    • 200 MOhm min. bei 50 VDC
  • MTBF
    • 500.000 Flugstunden
  • Zielmaterial
    • 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
  • Messabstand
    • 4 mm max.
  • Durchmesser des Sensorkopfes
    • 13,5 mm [0,53 in]
  • Elektrischer Ausgangstyp
    • Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern mit Ruhekontakt
    • P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler
    • Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
  • Hardware
    • Unterlegscheibe MS25081C6 (1 Stück); Sechskantmutter MS21340-05 (2 Stück)
    • Keine
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
  • Ansprechzeit des Geberrads
    • 5 ms
  • Abschluss
    • D38999/25YA98PN
    • Pigtail (Einzellitzen)
    • EN2997Y10803MN

Andere

  • Versorgungsspannung
    • 12 VDC bis 28 VDC
  • Messoberfläche
    • Inconel®
  • Versorgungs-<br>strom
    • <10 mA
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 500 VDC/500 VAC für 1 Minute
  • Pigtail-Länge
    • 213,36 cm [84,0 in]
    • nicht zutreffend
  • Bereich Ga/Gd
    • 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
  • Abmessung des Geberrads
    • Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Außengehäusematerial
    • Rostfreier Stahl
  • Gewicht
    • 60 g bis 150 g
  • Formfaktor
    • Inline, zylindrisch geflanscht
    • Inline mit zylindrischem Gewinde
    • Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
    • Rechtwinklig, zylindrisch geflanscht
  • Isolierwiderstand
    • 200 MOhm min. bei 50 VDC
  • MTBF
    • 500.000 Flugstunden
  • Zielmaterial
    • 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
  • Messabstand
    • 4 mm max.
  • Durchmesser des Sensorkopfes
    • 13,5 mm [0,53 in]
  • Elektrischer Ausgangstyp
    • Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern mit Ruhekontakt
    • P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler
    • Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
  • Hardware
    • Unterlegscheibe MS25081C6 (1 Stück); Sechskantmutter MS21340-05 (2 Stück)
    • Keine
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
  • Ansprechzeit des Geberrads
    • 5 ms
  • Abschluss
    • D38999/25YA98PN
    • Pigtail (Einzellitzen)
    • EN2997Y10803MN
  • Versorgungs-<br>strom : <10 mA
  • Durchschlagsfestigkeit : 500 VDC/500 VAC für 1 Minute
  • Pigtail-Länge : 213,36 cm [84,0 in]|nicht zutreffend
  • Bereich Ga/Gd : 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
  • Abmessung des Geberrads : Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Außengehäusematerial : Rostfreier Stahl
  • Gewicht : 60 g bis 150 g
  • Formfaktor : Inline, zylindrisch geflanscht|Inline mit zylindrischem Gewinde|Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde|Rechtwinklig, zylindrisch geflanscht
  • Isolierwiderstand : 200 MOhm min. bei 50 VDC
  • MTBF : 500.000 Flugstunden
  • Zielmaterial : 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
  • Messabstand : 4 mm max.
  • Durchmesser des Sensorkopfes : 13,5 mm [0,53 in]
  • Elektrischer Ausgangstyp : Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern mit Ruhekontakt|P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler|Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
  • Hardware : Unterlegscheibe MS25081C6 (1 Stück); Sechskantmutter MS21340-05 (2 Stück)|Keine
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
  • Messoberfläche : Inconel®
  • Ansprechzeit des Geberrads : 5 ms
  • Abschluss : D38999/25YA98PN|Pigtail (Einzellitzen)|EN2997Y10803MN
  • Versorgungsspannung : 12 VDC bis 28 VDC
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
16.33 MB
12/3/2020
PDF 16.33 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
607.77 KB
5/11/2021
PDF 607.77 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
5/11/2021
PDF 576.21 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
5/11/2021
PDF 2.74 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
5/11/2021
PDF 1.32 MB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HAPS Series CAD Models - grouped
6.19 MB
5/11/2021
6.19 MB
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
5/11/2021
PDF 3.63 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
16.33 MB
12/3/2020
PDF 16.33 MB
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
607.77 KB
5/11/2021
PDF 607.77 KB
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
5/11/2021
PDF 3.63 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
5/11/2021
PDF 576.21 KB
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
5/11/2021
PDF 2.74 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
5/11/2021
PDF 1.32 MB
HAPS Series CAD Models - grouped
6.19 MB
5/11/2021
6.19 MB
Image
SKU
Description
alt
1PRFD3AHGN-000
alt
1PRFD3CCNN-000
alt
1PCTD3CHG1-000
alt
1PCTD3AAN1-000
alt
1PRTD3AAN1-000
alt
1PCFD3BANN-000
alt
1PRFD3BHGN-000
alt
1PCTD3ACN1-000
alt
1PCTD3AHG1-000
alt
1PRFD3AANN-000