https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Magnetischen Positionssensoren

Drehkopf

Drehsensorbereich von 0° bis 360°. mA-Analogausgang. Passt auf eine 25,4 mm-Welle. Separates Montagewerkzeug sorgt für eine wiederholbare Installation

Lieferantenbestand

Der SMART-Positionssensor mit rotatorischer Konfiguration ist ein berü:hrungsloser Sensor fü:r die absolute Positionserkennung mit erhö:hter Genauigkeit. Er erkennt die Position eines Magneten relativ zum Sensor im Bereich zwischen 0.º: und 360.º:. Honeywell verwendet eine patentierte Kombination an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) sowie eine Reihe an MR-Sensoren fü:r eine zuverlä:ssige Bestimmung der Position eines magnetischen Gebers, der an einem rotierenden Objekt angebracht ist.

Der SMART-Positionssensor, rotatorische Konfiguration, passt auf eine Welle mit 25,4.mm [1.in]. Ein Gerä:t zur Befestigung (separat erhä:ltlich) sorgt fü:r eine wiederholbare Installation.

Andere

  • Versorgungsspannung
    • 12 Vdc bis 30 Vdc
  • Versorgungs-<br>strom
    • 90 mA max.
  • Umgekehrte Polarität
    • -12 Vdc bis -30 Vdc
  • Vibration
    • 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
  • Serienname
    • SPS
  • Luftspalt
    • 3,0 ±2,0 mm [0,118 ±0,079 in]
  • Sensorabmessungen
    • 113,5 mm L x 106,5 mm B x 22,0 mm H [4,46 in x 4,19 in x 0,78 in]
  • Empfindlichkeit
    • 44,43 µA/° typ. at bei 25 °C
  • UNSPSC-Code
    • 41111937
  • Auflösung
    • 0,01°
  • Genehmigungen und Normen
    • CE
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Ausgang
    • 4 mA bis 20 mA
  • Linearität
    • 0,030 % über den gesamten Bereich bei max. 25 °C
  • Konfiguration
    • Drehkopf
  • Gehäusematerial
    • Aluminium mit Pulverlack
  • Messbereich
    • 0° bis 360°
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Versiegelung
    • IP67, IP69K
  • Abschluss
    • 5-poliger M12-Stecker
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41111937 Rotatorische Positionssensoren
  • Erschütterung
    • 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer

Andere

  • Versorgungsspannung
    • 12 Vdc bis 30 Vdc
  • Versorgungs-<br>strom
    • 90 mA max.
  • Umgekehrte Polarität
    • -12 Vdc bis -30 Vdc
  • Vibration
    • 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
  • Serienname
    • SPS
  • Luftspalt
    • 3,0 ±2,0 mm [0,118 ±0,079 in]
  • Sensorabmessungen
    • 113,5 mm L x 106,5 mm B x 22,0 mm H [4,46 in x 4,19 in x 0,78 in]
  • Empfindlichkeit
    • 44,43 µA/° typ. at bei 25 °C
  • UNSPSC-Code
    • 41111937
  • Auflösung
    • 0,01°
  • Genehmigungen und Normen
    • CE
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Ausgang
    • 4 mA bis 20 mA
  • Linearität
    • 0,030 % über den gesamten Bereich bei max. 25 °C
  • Konfiguration
    • Drehkopf
  • Gehäusematerial
    • Aluminium mit Pulverlack
  • Messbereich
    • 0° bis 360°
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Versiegelung
    • IP67, IP69K
  • Abschluss
    • 5-poliger M12-Stecker
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41111937 Rotatorische Positionssensoren
  • Erschütterung
    • 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
  • Umgekehrte Polarität : -12 Vdc bis -30 Vdc
  • Versorgungs-<br>strom : 90 mA max.
  • Vibration : 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
  • Serienname : SPS
  • Luftspalt : 3,0 ±2,0 mm [0,118 ±0,079 in]
  • Sensorabmessungen : 113,5 mm L x 106,5 mm B x 22,0 mm H [4,46 in x 4,19 in x 0,78 in]
  • Empfindlichkeit : 44,43 µA/° typ. at bei 25 °C
  • UNSPSC-Code : 41111937
  • Auflösung : 0,01°
  • Genehmigungen und Normen : CE
  • Lagerungstemperatur : -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Ausgang : 4 mA bis 20 mA
  • Linearität : 0,030 % über den gesamten Bereich bei max. 25 °C
  • Konfiguration : Drehkopf
  • Gehäusematerial : Aluminium mit Pulverlack
  • Messbereich : 0° bis 360°
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Versiegelung : IP67, IP69K
  • Abschluss : 5-poliger M12-Stecker
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 41111937 Rotatorische Positionssensoren
  • Erschütterung : 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
  • Versorgungsspannung : 12 Vdc bis 30 Vdc
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
50069156: SMART Position Sensor, 360Ł Rotary Configuration
496.63 KB
8/2/2021
PDF 496.63 KB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model
44.69 KB
5/11/2021
44.69 KB
SMART Position Sensors - Rotary CAD Models - grouped
398.6 KB
5/11/2021
398.6 KB
SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model
353.77 KB
5/11/2021
353.77 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMART Position Sensors
356.41 KB
8/2/2021
356.41 KB
Sales Focus
933 KB
5/11/2021
933 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Rotary Product Photo
612.02 KB
5/11/2021
612.02 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model
44.69 KB
5/11/2021
44.69 KB
Rotary Product Photo
612.02 KB
5/11/2021
612.02 KB
SMART Position Sensors - Rotary CAD Models - grouped
398.6 KB
5/11/2021
398.6 KB
SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model
353.77 KB
5/11/2021
353.77 KB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
SMART Position Sensors
356.41 KB
8/2/2021
356.41 KB
Sales Focus
933 KB
5/11/2021
933 KB
50069156: SMART Position Sensor, 360Ł Rotary Configuration
496.63 KB
8/2/2021
PDF 496.63 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
SPS-R360D-NBMS0101
alt
SPS-AUX-AS100-1
alt
SPS-AUX-AS100-2
alt
SPS-MAG-002