https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Magnetischen Positionssensoren

RPN-Serie

Magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

Lieferantenbestand

Diese rotatorischen Positionssensoren der RPN-Serie verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung der Antriebswelle über einen festgelegten Betriebsbereich. Die Drehbewegung der Antriebswelle verändert die Position eines Magneten im Verhältnis zum integrierten Schaltkreis. Die sich daraus ergebende Änderung der Flussdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt. Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis sowie den zwei Dauermagneten in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP67 für eine längere Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.

Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie bietet einen berührungslosen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie ein niedriges Drehmoment und reduziert mechanischen Verschleiß. Acht Betriebsbereiche (50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270°, 360°) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Fünf verschiedene Versorgungsspannungen und acht verschiedene Ausgangskonfigurationen (in mA oder Vdc) tragen zur besseren Kompatibilität mit einer Reihe an Regelungssystemen bei.

Zwei Ausführungen bieten zwei Ausgänge, um in Anwendungen, in denen Redundanz und Sicherung erforderlich sind, einen zusätzlichen Ausgang bereitzustellen. Eine weitere mögliche Anwendung wäre, einen Ausgang für die Anzeige und den anderen für das Regelungssystem zu verwenden.

Es sind verschiedene Hebelversionen verfügbar. Der leicht zu befestigende Sensor verfügt über einen Befestigungsflansch mit zwei runden oder ovalen Montagebohrungen. Alle Produkte verfügen über AMP- und deutsche Anschlüsse.

Andere

  • Betriebsbereich
    • 60° (±30°)
    • 70° (±35°)
    • 360° (±180°)
    • 270° (±135°)
    • 180° (±90°)
    • 50° (±25°)
    • 120° (±60°)
    • 90° (±45°)
  • Versorgungsspannung
    • 18 Vdc bis 30 Vdc
    • 5 Vdc
    • Kanal 1: 8,5 Vdc; Kanal 2: 5 Vdc
    • 10 Vdc bis 30 Vdc
    • 8 Vdc bis 30 Vdc
    • Kanal 1: 10 Vdc bis 30 Vdc; Kanal 2: 10 Vdc bis 30 Vdc
  • Ausgangssignal
    • 1 Vdc (links), 9 Vdc (rechts)
    • 4,5 Vdc (links), 0,5 Vdc (rechts)
    • 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
    • 3 Vdc (links), 5 Vdc (rechts)
    • Kanal 1: 4 mA (links), 20 mA (rechts); Kanal 2: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)
    • 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)
    • 4 mA (links), 20 mA (rechts)
    • Kanal 1: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts); Kanal 2: 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
    • 0,5 Vdc (links), 4,5 Vdc (rechts)
    • 20 mA (links), 4 mA (rechts)
  • Serienname
    • RPN
  • Genauigkeit
    • ±1,6%
  • Ausgangdesign
    • Einfach
    • Redundant (dual)
  • Montagebohrung
    • rund
    • oval
  • EMV
    • 200 V/m ISO 11452-3
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Linearität
    • ±0,35°
    • ±1°
    • ±5°
    • ±2°
    • ±0,6°
  • Stromverbrauch
    • 20 mA max.
  • Wellenform
    • flach
    • rund
  • Life
    • 30 m
  • Verzögerung des Ausgangssignals
    • ca. 3 ms
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Versiegelung
    • IP69K
    • IP67
  • Abschluss
    • AMP 1-1419168-1
    • Deutsch DT04-3P
    • AMP Superseal 282087-1
  • Verpolschutz
    • Ja

Andere

  • Betriebsbereich
    • 60° (±30°)
    • 70° (±35°)
    • 360° (±180°)
    • 270° (±135°)
    • 180° (±90°)
    • 50° (±25°)
    • 120° (±60°)
    • 90° (±45°)
  • Versorgungsspannung
    • 18 Vdc bis 30 Vdc
    • 5 Vdc
    • Kanal 1: 8,5 Vdc; Kanal 2: 5 Vdc
    • 10 Vdc bis 30 Vdc
    • 8 Vdc bis 30 Vdc
    • Kanal 1: 10 Vdc bis 30 Vdc; Kanal 2: 10 Vdc bis 30 Vdc
  • Ausgangssignal
    • 1 Vdc (links), 9 Vdc (rechts)
    • 4,5 Vdc (links), 0,5 Vdc (rechts)
    • 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
    • 3 Vdc (links), 5 Vdc (rechts)
    • Kanal 1: 4 mA (links), 20 mA (rechts); Kanal 2: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)
    • 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)
    • 4 mA (links), 20 mA (rechts)
    • Kanal 1: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts); Kanal 2: 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
    • 0,5 Vdc (links), 4,5 Vdc (rechts)
    • 20 mA (links), 4 mA (rechts)
  • Serienname
    • RPN
  • Genauigkeit
    • ±1,6%
  • Ausgangdesign
    • Einfach
    • Redundant (dual)
  • Montagebohrung
    • rund
    • oval
  • EMV
    • 200 V/m ISO 11452-3
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Linearität
    • ±0,35°
    • ±1°
    • ±5°
    • ±2°
    • ±0,6°
  • Stromverbrauch
    • 20 mA max.
  • Wellenform
    • flach
    • rund
  • Life
    • 30 m
  • Verzögerung des Ausgangssignals
    • ca. 3 ms
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Versiegelung
    • IP69K
    • IP67
  • Abschluss
    • AMP 1-1419168-1
    • Deutsch DT04-3P
    • AMP Superseal 282087-1
  • Verpolschutz
    • Ja
  • Serienname : RPN
  • Genauigkeit : ±1,6%
  • Ausgangdesign : Einfach|Redundant (dual)
  • Montagebohrung : rund|oval
  • EMV : 200 V/m ISO 11452-3
  • Lagerungstemperatur : -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Ausgangssignal : 1 Vdc (links), 9 Vdc (rechts)|4,5 Vdc (links), 0,5 Vdc (rechts)|4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)|3 Vdc (links), 5 Vdc (rechts)|Kanal 1: 4 mA (links), 20 mA (rechts); Kanal 2: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)|0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)|4 mA (links), 20 mA (rechts)|Kanal 1: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts); Kanal 2: 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)|0,5 Vdc (links), 4,5 Vdc (rechts)|20 mA (links), 4 mA (rechts)
  • Linearität : ±0,35°|±1°|±5°|±2°|±0,6°
  • Stromverbrauch : 20 mA max.
  • Betriebsbereich : 60° (±30°)|70° (±35°)|360° (±180°)|270° (±135°)|180° (±90°)|50° (±25°)|120° (±60°)|90° (±45°)
  • Wellenform : flach|rund
  • Life : 30 m
  • Verzögerung des Ausgangssignals : ca. 3 ms
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Versiegelung : IP69K|IP67
  • Abschluss : AMP 1-1419168-1|Deutsch DT04-3P|AMP Superseal 282087-1
  • Verpolschutz : Ja
  • Versorgungsspannung : 18 Vdc bis 30 Vdc|5 Vdc|Kanal 1: 8,5 Vdc; Kanal 2: 5 Vdc|10 Vdc bis 30 Vdc|8 Vdc bis 30 Vdc|Kanal 1: 10 Vdc bis 30 Vdc; Kanal 2: 10 Vdc bis 30 Vdc
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors
490.24 KB
5/11/2021
PDF 490.24 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications
74.06 KB
5/11/2021
PDF 74.06 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors
490.24 KB
5/11/2021
PDF 490.24 KB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications
74.06 KB
5/11/2021
PDF 74.06 KB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB