https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Magnetischen Positionssensoren

RTY-Serie

Bietet ein kontaktfreies Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.

Lieferantenbestand

Die Hall-Effekt-Drehwinkel-Positionssensoren der RTY-Serie von Honeywell ermö:glichen berü:hrungslose Winkelü:berwachungen im Bereich Transport und der Industrietechnik bei widrigen Umgebungsverhä:ltnissen&ndash: und das zu ä:uß:erst konkurrenzfä:higen Kosten.

Diese wellenaktivierten Produkte sind in zwei Ausfü:hrungen erhä:ltlich: als Integralwelle mit und ohne Hebel. Mit dem Hebel kö:nnen Kunden die Anzahl der mechanischen Kopplungen ihrer Anwendung reduzieren und somit die Kosten ihrer Gesamtlö:sung reduzieren.

Diese Produkte verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betä:tigers ü:ber einen festgelegten Betriebsbereich. Durch Drehen des Antriebs wird die Position des Magneten relativ zum IC verä:ndert. Die sich daraus ergebende Ä:nderung der Flussdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt.

Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis in einem robusten Gehä:use mit Schutzart IP69K fü:r lange Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.

Acht Betriebsbereiche (von 50 bis 360) sind mit Nachlauf kompatibel und ermö:glichen die Nutzung in den meisten gebrä:uchlichen Anwendungen. Die Ausfü:hrungen fü:r niedrige und hohe Spannung decken einen Eingangsspannungsbereich von 4,5.VDC bis 30.VDC ab.

Honeywells branchenfü:hrendes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung stellen dem Kunden bewä:hrte Qualitä:t und Support zur Verfü:gung.

Andere

  • Betriebsbereich
    • 70° (±35°)
    • 60° (±30°)
    • 120° (±60°)
    • 270° (±135°)
    • 90° (±45°)
    • 360° (±180°)
    • 50° (±25°)
    • 180° (±90°)
  • Versorgungsspannung
    • 5 Vdc
    • 10 Vdc bis 30 Vdc
  • Ausgangssignal
    • Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
    • Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
    • Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
    • Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
  • Serienname
    • RTY
  • Genauigkeit
    • ±1,6%
  • Versorgungsspannungstyp
    • Niederspannung
    • Hohe Spannung
  • Ausgangdesign
    • Einfach
  • Montagebohrung
    • oval
  • EMV
    • Übertrifft CE-Anforderungen
    • Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1.000 MHz gemäß ISO11452-2; leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI gemäß ISO11452-4 von 1 MHz bis 200 MHz
    • Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1.000 MHz gemäß ISO11452-2; leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI gemäß ISO11452-4 von 1 MHz bis 400 MHz
  • Linearität
    • ±1,0%
  • Stromverbrauch
    • 20 mA max. (normal), 25 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
    • 32 mA max. (normal), 47 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
  • Wellenform
    • flach
  • Belegungsart
    • Europäisch
    • Nordamerika
  • Life
    • 35 m
  • Verzögerung des Ausgangssignals
    • 4 ms typ.
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Versiegelung
    • IP69K
  • Verpolschutz
    • -10 Vdc
    • -30 Vdc
  • Abschluss
    • AMP Superseal-Steckverbinder

Andere

  • Betriebsbereich
    • 70° (±35°)
    • 60° (±30°)
    • 120° (±60°)
    • 270° (±135°)
    • 90° (±45°)
    • 360° (±180°)
    • 50° (±25°)
    • 180° (±90°)
  • Versorgungsspannung
    • 5 Vdc
    • 10 Vdc bis 30 Vdc
  • Ausgangssignal
    • Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
    • Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
    • Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
    • Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
  • Serienname
    • RTY
  • Genauigkeit
    • ±1,6%
  • Versorgungsspannungstyp
    • Niederspannung
    • Hohe Spannung
  • Ausgangdesign
    • Einfach
  • Montagebohrung
    • oval
  • EMV
    • Übertrifft CE-Anforderungen
    • Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1.000 MHz gemäß ISO11452-2; leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI gemäß ISO11452-4 von 1 MHz bis 200 MHz
    • Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1.000 MHz gemäß ISO11452-2; leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI gemäß ISO11452-4 von 1 MHz bis 400 MHz
  • Linearität
    • ±1,0%
  • Stromverbrauch
    • 20 mA max. (normal), 25 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
    • 32 mA max. (normal), 47 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
  • Wellenform
    • flach
  • Belegungsart
    • Europäisch
    • Nordamerika
  • Life
    • 35 m
  • Verzögerung des Ausgangssignals
    • 4 ms typ.
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Versiegelung
    • IP69K
  • Verpolschutz
    • -10 Vdc
    • -30 Vdc
  • Abschluss
    • AMP Superseal-Steckverbinder
  • Serienname : RTY
  • Genauigkeit : ±1,6%
  • Versorgungsspannungstyp : Niederspannung|Hohe Spannung
  • Ausgangdesign : Einfach
  • Montagebohrung : oval
  • EMV : Übertrifft CE-Anforderungen|Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1.000 MHz gemäß ISO11452-2; leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI gemäß ISO11452-4 von 1 MHz bis 200 MHz|Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1.000 MHz gemäß ISO11452-2; leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI gemäß ISO11452-4 von 1 MHz bis 400 MHz
  • Ausgangssignal : Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch|Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch|Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch|Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
  • Linearität : ±1,0%
  • Stromverbrauch : 20 mA max. (normal), 25 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)|32 mA max. (normal), 47 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
  • Betriebsbereich : 70° (±35°)|60° (±30°)|120° (±60°)|270° (±135°)|90° (±45°)|360° (±180°)|50° (±25°)|180° (±90°)
  • Wellenform : flach
  • Belegungsart : Europäisch|Nordamerika
  • Life : 35 m
  • Verzögerung des Ausgangssignals : 4 ms typ.
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Versiegelung : IP69K
  • Verpolschutz : -10 Vdc|-30 Vdc
  • Abschluss : AMP Superseal-Steckverbinder
  • Versorgungsspannung : 5 Vdc|10 Vdc bis 30 Vdc
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Datenblatt zu den Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien
1.5 MB
PDF 1.5 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
50069443: RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Installation Instructions
562.43 KB
8/2/2021
PDF 562.43 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Anwendungshinweis zu Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien
721.54 KB
PDF 721.54 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Pedal Position Sensing in Heavy-Duty Vehicles
1.21 MB
8/2/2021
PDF 1.21 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
RTY Series without lever lowres photo.jpg
10.46 KB
5/11/2021
10.46 KB
RTY Series Product Photo
152.71 KB
5/11/2021
152.71 KB
RTY Series with lever highres photo.jpg
76.06 KB
5/11/2021
76.06 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Anwendungshinweis zu Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien
721.54 KB
PDF 721.54 KB
Datenblatt zu den Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien
1.5 MB
PDF 1.5 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
RTY Series without lever lowres photo.jpg
10.46 KB
5/11/2021
10.46 KB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
RTY Series Product Photo
152.71 KB
5/11/2021
152.71 KB
50069443: RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Installation Instructions
562.43 KB
8/2/2021
PDF 562.43 KB
Pedal Position Sensing in Heavy-Duty Vehicles
1.21 MB
8/2/2021
PDF 1.21 MB
RTY Series with lever highres photo.jpg
76.06 KB
5/11/2021
76.06 KB
Image
SKU
Description
alt
RTY070LVEAX
alt
RTY090LVEAA
alt
RTY360LVNBX
alt
RTY360LVEAA
alt
RTY070HVNAX
alt
RTY180HVEBA
alt
RTY090LVEBX
alt
RTY060LVNAX
alt
RTY360HVEBA
alt
RTY090HVNAX