Pulsoximeter und Zubehör
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren im Gesundheitswesen
- Pulsoximetriesensoren
- Pulsoximeter und Zubehör
Pulsoximeter und Zubehör
Geeignet für die kontinuierliche und stichprobenartige SpO2-Überwachung. Als tragbares oder stationäres Gerät konzipiert. Misst SpO2, Pulsfrequenz und zeigt die plethysmographische Pulswelle an. Erleichtert die genaue Diagnose und Überwachung
Die Pulsoximetrie ist eine nicht-invasive, einfache und zuverlässige Technologie zur Messung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes (SpO2) und der Pulsfrequenz. Die Verfügbarkeit von kleinen, tragbaren und handgeführten Pulsoximeter-Monitoren eröffnet zahlreiche und unterschiedliche Anwendungsbereiche im Gesundheitswesen. SpO2-Sensoren sind das Kernelement in der Praxis. Sie werden an den entsprechenden Körperstellen des Patienten angebracht. MySign® S ist eine intelligente Lösung für die nicht-invasive Überwachung von Vitalparametern – ein einfach zu bedienender Monitor, der außergewöhnlich genaue Messwerte liefert.
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc