https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Industrielle VRS

VRS-Serie (hohe Temperatur)

Sensor kann Temperaturen bis zu 260 °C [450 °F] ausgesetzt werden.

Lieferantenbestand

VRS-Hochtemperatursensoren sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, in denen der Sensor Temperaturen von bis zu 260 ºC [450 ºF] ausgesetzt ist. Ausführungen mit abgedichtetem vorderem Ende sind für Anwendungen verfügbar, in denen der Sensor Flüssigkeiten, Schmiermitteln oder widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16) 3/8 Zoll (M12), 1/4 Zoll (8M)
  • Gehäusematerial/-stil: Edelstahlgewinde
  • Abschlüsse: MS3106 Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 4,7 Vp-p bis 125 Vp-p

Andere

  • Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)
    • 45 Vp-p
    • 5,2 Vp-p
    • 60 Vp-p
    • 125 Vp-p
    • 4,7 Vp-p
    • 15 Vp-p
    • 25 Vp-p
  • Betriebsfrequenz
    • 40 kHz
    • 70 kHz
    • 50 kHz
    • 15 kHz
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 230 °C [-40 °F bis 450 °F]
    • -54 °C bis 220 °C [-65 °F bis 428 °F]
    • -55 °C bis 230 °C [-67 °F bis 450 °F]
    • -73 °C bis 230 °C [-100 °F bis 450 °F]
    • -40 °C vis 205 °C [-40 °F bis 400 °F]
  • Montagegewinde
    • 1/4-40 UNS-2A
    • 3/8-18 UNF-2A
    • 5/8-18 UNF-2A
  • Zahnradteilungsbereich
    • 12 DP (Modul 2.11) oder gröber
    • 24 DP (Modul 1.06) oder gröber
    • 36 DP (Modul 0.70) oder gröber
    • 26 DP (Modul 0.98) oder gröber
  • Durchmesser
    • 6,4 mm [0,250 in]
    • 15,9 mm [0,625 in]
    • 9,5 mm [0,375 in]
  • Verfügbares metrisches Gewinde
    • M8
  • Vibration
    • MIL-STD 202F, Methode 204D
  • Serienname
    • Hochtemperatur
  • Optimaler Betätiger
    • 28 DP (Modul 0,90), ferromagnetisches Zahnrad
    • 24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad
    • 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
    • 20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
  • Oberflächengeschwindigkeit
    • 0,38 m/s [15 in/s]
    • 0,75 m/s [30 in/s]
    • 0,25 m/s [10 in/s]
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,89 m/s [35 in/s]
  • Form und Größe des Polstücks
    • Rund; 4,39 mm [0,173 in] Durchmesser
    • Rund; 2,36 mm [0,093 in] Durchmesser
    • Rund; 1,02 mm [0,040 in] Durchmesser
    • Rund; 4,75 mm [0,187 in] Durchmesser
    • Rund; 2,69 mm [0,106 in] Durchmesser
  • Werkstoff
    • Edelstahl mit Gewinde
  • Spezifikationen der Testbedingungen
    • Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1.27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 100 kOhm
    • Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3.17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
  • Gewicht
    • 70 g [2,5 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
    • 28 g [1,0 oz]
    • 84 g [3,0 oz]
    • 14 g [0,5 oz]
    • 42 g [1,5 oz]
  • Spulenwiderstand
    • 20 Ohm bis 45 Ohm
    • 1055 Ohm max.
    • 141 Ohm
    • 120 Ohm bis 162 Ohm
    • 137 Ohm
    • 65 Ohm max.
  • Gehäuselänge
    • 25 mm [1,00 in]
    • 23 mm [0,90 in]
    • 104 mm [4,10 in]
    • 56 mm [2,20 in]
    • 32 mm [1,25 in]
    • 50 mm [1,95 in]
    • 92 mm [3,60 in]
  • Induktivität
    • 450 mH
    • 85 mH
    • 30 mH
    • 31 mH
    • 13 mH
  • Abschluss
    • 30 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
    • MS3106 Steckverbinder
    • 28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 279 mm [11 Zoll]
    • 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
    • 28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 1.220 mm [48 Zoll]

Andere

  • Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)
    • 45 Vp-p
    • 5,2 Vp-p
    • 60 Vp-p
    • 125 Vp-p
    • 4,7 Vp-p
    • 15 Vp-p
    • 25 Vp-p
  • Betriebsfrequenz
    • 40 kHz
    • 70 kHz
    • 50 kHz
    • 15 kHz
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 230 °C [-40 °F bis 450 °F]
    • -54 °C bis 220 °C [-65 °F bis 428 °F]
    • -55 °C bis 230 °C [-67 °F bis 450 °F]
    • -73 °C bis 230 °C [-100 °F bis 450 °F]
    • -40 °C vis 205 °C [-40 °F bis 400 °F]
  • Montagegewinde
    • 1/4-40 UNS-2A
    • 3/8-18 UNF-2A
    • 5/8-18 UNF-2A
  • Zahnradteilungsbereich
    • 12 DP (Modul 2.11) oder gröber
    • 24 DP (Modul 1.06) oder gröber
    • 36 DP (Modul 0.70) oder gröber
    • 26 DP (Modul 0.98) oder gröber
  • Durchmesser
    • 6,4 mm [0,250 in]
    • 15,9 mm [0,625 in]
    • 9,5 mm [0,375 in]
  • Verfügbares metrisches Gewinde
    • M8
  • Vibration
    • MIL-STD 202F, Methode 204D
  • Serienname
    • Hochtemperatur
  • Optimaler Betätiger
    • 28 DP (Modul 0,90), ferromagnetisches Zahnrad
    • 24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad
    • 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
    • 20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
  • Oberflächengeschwindigkeit
    • 0,38 m/s [15 in/s]
    • 0,75 m/s [30 in/s]
    • 0,25 m/s [10 in/s]
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,89 m/s [35 in/s]
  • Form und Größe des Polstücks
    • Rund; 4,39 mm [0,173 in] Durchmesser
    • Rund; 2,36 mm [0,093 in] Durchmesser
    • Rund; 1,02 mm [0,040 in] Durchmesser
    • Rund; 4,75 mm [0,187 in] Durchmesser
    • Rund; 2,69 mm [0,106 in] Durchmesser
  • Werkstoff
    • Edelstahl mit Gewinde
  • Spezifikationen der Testbedingungen
    • Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1.27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 100 kOhm
    • Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3.17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
  • Gewicht
    • 70 g [2,5 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
    • 28 g [1,0 oz]
    • 84 g [3,0 oz]
    • 14 g [0,5 oz]
    • 42 g [1,5 oz]
  • Spulenwiderstand
    • 20 Ohm bis 45 Ohm
    • 1055 Ohm max.
    • 141 Ohm
    • 120 Ohm bis 162 Ohm
    • 137 Ohm
    • 65 Ohm max.
  • Gehäuselänge
    • 25 mm [1,00 in]
    • 23 mm [0,90 in]
    • 104 mm [4,10 in]
    • 56 mm [2,20 in]
    • 32 mm [1,25 in]
    • 50 mm [1,95 in]
    • 92 mm [3,60 in]
  • Induktivität
    • 450 mH
    • 85 mH
    • 30 mH
    • 31 mH
    • 13 mH
  • Abschluss
    • 30 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
    • MS3106 Steckverbinder
    • 28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 279 mm [11 Zoll]
    • 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
    • 28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 1.220 mm [48 Zoll]
  • Durchmesser : 6,4 mm [0,250 in]|15,9 mm [0,625 in]|9,5 mm [0,375 in]
  • Montagegewinde : 1/4-40 UNS-2A|3/8-18 UNF-2A|5/8-18 UNF-2A
  • Verfügbares metrisches Gewinde : M8
  • Vibration : MIL-STD 202F, Methode 204D
  • Serienname : Hochtemperatur
  • Optimaler Betätiger : 28 DP (Modul 0,90), ferromagnetisches Zahnrad|24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad|8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad|20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
  • Oberflächengeschwindigkeit : 0,38 m/s [15 in/s]|0,75 m/s [30 in/s]|0,25 m/s [10 in/s]|0,50 m/s [20 in/s]|0,89 m/s [35 in/s]
  • Form und Größe des Polstücks : Rund; 4,39 mm [0,173 in] Durchmesser|Rund; 2,36 mm [0,093 in] Durchmesser|Rund; 1,02 mm [0,040 in] Durchmesser|Rund; 4,75 mm [0,187 in] Durchmesser|Rund; 2,69 mm [0,106 in] Durchmesser
  • Werkstoff : Edelstahl mit Gewinde
  • Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) : 45 Vp-p|5,2 Vp-p|60 Vp-p|125 Vp-p|4,7 Vp-p|15 Vp-p|25 Vp-p
  • Spezifikationen der Testbedingungen : Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1.27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 100 kOhm|Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3.17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
  • Gewicht : 70 g [2,5 oz]|98 g [3.5 oz]|28 g [1,0 oz]|84 g [3,0 oz]|14 g [0,5 oz]|42 g [1,5 oz]
  • Spulenwiderstand : 20 Ohm bis 45 Ohm|1055 Ohm max.|141 Ohm|120 Ohm bis 162 Ohm|137 Ohm|65 Ohm max.
  • Gehäuselänge : 25 mm [1,00 in]|23 mm [0,90 in]|104 mm [4,10 in]|56 mm [2,20 in]|32 mm [1,25 in]|50 mm [1,95 in]|92 mm [3,60 in]
  • Induktivität : 450 mH|85 mH|30 mH|31 mH|13 mH
  • Zahnradteilungsbereich : 12 DP (Modul 2.11) oder gröber|24 DP (Modul 1.06) oder gröber|36 DP (Modul 0.70) oder gröber|26 DP (Modul 0.98) oder gröber
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 230 °C [-40 °F bis 450 °F]|-54 °C bis 220 °C [-65 °F bis 428 °F]|-55 °C bis 230 °C [-67 °F bis 450 °F]|-73 °C bis 230 °C [-100 °F bis 450 °F]|-40 °C vis 205 °C [-40 °F bis 400 °F]
  • Abschluss : 30 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]|MS3106 Steckverbinder|28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 279 mm [11 Zoll]|20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]|28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 1.220 mm [48 Zoll]
  • Betriebsfrequenz : 40 kHz|70 kHz|50 kHz|15 kHz
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
12/3/2020
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
12/3/2020
PDF 537.58 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
307.85 KB
1/15/2021
PDF 307.85 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
12/3/2020
PDF 46.78 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
12/3/2020
PDF 777.88 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
12/3/2020
PDF 102.75 KB
High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
307.85 KB
1/15/2021
PDF 307.85 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
12/3/2020
PDF 46.78 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
12/3/2020
PDF 777.88 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
12/3/2020
PDF 537.58 KB
Image
SKU
Description
alt
3030HTB
alt
3055A
alt
3015HTB
alt
3010HTB
alt
3015HTB15