Temperatursensoren
RTD-Messelemente (Temperaturbeständigkeits-Erkennung): Platin-basierte RTDs sind für bessere Genauigkeit und Austauschbarkeit per Laser abgestimmt. Diese Temperatursensoren sind für stabile und schnelle lineare Ausgänge entworfen. Genau und austauschbar mit Gehäusen aus Kunststoff oder Keramik, miniaturisiert oder zur Aufputzmontage (einschließlich Leiterplattenanschlüsse). Mögliche Anwendungen umfassen Motorüberlastungs- und Halbleiterschutz, elektronische Bausätze, Wärmemanagement und Temperaturkompensation sowie HLK/R-Ausrüstung.
Thermistor-Messelemente: Der Widerstand dieser Serie ändert sich mit der Temperatur. Sie verstärken, berichtigen, polarisieren oder generieren kein Signal. Die Thermistortemperatur kann durch Umgebungstemperatur oder durch Selbsterhitzung bei Stromfluss geändert werden. Sie sind in einer Reihe an Widerstandswerten sowie in einer Auswahl an Gehäusen und Größen verfügbar, von Geräten mit Anschlussdrähten bis zu SMD-bestückbaren Ausführungen.
Product Finder
Start your search with category name, product name, part number, etc.