https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schalter für anwendungsbasierte Lösungen

AC-Serie

AC- und DC-Schaltleistungen. Tür- und Blendenverriegelungen. Große Auswahl an Stilen. Produkte mit Militärspezifikationen verfügbar

Lieferantenbestand

Wenn die Anwendung komplexer ist, als ein „alleinstehender“ Schalter verwalten kann, sollten Türschalter der MICRO SWITCH AC-Serie in Erwägung gezogen werden. Die Schalterbaugruppen der AC-Serie überwachen, ob Türen oder Blenden offen oder geschlossen sind.

Die AC-Serie der Schalter ist eine kompakte Schalterbaugruppe, die für Geräteanwendungen von Wartungsklappen oder Bedienfeldern an Verkaufsmaschinen bis hin zur Überwachung von LKW-Türen und militärischen Türen und/oder Bedienfeldern genutzt wird. Wenn die Ausrüstung (Tür oder Bedienfeld etc.), die elektrisch durch die Schalter der AC-Serie verbunden ist, geöffnet wird, unterbricht der Schalter der AC-Serie die elektrische Leistung.

Die Schalter der AC-Serie bieten ein elektrisches Signal für einen Anzeigeschaltkreis, wie Licht- oder Hupenanzeigen, die auf ein(e) geöffnete(s) Tür/Bedienfeld hinweisen. Eine weitere Funktion, die die meisten Schalter der AC-Serie gemeinsam haben, ist die „Pull-to-Overrride“-Position, durch die das Öffnen der Wartungsklappe bei fortlaufender Stromversorgung über die Schaltbaugruppe möglich ist. Die „Pull-to-Override“-Schalterposition könnte bei Bedarf für Geräte zur Fehlerbehebung nützlich sein.

Schalter der AC-Serie sind mit bis zu vier Schaltelementen verfügbar, die nach Bedarf diskrete Ausgänge für Steuer- und/oder Anzeigeschaltkreise bereitstellen. Ausgewählte Katalognummern sind mit Zulassungen der UL- und CSA-Zertifizierungsstellen erhältlich. Für Anwendungen im militärischen Bereich sind Katalognummern mit einer Teilenummer mit militärischer Spezifikation verfügbar.

Andere

  • Strombelastung
    • 5 A
    • 15 A
    • 21 A
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • SPST X 2
    • SPDT (4)
    • SPDT
    • SPDT, DB (2 CKT DB)
    • SPST
    • SPDT X 2
  • Aktuator
    • Stößelhebel
    • Stab
  • Schaltertyp
    • Tür 38,1 mm H x 12,7 mm B x 38,1 mm L [1,5 in H x 0,5 in B x 1,5 in L]
    • Tür 30,0 mm H x 9,01 mm B x 42,9 mm L [1,182 in H x 0,355 in B x 1,69 in L]
    • Tür 40,4 mm H x 16,51 mm B x 47,8 mm L [1,59 in H x 0,65 in B x 1,88 in L]
    • Tür 46,0 mm H x 12,7 mm B x 50,0 mm L [1,8 in H x 0,5 in B x 1,9 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
    • Schraube
    • Schnellanschluss
  • Gehäusehöhe
    • 40,4 mm [1,59 in]
    • 30,05 mm [1,183 in] Ref.
    • 39,9 mm [1,57 in]
    • 46 mm [1,81 in]
    • 66,55 mm [2,62 in]
    • 41,9 mm [1,65 in]
    • 67,6 mm [2,66 in]
  • Gehäusebreite
    • 16,51 mm [0,650 in]
    • 12,7 mm [0,50 in]
    • 13,2 mm [0,52 in]
    • 19,6 mm [0,77 in]
    • 42,9 mm [1,690 in] Ref.
  • Freie Position (FP)
    • 9,53 mm [0,375 in] max.
    • 15,62 mm [0,615 in] max.
    • 15,04 mm [0,592 in] max.
    • 15,9 mm [0,625 in] max.
    • 11,13 mm [0,438 in] max.
  • Serienname
    • AC
  • Kontaktart
    • Silber
  • Spannung
    • 30 VDC
    • 250 Vac
  • Paketlänge
    • 9,02 mm [0,355 Zoll] Ref.
    • 40,39 mm [1,59 in]
    • 56,4 mm [2,22 in]
    • 78,5 mm [3,09 in]
    • 47,8 mm [1,88 in]
    • 50,0 mm [1,97 Zoll]
  • Gewicht
    • 7,46 g [0,020 lb]
    • 42,64 g [0,094 lb]
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Gehäusematerial
    • Edelstahlhalterung, Stab aus Edelstahl oder Polyester
    • Edelstahlhalterung
    • Mehrzweck-Phenol
    • Edelstahlhalterung, Edelstahlstange
    • Edelstahlhalterung, Polyesterstange
    • Edelstahlhalterung, Aluminiumstange
  • Betriebsposition (OP)
    • 12,3 mm [0,485 in] min.
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
    • -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
    • -18 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
    • -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
    • -18 °C bis 82 °C [-65 °F bis 180 °F]

Andere

  • Strombelastung
    • 5 A
    • 15 A
    • 21 A
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • SPST X 2
    • SPDT (4)
    • SPDT
    • SPDT, DB (2 CKT DB)
    • SPST
    • SPDT X 2
  • Aktuator
    • Stößelhebel
    • Stab
  • Schaltertyp
    • Tür 38,1 mm H x 12,7 mm B x 38,1 mm L [1,5 in H x 0,5 in B x 1,5 in L]
    • Tür 30,0 mm H x 9,01 mm B x 42,9 mm L [1,182 in H x 0,355 in B x 1,69 in L]
    • Tür 40,4 mm H x 16,51 mm B x 47,8 mm L [1,59 in H x 0,65 in B x 1,88 in L]
    • Tür 46,0 mm H x 12,7 mm B x 50,0 mm L [1,8 in H x 0,5 in B x 1,9 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
    • Schraube
    • Schnellanschluss
  • Gehäusehöhe
    • 40,4 mm [1,59 in]
    • 30,05 mm [1,183 in] Ref.
    • 39,9 mm [1,57 in]
    • 46 mm [1,81 in]
    • 66,55 mm [2,62 in]
    • 41,9 mm [1,65 in]
    • 67,6 mm [2,66 in]
  • Gehäusebreite
    • 16,51 mm [0,650 in]
    • 12,7 mm [0,50 in]
    • 13,2 mm [0,52 in]
    • 19,6 mm [0,77 in]
    • 42,9 mm [1,690 in] Ref.
  • Freie Position (FP)
    • 9,53 mm [0,375 in] max.
    • 15,62 mm [0,615 in] max.
    • 15,04 mm [0,592 in] max.
    • 15,9 mm [0,625 in] max.
    • 11,13 mm [0,438 in] max.
  • Serienname
    • AC
  • Kontaktart
    • Silber
  • Spannung
    • 30 VDC
    • 250 Vac
  • Paketlänge
    • 9,02 mm [0,355 Zoll] Ref.
    • 40,39 mm [1,59 in]
    • 56,4 mm [2,22 in]
    • 78,5 mm [3,09 in]
    • 47,8 mm [1,88 in]
    • 50,0 mm [1,97 Zoll]
  • Gewicht
    • 7,46 g [0,020 lb]
    • 42,64 g [0,094 lb]
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Gehäusematerial
    • Edelstahlhalterung, Stab aus Edelstahl oder Polyester
    • Edelstahlhalterung
    • Mehrzweck-Phenol
    • Edelstahlhalterung, Edelstahlstange
    • Edelstahlhalterung, Polyesterstange
    • Edelstahlhalterung, Aluminiumstange
  • Betriebsposition (OP)
    • 12,3 mm [0,485 in] min.
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
    • -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
    • -18 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
    • -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
    • -18 °C bis 82 °C [-65 °F bis 180 °F]
  • Gehäusehöhe : 40,4 mm [1,59 in]|30,05 mm [1,183 in] Ref.|39,9 mm [1,57 in]|46 mm [1,81 in]|66,55 mm [2,62 in]|41,9 mm [1,65 in]|67,6 mm [2,66 in]
  • Gehäusebreite : 16,51 mm [0,650 in]|12,7 mm [0,50 in]|13,2 mm [0,52 in]|19,6 mm [0,77 in]|42,9 mm [1,690 in] Ref.
  • Freie Position (FP) : 9,53 mm [0,375 in] max.|15,62 mm [0,615 in] max.|15,04 mm [0,592 in] max.|15,9 mm [0,625 in] max.|11,13 mm [0,438 in] max.
  • Schaltkreise : SPST X 2|SPDT (4)|SPDT|SPDT, DB (2 CKT DB)|SPST|SPDT X 2
  • Serienname : AC
  • Kontaktart : Silber
  • Spannung : 30 VDC|250 Vac
  • Paketlänge : 9,02 mm [0,355 Zoll] Ref.|40,39 mm [1,59 in]|56,4 mm [2,22 in]|78,5 mm [3,09 in]|47,8 mm [1,88 in]|50,0 mm [1,97 Zoll]
  • Strombelastung : 5 A|15 A|21 A|10 A
  • Gewicht : 7,46 g [0,020 lb]|42,64 g [0,094 lb]
  • Schaltertyp : Tür 38,1 mm H x 12,7 mm B x 38,1 mm L [1,5 in H x 0,5 in B x 1,5 in L]|Tür 30,0 mm H x 9,01 mm B x 42,9 mm L [1,182 in H x 0,355 in B x 1,69 in L]|Tür 40,4 mm H x 16,51 mm B x 47,8 mm L [1,59 in H x 0,65 in B x 1,88 in L]|Tür 46,0 mm H x 12,7 mm B x 50,0 mm L [1,8 in H x 0,5 in B x 1,9 in L]
  • Abgedichtet : Nein
  • Aktuator : Stößelhebel|Stab
  • Gehäusematerial : Edelstahlhalterung, Stab aus Edelstahl oder Polyester|Edelstahlhalterung|Mehrzweck-Phenol|Edelstahlhalterung, Edelstahlstange|Edelstahlhalterung, Polyesterstange|Edelstahlhalterung, Aluminiumstange
  • Betriebsposition (OP) : 12,3 mm [0,485 in] min.
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]|-55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]|-54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]|-18 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]|-53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]|-18 °C bis 82 °C [-65 °F bis 180 °F]
  • Abschluss : Löt-|Schraube|Schnellanschluss
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
12/3/2020
PDF 1.55 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
AC Series Product Photo
3.02 MB
5/11/2021
3.02 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
12/3/2020
PDF 1.55 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
AC Series Product Photo
3.02 MB
5/11/2021
3.02 MB
Image
SKU
Description
alt
1AC2
alt
24AC27-D9
alt
2AC59
alt
22AC1-D8
alt
4AC54
alt
22AC2
alt
3AC6-D8
alt
4AC8
alt
1AC24
alt
3AC5