https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schalter für anwendungsbasierte Lösungen

DT Serie

AC 10 A (UL, CSA). DC-Nennleistung. DPDT in BZ-Serie Gehäusegröße. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Mittelpunkt Seitenmontage

Lieferantenbestand

Schalter der DT-Serie umfassen zwei unabhängige, einpolige Wechselschaltkreise (SPDT) in einem Gehäuse, die durch einen integrierten, gemeinsamen Betätiger aktiviert werden. Die DPDT-Kontaktkonfiguration bietet einen Kontakt für die Steuerschaltung und einen zweiten Kontakt für den Signal- oder Hilfsstromkreis.

Andere

  • Strombelastung
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • DPDT
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Gerader Hebel
    • Gerader Stößel
    • Hebelarm
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm ±0,05 mm [1 in ±0,002 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Militärspezifikation Nummer
    • MS25008-1
  • Serienname
    • DT
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Kontaktart
    • Gold
    • Silber
  • Betriebskraft (OF)
    • 11,1 N [2,5 lb] max.
    • 2,50 N bis 4,17 N [9 oz bis 15 oz] max.
    • 1,25 N bis 2,09 N [4,5 oz bis 7,5 oz] max.
    • 1,57 N bis 2,64 N [5,5 oz bis 9,5 oz] max.
    • 0,99 N bis 1,70 N [3,5 oz bis 6 oz] max.
    • 3,97 N [14,0 oz] max.
    • 3,34 N bis 5,56 N [12,0 oz bis 20,0 oz] max.
    • 2,50 N bis 3,89 N [9,0 oz bis 14,0 oz] max.
    • 1,11 N bis 1,95 N [4 oz bis 7 oz] max.
    • 1,67 N bis 2,78 N [6 oz bis 10 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
  • Nachlauf (OT)
    • 1,2 mm [0,047 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 0,8 mm [0,032 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 0,38 mm [0,015 in] min.
    • 15,9 mm [0,625 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Gehäusehöhe
    • 32,49 mm [1,28 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 1,02 mm bis 1,52 mm [0,040 in bis 0,060 in]
    • 2,03 mm [0,080 in] max.
    • 2,54 mm [0,100 in] max.
    • 9,27 mm [0,365 in] max.
    • 2,9 mm [0,114 in] max.
    • 12,44 mm [0,490 in] max.
    • 2,16 mm [0,085 in] max.
    • 1,02 mm [0,040 in] max.
    • 4,95 mm [0,195 in] max.
    • 0,50 mm [0,020 in] max.
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 3,25 mm [0,128 in] max.
    • 1,91 mm [0,075 in] max.
    • 1,14 mm [0,045 in] max.
    • 2,29 mm [0,090 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 28 Vdc
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 35,5 g [0,078 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,15 N [0,52 oz] min.
    • 0,83 N [3,0 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 0,56 N [2,0 oz] min.
    • 0,97 N [3,5 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 0,42 N [1,5 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 29,36 mm ±0,76 mm [1,156 in ±0,030 in]
    • 15,62 mm ±0,38 mm [0,615 in ±0,015 in]
    • 17,48 mm ±0,76  mm [0,688 in ±0,030 in]
    • 30,96 ±1,14 mm [1,219 in ±0,045 in]
    • 18,03 mm [0,71 in]
    • 28,20 mm ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]
    • 31,75 mm ±0,76 mm [1,25 in ±0,030 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • DPDT
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Gerader Hebel
    • Gerader Stößel
    • Hebelarm
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm ±0,05 mm [1 in ±0,002 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Militärspezifikation Nummer
    • MS25008-1
  • Serienname
    • DT
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Kontaktart
    • Gold
    • Silber
  • Betriebskraft (OF)
    • 11,1 N [2,5 lb] max.
    • 2,50 N bis 4,17 N [9 oz bis 15 oz] max.
    • 1,25 N bis 2,09 N [4,5 oz bis 7,5 oz] max.
    • 1,57 N bis 2,64 N [5,5 oz bis 9,5 oz] max.
    • 0,99 N bis 1,70 N [3,5 oz bis 6 oz] max.
    • 3,97 N [14,0 oz] max.
    • 3,34 N bis 5,56 N [12,0 oz bis 20,0 oz] max.
    • 2,50 N bis 3,89 N [9,0 oz bis 14,0 oz] max.
    • 1,11 N bis 1,95 N [4 oz bis 7 oz] max.
    • 1,67 N bis 2,78 N [6 oz bis 10 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
  • Nachlauf (OT)
    • 1,2 mm [0,047 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 0,8 mm [0,032 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 0,38 mm [0,015 in] min.
    • 15,9 mm [0,625 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Gehäusehöhe
    • 32,49 mm [1,28 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 1,02 mm bis 1,52 mm [0,040 in bis 0,060 in]
    • 2,03 mm [0,080 in] max.
    • 2,54 mm [0,100 in] max.
    • 9,27 mm [0,365 in] max.
    • 2,9 mm [0,114 in] max.
    • 12,44 mm [0,490 in] max.
    • 2,16 mm [0,085 in] max.
    • 1,02 mm [0,040 in] max.
    • 4,95 mm [0,195 in] max.
    • 0,50 mm [0,020 in] max.
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 3,25 mm [0,128 in] max.
    • 1,91 mm [0,075 in] max.
    • 1,14 mm [0,045 in] max.
    • 2,29 mm [0,090 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 28 Vdc
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 35,5 g [0,078 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,15 N [0,52 oz] min.
    • 0,83 N [3,0 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 0,56 N [2,0 oz] min.
    • 0,97 N [3,5 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 0,42 N [1,5 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 29,36 mm ±0,76 mm [1,156 in ±0,030 in]
    • 15,62 mm ±0,38 mm [0,615 in ±0,015 in]
    • 17,48 mm ±0,76  mm [0,688 in ±0,030 in]
    • 30,96 ±1,14 mm [1,219 in ±0,045 in]
    • 18,03 mm [0,71 in]
    • 28,20 mm ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]
    • 31,75 mm ±0,76 mm [1,25 in ±0,030 in]
  • Gehäusebreite : 17,5 mm [0,69 in]
  • Militärspezifikation Nummer : MS25008-1
  • Serienname : DT
  • Schraubengröße : 3,53 mm [0,139 in]
  • Kontaktart : Gold|Silber
  • Betriebskraft (OF) : 11,1 N [2,5 lb] max.|2,50 N bis 4,17 N [9 oz bis 15 oz] max.|1,25 N bis 2,09 N [4,5 oz bis 7,5 oz] max.|1,57 N bis 2,64 N [5,5 oz bis 9,5 oz] max.|0,99 N bis 1,70 N [3,5 oz bis 6 oz] max.|3,97 N [14,0 oz] max.|3,34 N bis 5,56 N [12,0 oz bis 20,0 oz] max.|2,50 N bis 3,89 N [9,0 oz bis 14,0 oz] max.|1,11 N bis 1,95 N [4 oz bis 7 oz] max.|1,67 N bis 2,78 N [6 oz bis 10 oz] max.|1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
  • Nachlauf (OT) : 1,2 mm [0,047 in] min.|0,13 mm [0,005 in] min.|0,8 mm [0,032 in] min.|0,25 mm [0,010 in] min.|0,38 mm [0,015 in] min.|15,9 mm [0,625 in] min.
  • Aktuator : Stiftstößel|Gerader Hebel|Gerader Stößel|Hebelarm
  • Anzugsdrehmoment : 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial : Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Gehäusehöhe : 32,49 mm [1,28 in]
  • Schaltkreise : DPDT
  • Differentialweg (DT) : 1,02 mm bis 1,52 mm [0,040 in bis 0,060 in]|2,03 mm [0,080 in] max.|2,54 mm [0,100 in] max.|9,27 mm [0,365 in] max.|2,9 mm [0,114 in] max.|12,44 mm [0,490 in] max.|2,16 mm [0,085 in] max.|1,02 mm [0,040 in] max.|4,95 mm [0,195 in] max.|0,50 mm [0,020 in] max.|1,27  mm [0,050 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 3,25 mm [0,128 in] max.|1,91 mm [0,075 in] max.|1,14 mm [0,045 in] max.|2,29 mm [0,090 in] max.
  • Spannung : 250 Vac|28 Vdc
  • Paketlänge : 49,3 mm [1,94 in]
  • Strombelastung : 10 A
  • Gewicht : 35,5 g [0,078 lb]
  • Schaltertyp : MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA
  • Auslösekraft : 0,15 N [0,52 oz] min.|0,83 N [3,0 oz] min.|0,21 N [0,75 oz] min.|0,56 N [2,0 oz] min.|0,97 N [3,5 oz] min.|0,28 N [1,0 oz] min.|0,42 N [1,5 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 25,4 mm ±0,05 mm [1 in ±0,002 in]
  • Abgedichtet : Nein
  • Betriebsposition (OP) : 29,36 mm ±0,76 mm [1,156 in ±0,030 in]|15,62 mm ±0,38 mm [0,615 in ±0,015 in]|17,48 mm ±0,76  mm [0,688 in ±0,030 in]|30,96 ±1,14 mm [1,219 in ±0,045 in]|18,03 mm [0,71 in]|28,20 mm ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]|30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]|21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]|31,75 mm ±0,76 mm [1,25 in ±0,030 in]
  • Abschluss : Schraube
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
DT Series Product Photo
2.33 MB
5/11/2021
2.33 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
DT Series Product Photo
2.33 MB
5/11/2021
2.33 MB
Image
SKU
Description
alt
DT-2RV216-A7
alt
DT-2R48-B6
alt
DT-2RV31-A7
alt
DT-2R722-A7
alt
DT-2R4-B6
alt
DT-2R-A7
alt
DT-2RV22-A7
alt
DT-2R-B6
alt
DT-2R4-A7
alt
DT-2RS1-A7