https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schalter für anwendungsbasierte Lösungen

MT-Serie

MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switch

Distributor Inventory

Honeywell MICRO SWITCH MT Series miniature toggle switches are designed to meet the need for a rugged, cost-effective toggle switch. Quality construction features include a seal between the toggle lever and bushing, and between the cover and case. These switches are designed for use in applications in many demanding outdoor environments, where the panels are subjected to such things as vibration from equipment, temperature extremes, dust, splashing water, and/or hose directed water.

They are capable of withstanding exposure to heavy accumulations of early morning dew that may condense on the control panel in cabs of vehicles left outdoors overnight. The MT toggle switches with metal or plastic levers are well suited for gloved-hand operation. The panel stand-off with O-ring feature available on some listings eliminates the need for behind-the-panel hardware, provides a uniform panel height, and a panel-to-cover seal.

Andere

  • Strombelastung
    • 10 A
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Flexibler Hebel
    • Gerader Hebel
    • Hebelarm
    • Rollenfederhebel
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
  • Länge des Betätigers
    • 26,16 mm [1,03 in]
    • 63,5 mm [2,5 in]
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • MT
  • Betriebskraft (OF)
    • 1,25 N [4,5 oz] max.
    • 0,75 N [2,7 oz] max.
    • 3,34 N [12 oz] max.
    • 0,72 N [2,5 oz] max.
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 3,34 N bis 5,00 N [12 oz bis 18 oz] max.
    • 6,12 N bis 9,73 N [22 oz bis 35 oz] max.
    • 0,63 N [2,25 oz] max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Goldplattiert
  • Nachlauf (OT)
    • 1,02 mm [0,04 in] min.
    • 1,2 mm [0,047 in] min.
    • 0,38 mm [0,015 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 0,8 mm [0,032 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Lichtbogenbeständiges Melamin
  • Montage
    • Hülse 15/32 Zoll
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH-Kippschalter
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 82 °C [-67 °F bis 180 °F]
  • Aktion
    • 3 Positionen
    • 2 Positionen
  • Gehäusehöhe
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,101 mm bis 0,178 mm [0,004 in bis 0,007 in] max.
    • 0,89 mm [0,035 in] max.
    • 2,16 mm [0,085 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 12,7 mm [0,50 in] max.
    • 1,02 mm [0,040 in] max.
    • 5,08 mm [0,20 in] max.
  • Spannung
    • 125 Vac/125 Vdc
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 27,2 g [0,060 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,07 N [0,25 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 1,39 N [5,0 oz] min.
    • 2,22 N [8 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 31,3 mm ±0,76 mm [1,234 in ±0,030 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 10 A
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Flexibler Hebel
    • Gerader Hebel
    • Hebelarm
    • Rollenfederhebel
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
  • Länge des Betätigers
    • 26,16 mm [1,03 in]
    • 63,5 mm [2,5 in]
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • MT
  • Betriebskraft (OF)
    • 1,25 N [4,5 oz] max.
    • 0,75 N [2,7 oz] max.
    • 3,34 N [12 oz] max.
    • 0,72 N [2,5 oz] max.
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 3,34 N bis 5,00 N [12 oz bis 18 oz] max.
    • 6,12 N bis 9,73 N [22 oz bis 35 oz] max.
    • 0,63 N [2,25 oz] max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Goldplattiert
  • Nachlauf (OT)
    • 1,02 mm [0,04 in] min.
    • 1,2 mm [0,047 in] min.
    • 0,38 mm [0,015 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 0,8 mm [0,032 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Lichtbogenbeständiges Melamin
  • Montage
    • Hülse 15/32 Zoll
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH-Kippschalter
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 82 °C [-67 °F bis 180 °F]
  • Aktion
    • 3 Positionen
    • 2 Positionen
  • Gehäusehöhe
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,101 mm bis 0,178 mm [0,004 in bis 0,007 in] max.
    • 0,89 mm [0,035 in] max.
    • 2,16 mm [0,085 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 12,7 mm [0,50 in] max.
    • 1,02 mm [0,040 in] max.
    • 5,08 mm [0,20 in] max.
  • Spannung
    • 125 Vac/125 Vdc
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 27,2 g [0,060 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,07 N [0,25 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 1,39 N [5,0 oz] min.
    • 2,22 N [8 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 31,3 mm ±0,76 mm [1,234 in ±0,030 in]
  • Gehäusebreite : 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname : MT
  • Betriebskraft (OF) : 1,25 N [4,5 oz] max.|0,75 N [2,7 oz] max.|3,34 N [12 oz] max.|0,72 N [2,5 oz] max.|0,56 N [2,0 oz] max.|3,34 N bis 5,00 N [12 oz bis 18 oz] max.|6,12 N bis 9,73 N [22 oz bis 35 oz] max.|0,63 N [2,25 oz] max.
  • Kontaktart : Silber|Goldplattiert
  • Nachlauf (OT) : 1,02 mm [0,04 in] min.|1,2 mm [0,047 in] min.|0,38 mm [0,015 in] min.|1,52 mm [0,060 in] min.|0,8 mm [0,032 in] min.|0,13 mm [0,005 in] min.
  • Länge des Betätigers : 26,16 mm [1,03 in]|63,5 mm [2,5 in]
  • Aktuator : Stiftstößel|Flexibler Hebel|Gerader Hebel|Hebelarm|Rollenfederhebel
  • Anzugsdrehmoment : 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial : Lichtbogenbeständiges Melamin
  • Montage : Hülse 15/32 Zoll
  • Produkttyp : MICRO SWITCH-Kippschalter
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]|-55 °C bis 82 °C [-67 °F bis 180 °F]
  • Aktion : 3 Positionen|2 Positionen
  • Gehäusehöhe : 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT) : 0,101 mm bis 0,178 mm [0,004 in bis 0,007 in] max.|0,89 mm [0,035 in] max.|2,16 mm [0,085 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 12,7 mm [0,50 in] max.|1,02 mm [0,040 in] max.|5,08 mm [0,20 in] max.
  • Spannung : 125 Vac/125 Vdc
  • Paketlänge : 49,3 mm [1,94 in]
  • Strombelastung : 10 A
  • Gewicht : 34,5 g [0,076 lb]|27,2 g [0,060 lb]
  • Schaltertyp : MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA
  • Auslösekraft : 0,07 N [0,25 oz] min.|0,14 N [0,494 oz] min.|0,28 N [1,0 oz] min.|1,39 N [5,0 oz] min.|2,22 N [8 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 25,4 mm [1 in]
  • Abgedichtet : Nein
  • Betriebsposition (OP) : 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]|19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]|30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]|31,3 mm ±0,76 mm [1,234 in ±0,030 in]
  • Abschluss : Löt-
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/11/2021
PDF 1.61 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Schaltung/Betriebsverhalten
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MT Series Product Photo
731.91 KB
5/11/2021
731.91 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MT Series Product Photo
731.91 KB
5/11/2021
731.91 KB
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/11/2021
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
MT-4RV
alt
MT-4RL2
alt
MT-4R
alt
MT-4RV22-A28
alt
MT-4R-A28
alt
MT-4RV22
alt
MT-4R-P1
alt
MT-4RV2-A28
alt
MT-4RL2-A28
alt
MT-4RL