https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schalter für anwendungsbasierte Lösungen

WW-Serie

Snap-in-Befestigung. Langsam auslösendes DB-Kontaktdesign. UL, CSA. Kontakte mit bis zu 16 A Nennstrom. Kontakte bis zu 3 verfügbar

Lieferantenbestand

Der Schaltmechanismus der WW-Serie ist nicht schnappend und verfügt über doppelt unterbrechende Schaltkontakte. Es sind Ausführungen mit einem, zwei oder drei Schaltkreisen erhältlich. Die Einheit mit drei Schaltkreisen verfügt über zwei Pole. Bei einem Schalter mit drei Schaltkreisen ist der Schaltkreis Nr. 2 im unbetätigten Betrieb (siehe Zeichnung) geschlossen und die Schaltkreise Nr. 1 und Nr. 3 sind geöffnet. Wenn der Stift eingedrückt wird, öffnet sich Schaltkreis Nr. 2 und die Schaltkreise Nr. 1 und Nr. 3 sind geschlossen.

Der Schalter ist zweipolig, da er zwei separate Schaltkreise (Nr. 1 und Nr. 3) schließt und öffnet. Wenn der Stößel losgelassen wird, öffnen sich die Schaltkreise Nr. 1 und Nr. 3 und Schaltkreis Nr. 2 wird geschlossen.

Andere

  • Strombelastung
    • 3 A
    • 0,1 A
  • Schaltkreise
    • SPNC
  • Aktuator
    • Stößelhebel
  • Schaltertyp
    • Snap-in-Befestigung 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung)
  • Abschluss
    • Schnellanschluss
  • Länge des Betätigers
    • 12,5 mm [0,49 in]
  • Gehäusebreite
    • 31,52 mm [1,241 in]
  • Gehäusehöhe
    • 40,00 mm [1,575 in]
  • Serienname
    • WW
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Spannung
    • 125 Vac
  • Paketlänge
    • 17,53 mm [0,69 in]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Nachlauf (OT)
    • 5,0 mm [0,20 in] min.
  • Mechanische Lebensdauer
    • 100.000 Zyklen
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 3,5 mm [0,14 in]
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Empfohlen für
    • Tür-Statusanzeige
    • Anzeige des Türstatus; Stößelschutz erhältlich

Andere

  • Strombelastung
    • 3 A
    • 0,1 A
  • Schaltkreise
    • SPNC
  • Aktuator
    • Stößelhebel
  • Schaltertyp
    • Snap-in-Befestigung 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung)
  • Abschluss
    • Schnellanschluss
  • Länge des Betätigers
    • 12,5 mm [0,49 in]
  • Gehäusebreite
    • 31,52 mm [1,241 in]
  • Gehäusehöhe
    • 40,00 mm [1,575 in]
  • Serienname
    • WW
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Spannung
    • 125 Vac
  • Paketlänge
    • 17,53 mm [0,69 in]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Nachlauf (OT)
    • 5,0 mm [0,20 in] min.
  • Mechanische Lebensdauer
    • 100.000 Zyklen
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 3,5 mm [0,14 in]
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Empfohlen für
    • Tür-Statusanzeige
    • Anzeige des Türstatus; Stößelschutz erhältlich
  • Gehäusebreite : 31,52 mm [1,241 in]
  • Gehäusehöhe : 40,00 mm [1,575 in]
  • Schaltkreise : SPNC
  • Serienname : WW
  • Werkstoff : Kunststoff
  • Spannung : 125 Vac
  • Strombelastung : 3 A|0,1 A
  • Paketlänge : 17,53 mm [0,69 in]
  • Schaltertyp : Snap-in-Befestigung 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung)
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA
  • Nachlauf (OT) : 5,0 mm [0,20 in] min.
  • Mechanische Lebensdauer : 100.000 Zyklen
  • Länge des Betätigers : 12,5 mm [0,49 in]
  • Abgedichtet : Nein
  • Aktuator : Stößelhebel
  • Betriebsposition (OP) : 3,5 mm [0,14 in]
  • Gehäusematerial : Kunststoff
  • Abschluss : Schnellanschluss
  • Empfohlen für : Tür-Statusanzeige|Anzeige des Türstatus; Stößelschutz erhältlich
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
WW Series Door Switches
153.63 KB
12/3/2020
PDF 153.63 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
WW Series Door Switches
153.63 KB
12/3/2020
PDF 153.63 KB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB