Große Basisschalter
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Industrial Switches
- Basisschalter
- Große Basisschalter
Große Basisschalter
Die Schalter haben eine geringe Betriebskraft und Differentialweg, 10 A bis 25 A, sowie eine Vielfalt an Nennströmen, Betriebsaktionen und Anschlüssen.
Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und stellt präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer bereit. Diese großen Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen.
MICRO SWITCH der BZ/BA/BM/BE-Serie eignen sich für Präzisions-Ein-/Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen. Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen mit BZ-, BA-, BM- und BE-Schaltern bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen.
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc