https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Große Basisschalter

BM-Serie

22 A (UL, CSA, CE, ENEC). SPDT. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Mittelpunkt Seitenmontage oder Plattenmontage

Lieferantenbestand

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und haben präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.

Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen. Die MICRO SWITCH 6AS-Serie besteht aus zwei großen, gekoppelten BZ/BA/BM/BE Premium-Schnappschaltern, die über einen einzelnen Betätiger aktiviert werden. Ein im Feld einstellbarer Schaltpunkt ist als Option für einen oder beide Schaltern verfügbar

Andere

  • Strombelastung
    • 22 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
  • Aktuator
    • Gerader Hebel
    • Hebelarm
    • Stößel mit großem Nachlauf
    • Stiftstößel
    • Nachlaufstift
    • Stößel mit mittlerem Nachlauf
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
    • Löt-
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 3,06 N bis 6,12 N [11,0 oz bis 22,0 oz] max.
    • 0,99 N [3,5 oz] max.
    • 4,73 N [17 oz] max.
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 0,28 N [1,0 oz] max.
    • 3,89 N bis 6,12 N [14,0 oz bis 22,0 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
    • 1,6 N [5,75 oz] max.
  • Kontaktart
    • Gold
    • Silber-Kadmiumoxid
    • Silber
  • Nachlauf (OT)
    • 3,56 mm [0,140 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 3,96 mm [0,156 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 2,39 mm [0,094 in] min.
    • 0,55 mm [0,022 in] min.
    • 5,56 mm [0,219 in] min.
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
  • Gehäusehöhe
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,013 mm [0,0005 in] max.
    • 0,008 mm [0,0003 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 0,30 mm [0,012 in max.]
    • 0,76 mm [0,030 in] max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Spannung
    • 277 Vac
    • 250 Vac
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 28,6 g [0,063 lb]
    • 33,1 g [0,073 lb]
    • 39 g [0,086 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Auslösekraft
    • 2,78 N [10,0 oz] min.
    • 1,11 N [4,0 oz] min.
    • 2,50 N [9 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 0,42 N [1,5 oz] min.
    • 0,28 N bis 1,39 N [1,0 oz bis 5,0 oz] min.
    • 0,035 N [0,123 oz] min.
    • 0,07 N [0,25 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
    • Umgebung
  • Betriebsposition (OP)
    • 33,32 mm ±1,14 mm [1,312 in ±0,045 in]
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]
    • 28,20 mm [0,787 in] ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]
    • 49.61 mm ±1,14 mm [1,953 in ±0,045 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 21,21 mm ±0,51 mm [0,835 in ±0,020 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 22 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
  • Aktuator
    • Gerader Hebel
    • Hebelarm
    • Stößel mit großem Nachlauf
    • Stiftstößel
    • Nachlaufstift
    • Stößel mit mittlerem Nachlauf
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
    • Löt-
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 3,06 N bis 6,12 N [11,0 oz bis 22,0 oz] max.
    • 0,99 N [3,5 oz] max.
    • 4,73 N [17 oz] max.
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 0,28 N [1,0 oz] max.
    • 3,89 N bis 6,12 N [14,0 oz bis 22,0 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
    • 1,6 N [5,75 oz] max.
  • Kontaktart
    • Gold
    • Silber-Kadmiumoxid
    • Silber
  • Nachlauf (OT)
    • 3,56 mm [0,140 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 3,96 mm [0,156 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 2,39 mm [0,094 in] min.
    • 0,55 mm [0,022 in] min.
    • 5,56 mm [0,219 in] min.
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
  • Gehäusehöhe
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,013 mm [0,0005 in] max.
    • 0,008 mm [0,0003 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 0,30 mm [0,012 in max.]
    • 0,76 mm [0,030 in] max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Spannung
    • 277 Vac
    • 250 Vac
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 28,6 g [0,063 lb]
    • 33,1 g [0,073 lb]
    • 39 g [0,086 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Auslösekraft
    • 2,78 N [10,0 oz] min.
    • 1,11 N [4,0 oz] min.
    • 2,50 N [9 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 0,42 N [1,5 oz] min.
    • 0,28 N bis 1,39 N [1,0 oz bis 5,0 oz] min.
    • 0,035 N [0,123 oz] min.
    • 0,07 N [0,25 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
    • Umgebung
  • Betriebsposition (OP)
    • 33,32 mm ±1,14 mm [1,312 in ±0,045 in]
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]
    • 28,20 mm [0,787 in] ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]
    • 49.61 mm ±1,14 mm [1,953 in ±0,045 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 21,21 mm ±0,51 mm [0,835 in ±0,020 in]
  • Gehäusebreite : 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname : BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße : 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF) : 3,06 N bis 6,12 N [11,0 oz bis 22,0 oz] max.|0,99 N [3,5 oz] max.|4,73 N [17 oz] max.|0,56 N [2,0 oz] max.|0,28 N [1,0 oz] max.|3,89 N bis 6,12 N [14,0 oz bis 22,0 oz] max.|1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.|1,6 N [5,75 oz] max.
  • Kontaktart : Gold|Silber-Kadmiumoxid|Silber
  • Nachlauf (OT) : 3,56 mm [0,140 in] min.|1,52 mm [0,060 in] min.|3,96 mm [0,156 in] min.|0,13 mm [0,005 in] min.|0,25 mm [0,010 in] min.|2,39 mm [0,094 in] min.|0,55 mm [0,022 in] min.|5,56 mm [0,219 in] min.
  • Aktuator : Gerader Hebel|Hebelarm|Stößel mit großem Nachlauf|Stiftstößel|Nachlaufstift|Stößel mit mittlerem Nachlauf
  • Gehäusematerial : Mehrzweck-Phenol
  • Anzugsdrehmoment : 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]|-55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
  • Gehäusehöhe : 24,1 mm [0,95 in]
  • Schaltkreise : SPDT
  • Differentialweg (DT) : 0,013 mm [0,0005 in] max.|0,008 mm [0,0003 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 0,30 mm [0,012 in max.]|0,76 mm [0,030 in] max.|0,38 mm [0,015 in] max.
  • Werkstoff : Kunststoff
  • Spannung : 277 Vac|250 Vac
  • Paketlänge : 49,3 mm [1,94 in]
  • Strombelastung : 22 A
  • Gewicht : 34,5 g [0,076 lb]|28,6 g [0,063 lb]|33,1 g [0,073 lb]|39 g [0,086 lb]
  • Schaltertyp : MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA, ENEC
  • Auslösekraft : 2,78 N [10,0 oz] min.|1,11 N [4,0 oz] min.|2,50 N [9 oz] min.|0,21 N [0,75 oz] min.|0,42 N [1,5 oz] min.|0,28 N bis 1,39 N [1,0 oz bis 5,0 oz] min.|0,035 N [0,123 oz] min.|0,07 N [0,25 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 25,4 mm [1 in]
  • Abgedichtet : Nein|Umgebung
  • Betriebsposition (OP) : 33,32 mm ±1,14 mm [1,312 in ±0,045 in]|21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]|28,20 mm [0,787 in] ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]|19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]|15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]|49.61 mm ±1,14 mm [1,953 in ±0,045 in]|30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]|21,21 mm ±0,51 mm [0,835 in ±0,020 in]
  • Abschluss : Schraube|Löt-
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/10/2021
PDF 2.85 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
1/14/2021
PDF 2.09 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
BM Series Product Photo
134.37 KB
5/11/2021
134.37 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
1/14/2021
PDF 2.09 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/10/2021
PDF 2.85 MB
BM Series Product Photo
134.37 KB
5/11/2021
134.37 KB
Image
SKU
Description
alt
BM-1RW82-A2
alt
BM-1RQ18-A2
alt
BM-1RQ18124-A2
alt
BM-1R-A2
alt
BM-1RS-A2
alt
BM-1R231-A4
alt
BM-1R373
alt
BM-1RW822-A2
alt
BM-1R-A4
alt
BM-1RD33-A2