https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Große Basisschalter

BZ-Serie

AC bis 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC). DC-Nennleistung. SPDT. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Zentren. Seite oder Panel. MIL-PRF 8805 Auflistungen

Lieferantenbestand

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlä:ssigkeit und Wiederholbarkeit aus und haben prä:zise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer. Diese groß:en Premium-Sprungschalter bieten hohe Prä:zision und einen sensiblen Differentialweg.

Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitä:tskontrollen hat Honeywell groß:e Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfü:llen. Einige Modelle verfü:gen ü:ber militä:rische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich fü:r Prä:zisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich fü:r verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen. Die MICRO SWITCH 6AS-Serie besteht aus zwei groß:en, gekoppelten BZ/BA/BM/BE Premium-Schnappschaltern, die ü:ber einen einzelnen Betä:tiger aktiviert werden. Ein im Feld einstellbarer Schaltpunkt ist als Option fü:r einen oder beide Schaltern verfü:gbar

Andere

  • Strombelastung
    • 22 A
    • 15 A
    • 5 A
    • 1 A
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
    • DPDT
  • Aktuator
    • Rollenstößel
    • Stößel mit großem Nachlauf
    • Nachlaufstift
    • Stift mit geringem Nachlauf
    • Stößel mit mittlerem Nachlauf
    • Hebelarm
    • Federdraht-Betätiger
    • Simulierter Hebelarm
    • Rollenfederhebel
    • Rollenstößel und großem Nachlauf
    • Verstellbarer Hebelarm
    • Fester oder resilienter Hebel
    • Abgedichteter Raststößel
    • Gerader Hebel
    • Stiftstößel
    • Wobble
    • Flexibler Hebel
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
    • Löt-
    • Manuelle Rückstellung Lötanschlüsse
    • Kabelstrang aus geflochtener Glasfaser mit Akrylbeschichtung
    • Schnellanschluss
    • Kabelbäume
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 2,22 N bis 2,78 N [8 oz bis 10 oz] max.
    • 1,25 N [4,5 oz] max.
    • 0,28 N bis 1,25 N [1,0 oz bis 4,5 oz]
    • 7 gf max.
    • 3,97 N bis 6,67 N [14 oz bis 24 oz] max.
    • 1,04 N bis 1,39 N [3,75 oz bis 5,0 oz] max.
    • 2,5 N [9,0 oz] max.
    • 0,83 N [3,0 oz] max.
    • 0,70 N [2,47 oz] max.
    • 6,12 N bis 7,78 N [22 oz bis 28 oz] max.
    • 0,28 N bis 7,78 N
    • 3,89 N bis 5,56 N [14,0 oz bis 20,0 oz] max.
    • 0,28 N [1,0 oz] max.
    • 1,67 N [6 oz] max.
    • 1,95 N bis 3,34 N [7,0 oz bis 12 oz]
    • 1,11 N to 2,78 N [4 oz bis 10 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,50 N [7,0 oz bis 9,0 oz] max.
    • 0,28 N bis 0,90 N [1,0 oz bis 3,25 oz] max.
    • 6,67 N [24 oz] max.
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 1,13 N [4,0 oz] max.
    • 3,34 N [12,0 oz] max.
    • 1,0 oz bis 28 oz max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Gold
    • Silberoxidbeschichtung
  • Nachlauf (OT)
    • 0,13 mm bis 0,2 mm [0,005 in bis 0,008 in] min.
    • 3,56 mm [0,140 in] min.
    • 3,54 mm [0,135 in] min.
    • 0,36 mm [0,014 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 3,96 mm [0,156 in] min.
    • 4,37 mm [0,172 in] min.
    • 2,39 mm [0,094 in] min.
    • 2,54 mm [0,10 in] min.
    • 1,02 mm [0,04 in] min.
    • 3,58 mm [0,141 in] min.
    • 3,15 mm [0,124 in] min.
    • 12,7 mm [0,50 in] min.
    • 5,56 mm [0,219 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 2,16 mm [0,085 in] min.
    • 1,57 mm [0,062 in] min.
    • 3,18 mm [0,125 in] min.
  • Gehäusematerial
    • Hochtemperatur Phenol
    • Mehrzweck-Phenol
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,67 N m [6,0 in lb]
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
    • -55 °C vis 204 °C [-67 °F bis 400 °F]
    • -53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
  • Empfohlen für
    • Zusätzlicher Überhubschutz für manuelle Betätigung und langsamen Mitnehmerhub von max. 20°
    • Betrieb bei Temperaturen von 121 °C [250 °F] für 100 Stunden
    • Die meisten Anwendungen SPDT
    • Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers
    • SPST (Schließer)
    • Zusätzlicher Überhubschutz Nachlauf für manuelle Betätigung und langsamen Mitnehmerhub von max. 20°, staub- und spritzdicht
  • Gehäusehöhe
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 0,013 mm bis 0,025 mm [0,0005 in bis 0,0010 in]
    • 2,03 mm [0,080 in] max.
    • 0,05 mm [0,002 in] max.
    • 0,064 mm bis 0,127 mm [0,0025 in bis 0,0050 in] max.
    • 0,005 mm bis 3,81 mm
    • 0,46 mm bis 3,68 mm [0,018 in bis 0,145 in]
    • 2,36 mm [0.093 in]
    • 0,2 mm [0,008 in max.]
    • 0,038 mm [0,0015 in] max.
    • 0,10 mm bis 1,00 mm [0,004 in bis 0,040 in]
    • 3,81 mm [0,150 in max.
    • 0,013 mm [0,0005 in] max.
    • 0,025 mm bis 0,10 mm [0,001 in bis 0,004 in]
    • 0,0038 mm bis 0,0089 mm [0,00015 in bis 0,00035 in]
    • 0,08 mm bis 0,51 mm [0,003 in bis 0,020 in]
    • 0,08 mm [0,003 in] max.
    • 0,18 mm bis 1,27 mm [0,007 in bis 0,050 in]
    • 0,02 mm [0,0008 in] max.
    • 0,005 mm bis 0,013 mm [0,0002 in bis 0,0005 in]
    • 0,025 mm [0,001 in] max.
    • 0,005 mm bis 0,2 mm [0,0002 in bis 0,0008 in]
    • 0,0002 Zoll bis 0,150 Zoll
    • 0,64 mm [0,025 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 115 VAC
    • 125 Vac
  • Material
    • Kunststoff
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 28,6 g [0,063 lb]
    • 35,5 g [0,078 lb]
    • 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
    • 43,09 g [0,095 lb]
    • 29,5 g [0,065 lb]
    • 39 g [0,086 lb]
    • 27,2 g [0,060 lb]
    • 63,5 g [0,14 lb]
    • 33,1 g [0,073 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA
    • UL, CSA, CE, DEMKO
  • Auslösekraft
    • 0,035 N [0,123 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 1,11 N [4,0 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,42 N [1,5 oz] min.
    • 1,67 N [6,0 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Umgebung
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 15,88 mm [0,625 in]
    • 29,77 mm bis 30,56 mm [1,172 Zoll - 1,203 Zoll]
    • 38,10 mm ±0,51 mm [1,500 in ±0,020 in]
    • 29,2 mm bis 31,5 mm [1,15 in bis 1,24 in]
    • 49.61 mm ±1,14 mm [1,953 in ±0,045 in]
    • 56,69 mm ±1,14 mm [2,232 in ±0,045 in]
    • 28,20 mm [0,787 in] ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]
    • 43,26 mm [1,024 in] ±0,76 mm [1,703 in ±0,030 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm bis 56,69 mm ±1,14 mm
    • 30,18 mm [0,709 in] ±0,76 mm [1,188 in ±0,030 in]
    • 48,4 mm ±0,50 mm [1,906 in ±0,020 in]
    • 33,32 mm ±1,14 mm [1,312 in ±0,045 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 17,48 mm ±0,76  mm [0,688 in ±0,030 in]
    • 0,625 in ±0,015 in bis 2,232 in ±0,045 in
    • 19,1 mm [0,750 in]
    • 43,26 mm [1,024 in] ±0,51 mm [1,719 in ±0,020 in]
    • 17,02 mm bis 22,35 mm [0,670 in bis 0,880 in]
    • 28,6 mm ±0,76 mm [1,125 in ±0,030 in]
    • 21,82 mm [0,859 in]
    • 28,6 mm [1,125 in]
    • 30,17  mm ±0,76 mm [1,188 in ±0,030 in]
    • 28,6 mm ±0,76 mm [0,780 in ±0,010 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 22 A
    • 15 A
    • 5 A
    • 1 A
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
    • DPDT
  • Aktuator
    • Rollenstößel
    • Stößel mit großem Nachlauf
    • Nachlaufstift
    • Stift mit geringem Nachlauf
    • Stößel mit mittlerem Nachlauf
    • Hebelarm
    • Federdraht-Betätiger
    • Simulierter Hebelarm
    • Rollenfederhebel
    • Rollenstößel und großem Nachlauf
    • Verstellbarer Hebelarm
    • Fester oder resilienter Hebel
    • Abgedichteter Raststößel
    • Gerader Hebel
    • Stiftstößel
    • Wobble
    • Flexibler Hebel
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
    • Löt-
    • Manuelle Rückstellung Lötanschlüsse
    • Kabelstrang aus geflochtener Glasfaser mit Akrylbeschichtung
    • Schnellanschluss
    • Kabelbäume
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 2,22 N bis 2,78 N [8 oz bis 10 oz] max.
    • 1,25 N [4,5 oz] max.
    • 0,28 N bis 1,25 N [1,0 oz bis 4,5 oz]
    • 7 gf max.
    • 3,97 N bis 6,67 N [14 oz bis 24 oz] max.
    • 1,04 N bis 1,39 N [3,75 oz bis 5,0 oz] max.
    • 2,5 N [9,0 oz] max.
    • 0,83 N [3,0 oz] max.
    • 0,70 N [2,47 oz] max.
    • 6,12 N bis 7,78 N [22 oz bis 28 oz] max.
    • 0,28 N bis 7,78 N
    • 3,89 N bis 5,56 N [14,0 oz bis 20,0 oz] max.
    • 0,28 N [1,0 oz] max.
    • 1,67 N [6 oz] max.
    • 1,95 N bis 3,34 N [7,0 oz bis 12 oz]
    • 1,11 N to 2,78 N [4 oz bis 10 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,50 N [7,0 oz bis 9,0 oz] max.
    • 0,28 N bis 0,90 N [1,0 oz bis 3,25 oz] max.
    • 6,67 N [24 oz] max.
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 1,13 N [4,0 oz] max.
    • 3,34 N [12,0 oz] max.
    • 1,0 oz bis 28 oz max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Gold
    • Silberoxidbeschichtung
  • Nachlauf (OT)
    • 0,13 mm bis 0,2 mm [0,005 in bis 0,008 in] min.
    • 3,56 mm [0,140 in] min.
    • 3,54 mm [0,135 in] min.
    • 0,36 mm [0,014 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 3,96 mm [0,156 in] min.
    • 4,37 mm [0,172 in] min.
    • 2,39 mm [0,094 in] min.
    • 2,54 mm [0,10 in] min.
    • 1,02 mm [0,04 in] min.
    • 3,58 mm [0,141 in] min.
    • 3,15 mm [0,124 in] min.
    • 12,7 mm [0,50 in] min.
    • 5,56 mm [0,219 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 2,16 mm [0,085 in] min.
    • 1,57 mm [0,062 in] min.
    • 3,18 mm [0,125 in] min.
  • Gehäusematerial
    • Hochtemperatur Phenol
    • Mehrzweck-Phenol
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,67 N m [6,0 in lb]
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    • -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
    • -55 °C vis 204 °C [-67 °F bis 400 °F]
    • -53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
  • Empfohlen für
    • Zusätzlicher Überhubschutz für manuelle Betätigung und langsamen Mitnehmerhub von max. 20°
    • Betrieb bei Temperaturen von 121 °C [250 °F] für 100 Stunden
    • Die meisten Anwendungen SPDT
    • Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers
    • SPST (Schließer)
    • Zusätzlicher Überhubschutz Nachlauf für manuelle Betätigung und langsamen Mitnehmerhub von max. 20°, staub- und spritzdicht
  • Gehäusehöhe
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 0,013 mm bis 0,025 mm [0,0005 in bis 0,0010 in]
    • 2,03 mm [0,080 in] max.
    • 0,05 mm [0,002 in] max.
    • 0,064 mm bis 0,127 mm [0,0025 in bis 0,0050 in] max.
    • 0,005 mm bis 3,81 mm
    • 0,46 mm bis 3,68 mm [0,018 in bis 0,145 in]
    • 2,36 mm [0.093 in]
    • 0,2 mm [0,008 in max.]
    • 0,038 mm [0,0015 in] max.
    • 0,10 mm bis 1,00 mm [0,004 in bis 0,040 in]
    • 3,81 mm [0,150 in max.
    • 0,013 mm [0,0005 in] max.
    • 0,025 mm bis 0,10 mm [0,001 in bis 0,004 in]
    • 0,0038 mm bis 0,0089 mm [0,00015 in bis 0,00035 in]
    • 0,08 mm bis 0,51 mm [0,003 in bis 0,020 in]
    • 0,08 mm [0,003 in] max.
    • 0,18 mm bis 1,27 mm [0,007 in bis 0,050 in]
    • 0,02 mm [0,0008 in] max.
    • 0,005 mm bis 0,013 mm [0,0002 in bis 0,0005 in]
    • 0,025 mm [0,001 in] max.
    • 0,005 mm bis 0,2 mm [0,0002 in bis 0,0008 in]
    • 0,0002 Zoll bis 0,150 Zoll
    • 0,64 mm [0,025 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 115 VAC
    • 125 Vac
  • Material
    • Kunststoff
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 28,6 g [0,063 lb]
    • 35,5 g [0,078 lb]
    • 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
    • 43,09 g [0,095 lb]
    • 29,5 g [0,065 lb]
    • 39 g [0,086 lb]
    • 27,2 g [0,060 lb]
    • 63,5 g [0,14 lb]
    • 33,1 g [0,073 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA
    • UL, CSA, CE, DEMKO
  • Auslösekraft
    • 0,035 N [0,123 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 1,11 N [4,0 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,42 N [1,5 oz] min.
    • 1,67 N [6,0 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Umgebung
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 15,88 mm [0,625 in]
    • 29,77 mm bis 30,56 mm [1,172 Zoll - 1,203 Zoll]
    • 38,10 mm ±0,51 mm [1,500 in ±0,020 in]
    • 29,2 mm bis 31,5 mm [1,15 in bis 1,24 in]
    • 49.61 mm ±1,14 mm [1,953 in ±0,045 in]
    • 56,69 mm ±1,14 mm [2,232 in ±0,045 in]
    • 28,20 mm [0,787 in] ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]
    • 43,26 mm [1,024 in] ±0,76 mm [1,703 in ±0,030 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm bis 56,69 mm ±1,14 mm
    • 30,18 mm [0,709 in] ±0,76 mm [1,188 in ±0,030 in]
    • 48,4 mm ±0,50 mm [1,906 in ±0,020 in]
    • 33,32 mm ±1,14 mm [1,312 in ±0,045 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]
    • 17,48 mm ±0,76  mm [0,688 in ±0,030 in]
    • 0,625 in ±0,015 in bis 2,232 in ±0,045 in
    • 19,1 mm [0,750 in]
    • 43,26 mm [1,024 in] ±0,51 mm [1,719 in ±0,020 in]
    • 17,02 mm bis 22,35 mm [0,670 in bis 0,880 in]
    • 28,6 mm ±0,76 mm [1,125 in ±0,030 in]
    • 21,82 mm [0,859 in]
    • 28,6 mm [1,125 in]
    • 30,17  mm ±0,76 mm [1,188 in ±0,030 in]
    • 28,6 mm ±0,76 mm [0,780 in ±0,010 in]
  • Gehäusebreite : 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname : BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße : 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF) : 2,22 N bis 2,78 N [8 oz bis 10 oz] max.|1,25 N [4,5 oz] max.|0,28 N bis 1,25 N [1,0 oz bis 4,5 oz]|7 gf max.|3,97 N bis 6,67 N [14 oz bis 24 oz] max.|1,04 N bis 1,39 N [3,75 oz bis 5,0 oz] max.|2,5 N [9,0 oz] max.|0,83 N [3,0 oz] max.|0,70 N [2,47 oz] max.|6,12 N bis 7,78 N [22 oz bis 28 oz] max.|0,28 N bis 7,78 N|3,89 N bis 5,56 N [14,0 oz bis 20,0 oz] max.|0,28 N [1,0 oz] max.|1,67 N [6 oz] max.|1,95 N bis 3,34 N [7,0 oz bis 12 oz]|1,11 N to 2,78 N [4 oz bis 10 oz] max.|1,95 N bis 2,78 N [7,0 oz bis 10,0 oz] max.|1,95 N bis 2,50 N [7,0 oz bis 9,0 oz] max.|0,28 N bis 0,90 N [1,0 oz bis 3,25 oz] max.|6,67 N [24 oz] max.|0,97 N [3,5 oz] max.|1,13 N [4,0 oz] max.|3,34 N [12,0 oz] max.|1,0 oz bis 28 oz max.
  • Kontaktart : Silber|Gold|Silberoxidbeschichtung
  • Nachlauf (OT) : 0,13 mm bis 0,2 mm [0,005 in bis 0,008 in] min.|3,56 mm [0,140 in] min.|3,54 mm [0,135 in] min.|0,36 mm [0,014 in] min.|0,13 mm [0,005 in] min.|3,96 mm [0,156 in] min.|4,37 mm [0,172 in] min.|2,39 mm [0,094 in] min.|2,54 mm [0,10 in] min.|1,02 mm [0,04 in] min.|3,58 mm [0,141 in] min.|3,15 mm [0,124 in] min.|12,7 mm [0,50 in] min.|5,56 mm [0,219 in] min.|1,52 mm [0,060 in] min.|2,16 mm [0,085 in] min.|1,57 mm [0,062 in] min.|3,18 mm [0,125 in] min.
  • Aktuator : Rollenstößel|Stößel mit großem Nachlauf|Nachlaufstift|Stift mit geringem Nachlauf|Stößel mit mittlerem Nachlauf|Hebelarm|Federdraht-Betätiger|Simulierter Hebelarm|Rollenfederhebel|Rollenstößel und großem Nachlauf|Verstellbarer Hebelarm|Fester oder resilienter Hebel|Abgedichteter Raststößel|Gerader Hebel|Stiftstößel|Wobble|Flexibler Hebel
  • Gehäusematerial : Hochtemperatur Phenol|Mehrzweck-Phenol
  • Anzugsdrehmoment : 0,67 N m [6,0 in lb]|0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]|-55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]|-55 °C vis 204 °C [-67 °F bis 400 °F]|-53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]|-55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
  • Empfohlen für : Zusätzlicher Überhubschutz für manuelle Betätigung und langsamen Mitnehmerhub von max. 20°|Betrieb bei Temperaturen von 121 °C [250 °F] für 100 Stunden|Die meisten Anwendungen SPDT|Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers|SPST (Schließer)|Zusätzlicher Überhubschutz Nachlauf für manuelle Betätigung und langsamen Mitnehmerhub von max. 20°, staub- und spritzdicht
  • Gehäusehöhe : 24,1 mm [0,95 in]
  • Schaltkreise : SPDT|DPDT
  • Differentialweg (DT) : 0,38 mm [0,015 in] max.|0,013 mm bis 0,025 mm [0,0005 in bis 0,0010 in]|2,03 mm [0,080 in] max.|0,05 mm [0,002 in] max.|0,064 mm bis 0,127 mm [0,0025 in bis 0,0050 in] max.|0,005 mm bis 3,81 mm|0,46 mm bis 3,68 mm [0,018 in bis 0,145 in]|2,36 mm [0.093 in]|0,2 mm [0,008 in max.]|0,038 mm [0,0015 in] max.|0,10 mm bis 1,00 mm [0,004 in bis 0,040 in]|3,81 mm [0,150 in max.|0,013 mm [0,0005 in] max.|0,025 mm bis 0,10 mm [0,001 in bis 0,004 in]|0,0038 mm bis 0,0089 mm [0,00015 in bis 0,00035 in]|0,08 mm bis 0,51 mm [0,003 in bis 0,020 in]|0,08 mm [0,003 in] max.|0,18 mm bis 1,27 mm [0,007 in bis 0,050 in]|0,02 mm [0,0008 in] max.|0,005 mm bis 0,013 mm [0,0002 in bis 0,0005 in]|0,025 mm [0,001 in] max.|0,005 mm bis 0,2 mm [0,0002 in bis 0,0008 in]|0,0002 Zoll bis 0,150 Zoll|0,64 mm [0,025 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Spannung : 250 Vac|115 VAC|125 Vac
  • Strombelastung : 22 A|15 A|5 A|1 A|10 A
  • Material : Kunststoff
  • Paketlänge : 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht : 34,5 g [0,076 lb]|28,6 g [0,063 lb]|35,5 g [0,078 lb]|24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]|43,09 g [0,095 lb]|29,5 g [0,065 lb]|39 g [0,086 lb]|27,2 g [0,060 lb]|63,5 g [0,14 lb]|33,1 g [0,073 lb]
  • Schaltertyp : MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA|UL, CSA, CE, DEMKO
  • Auslösekraft : 0,035 N [0,123 oz] min.|0,21 N [0,75 oz] min.|1,11 N [4,0 oz] min.|0,14 N [0,494 oz] min.|0,42 N [1,5 oz] min.|1,67 N [6,0 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 25,4 mm [1 in]
  • Abgedichtet : Umgebung|Nein
  • Betriebsposition (OP) : 15,88 mm [0,625 in]|29,77 mm bis 30,56 mm [1,172 Zoll - 1,203 Zoll]|38,10 mm ±0,51 mm [1,500 in ±0,020 in]|29,2 mm bis 31,5 mm [1,15 in bis 1,24 in]|49.61 mm ±1,14 mm [1,953 in ±0,045 in]|56,69 mm ±1,14 mm [2,232 in ±0,045 in]|28,20 mm [0,787 in] ±0,51 mm [1,11 in ±0,020 in]|43,26 mm [1,024 in] ±0,76 mm [1,703 in ±0,030 in]|19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]|15,88 mm ±0,38 mm bis 56,69 mm ±1,14 mm|30,18 mm [0,709 in] ±0,76 mm [1,188 in ±0,030 in]|48,4 mm ±0,50 mm [1,906 in ±0,020 in]|33,32 mm ±1,14 mm [1,312 in ±0,045 in]|30,17 mm ±0,38 mm [1,188 in ±0,015 in]|17,48 mm ±0,76  mm [0,688 in ±0,030 in]|0,625 in ±0,015 in bis 2,232 in ±0,045 in|19,1 mm [0,750 in]|43,26 mm [1,024 in] ±0,51 mm [1,719 in ±0,020 in]|17,02 mm bis 22,35 mm [0,670 in bis 0,880 in]|28,6 mm ±0,76 mm [1,125 in ±0,030 in]|21,82 mm [0,859 in]|28,6 mm [1,125 in]|30,17  mm ±0,76 mm [1,188 in ±0,030 in]|28,6 mm ±0,76 mm [0,780 in ±0,010 in]
  • Abschluss : Schraube|Löt-|Manuelle Rückstellung Lötanschlüsse|Kabelstrang aus geflochtener Glasfaser mit Akrylbeschichtung|Schnellanschluss|Kabelbäume
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
5/11/2021
PDF 2.09 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
8/2/2021
PDF 3.76 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Fallstudie
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
A Good Range of Mobility - BZ Switches
129.19 KB
5/11/2021
PDF 129.19 KB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
BZ Series Product Photo
42.17 MB
5/11/2021
42.17 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
8/2/2021
PDF 3.76 MB
A Good Range of Mobility - BZ Switches
129.19 KB
5/11/2021
PDF 129.19 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
5/11/2021
PDF 2.09 MB
BZ Series Product Photo
42.17 MB
5/11/2021
42.17 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Image
SKU
Description
alt
BZ-7R336T
alt
BZ-R169-P5
alt
BZ-2RQ172-D6
alt
BZ-R20
alt
BZ-2RS5551-A2
alt
BZ-2RW82212-A2
alt
BZ-7R35-A4
alt
BZ-3RQ1-A2
alt
BZ-2R331
alt
BZ-2R-P4