https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Große Basisschalter

YZ-Serie

15 A. SPNO. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Zentren. Seiten- oder Frontmontage

Lieferantenbestand

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlä:ssigkeit und Wiederholbarkeit aus und haben prä:zise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer. Diese groß:en Premium-Sprungschalter bieten hohe Prä:zision und einen sensiblen Differentialweg.

Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitä:tskontrollen hat Honeywell groß:e Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfü:llen. Einige Modelle verfü:gen ü:ber militä:rische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich fü:r Prä:zisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich fü:r verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen.

Andere

  • Strombelastung
    • 1 A
    • 15 A
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • SPNO
  • Aktuator
    • Stift mit geringem Nachlauf
    • Flexibler Hebel
    • Gerader Hebel
    • Stiftstößel
    • Nachlaufstift
    • Stößel mit mittlerem Nachlauf
    • Wobble
    • Hebelarm
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
    • Schraube
    • Schnellanschluss
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 2,22 N bis 4,17 N [8 oz bis 15 oz] max.
    • 3,61 N bis 5,28 N [13,0 oz bis 19,0 oz] max.
    • 0,28 N bis 0,56 N [1,0 oz bis 2,0 oz] max.
    • 1,11 N [4,0 oz] max.
    • 1,67 N [6 oz] max.
    • 0,7 N [2,5 oz] max.
    • 2,5 N bis 3,61 N [9,0 oz bis 13,0 oz]
    • 0,70 N [2,47 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,50 N [7,0 oz bis 9,0 oz] max.
    • 5 gf max.
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 18 gf max.
    • 1,39 N [5,0 oz] max.
    • 0,28 N [1,0 oz] max.
    • 1,95 N [7,0 oz] max.
    • 5,00 bis 7,23 N [18 oz bis 26 oz] max.
    • 0,21 N bis 0,63 N [0,75 oz bis 2,25 oz] max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Gold
  • Nachlauf (OT)
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 5,56 mm [0,219 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Empfohlen für
    • SPST (Schließer)
  • Gehäusehöhe
    • 42,9 mm [1,69 in]
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
    • 0,01 mm bis 0,05 mm [0,0004 in bis 0,0020 in]
  • Vorlauf (PT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 125 Vac
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 39 g [0,086 lb]
    • 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
    • 29,5 g [0,065 lb]
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 28,6 g [0,063 lb]
    • 33,1 g [0,073 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, ENEC
    • CE, CSA, SEMKO
    • UL, CE, CSA
    • CSA
  • Auslösekraft
    • 1,11 N [4,0 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Umgebung
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]
    • 17,48 mm [0,688 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 1 A
    • 15 A
    • 10 A
  • Schaltkreise
    • SPNO
  • Aktuator
    • Stift mit geringem Nachlauf
    • Flexibler Hebel
    • Gerader Hebel
    • Stiftstößel
    • Nachlaufstift
    • Stößel mit mittlerem Nachlauf
    • Wobble
    • Hebelarm
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
    • Schraube
    • Schnellanschluss
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 2,22 N bis 4,17 N [8 oz bis 15 oz] max.
    • 3,61 N bis 5,28 N [13,0 oz bis 19,0 oz] max.
    • 0,28 N bis 0,56 N [1,0 oz bis 2,0 oz] max.
    • 1,11 N [4,0 oz] max.
    • 1,67 N [6 oz] max.
    • 0,7 N [2,5 oz] max.
    • 2,5 N bis 3,61 N [9,0 oz bis 13,0 oz]
    • 0,70 N [2,47 oz] max.
    • 1,95 N bis 2,50 N [7,0 oz bis 9,0 oz] max.
    • 5 gf max.
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 18 gf max.
    • 1,39 N [5,0 oz] max.
    • 0,28 N [1,0 oz] max.
    • 1,95 N [7,0 oz] max.
    • 5,00 bis 7,23 N [18 oz bis 26 oz] max.
    • 0,21 N bis 0,63 N [0,75 oz bis 2,25 oz] max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Gold
  • Nachlauf (OT)
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 1,52 mm [0,060 in] min.
    • 5,56 mm [0,219 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Empfohlen für
    • SPST (Schließer)
  • Gehäusehöhe
    • 42,9 mm [1,69 in]
    • 24,1 mm [0,95 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
    • 0,01 mm bis 0,05 mm [0,0004 in bis 0,0020 in]
  • Vorlauf (PT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 125 Vac
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 39 g [0,086 lb]
    • 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
    • 29,5 g [0,065 lb]
    • 34,5 g [0,076 lb]
    • 28,6 g [0,063 lb]
    • 33,1 g [0,073 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, ENEC
    • CE, CSA, SEMKO
    • UL, CE, CSA
    • CSA
  • Auslösekraft
    • 1,11 N [4,0 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Umgebung
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]
    • 17,48 mm [0,688 in]
  • Gehäusebreite : 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname : BZ/BA/WA/YZ
  • Schraubengröße : 3,53 mm [0,139 in]
  • Betriebskraft (OF) : 2,22 N bis 4,17 N [8 oz bis 15 oz] max.|3,61 N bis 5,28 N [13,0 oz bis 19,0 oz] max.|0,28 N bis 0,56 N [1,0 oz bis 2,0 oz] max.|1,11 N [4,0 oz] max.|1,67 N [6 oz] max.|0,7 N [2,5 oz] max.|2,5 N bis 3,61 N [9,0 oz bis 13,0 oz]|0,70 N [2,47 oz] max.|1,95 N bis 2,50 N [7,0 oz bis 9,0 oz] max.|5 gf max.|0,97 N [3,5 oz] max.|18 gf max.|1,39 N [5,0 oz] max.|0,28 N [1,0 oz] max.|1,95 N [7,0 oz] max.|5,00 bis 7,23 N [18 oz bis 26 oz] max.|0,21 N bis 0,63 N [0,75 oz bis 2,25 oz] max.
  • Kontaktart : Silber|Gold
  • Nachlauf (OT) : 0,13 mm [0,005 in] min.|1,52 mm [0,060 in] min.|5,56 mm [0,219 in] min.
  • Aktuator : Stift mit geringem Nachlauf|Flexibler Hebel|Gerader Hebel|Stiftstößel|Nachlaufstift|Stößel mit mittlerem Nachlauf|Wobble|Hebelarm
  • Anzugsdrehmoment : 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial : Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Empfohlen für : SPST (Schließer)
  • Gehäusehöhe : 42,9 mm [1,69 in]|24,1 mm [0,95 in]
  • Schaltkreise : SPNO
  • Differentialweg (DT) : 1,27  mm [0,050 in] max.|0,01 mm bis 0,05 mm [0,0004 in bis 0,0020 in]
  • Vorlauf (PT) : 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Spannung : 250 Vac|125 Vac
  • Strombelastung : 1 A|15 A|10 A
  • Paketlänge : 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht : 39 g [0,086 lb]|24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]|29,5 g [0,065 lb]|34,5 g [0,076 lb]|28,6 g [0,063 lb]|33,1 g [0,073 lb]
  • Schaltertyp : MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA, ENEC|CE, CSA, SEMKO|UL, CE, CSA|CSA
  • Auslösekraft : 1,11 N [4,0 oz] min.|0,14 N [0,494 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 25,4 mm [1 in]
  • Abgedichtet : Umgebung|Nein
  • Betriebsposition (OP) : 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 in ±0,030 in]|15,88 mm ±0,38 mm [0,625 in ±0,015 in]|17,48 mm [0,688 in]
  • Abschluss : Löt-|Schraube|Schnellanschluss
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
YZ Series Product Photo
1003.49 KB
5/11/2021
1003.49 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
YZ Series Product Photo
1003.49 KB
5/11/2021
1003.49 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Image
SKU
Description
alt
YZ-2RW82725551-D6
alt
YZ-2RW805551T
alt
YZ-2RQ1T
alt
YZ-2R-A2
alt
YZ-2RDS5551-D6
alt
YZ-2RQW-A2
alt
YZ-R
alt
YZ-2RS-A2
alt
YZ-2R-A21
alt
YZ-3RDS153-S