https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Miniatur-Basisschalter
Miniatur-Basisschalter

Miniatur-Basisschalter

Mit Miniaturgrößen und einem Bereich von 0,1 A bis 26 A bieten die Basisschalter von Honeywell vielfältige Optionen für Betätiger, Anschlüsse, Betrieb und Temperatur.

Die abgedichteten und nicht abgedichteten Miniatur-Basisschalter von Honeywell sind auf langfristige Zuverlässigkeit mit bis zu 10 Millionen Zyklen ausgelegt. Diese Schalter verfügen über einen Schnappfeder-Mechanismus, der sich seit mehr als 60 Jahren bewährt hat, sowie über ein hochfestes thermoplastisches Gehäuse für eine lange Lebensdauer. Neben kundenspezifischen Lösungen und mehreren Hebel-/Anschlussoptionen bietet Honeywell auch Schalter mit RAST-Steckverbindern an.