https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Subminiatur-Basisschalter

SM-Serie

Bis zu 5 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC). Eine Vielzahl von Betätigern, Anschlüssen und Kontakten. 9,5 mm Mittelpunkt Seitenmontage. MIL-PRF-8805 Nummer

Lieferantenbestand

Die Schalter der MICRO SWITCH SM-Serie überzeugen durch eine hohe elektrische Leistung, Präzisionsbetrieb und lange Haltbarkeit bei einem gleichzeitig kompakten Format und geringem Gewicht. Die SM-Serie bietet hohe Präzision und Wiederholbarkeit mit Goldkontakten für Niedrigenergie-Schaltungen und Doppelgoldkontakte für maximale Zuverlässigkeit. Doppelkontakte sorgen für parallele Redundanz innerhalb des SM-Schalters. Der SM-Schalter ist für Niedrigstromanwendungen bis zu 11 A (Vac) oder 1/4 HP (Vac) erhältlich.

Druckbereiche
  • 0 inH20 to 4 inH20

Andere

  • Strombelastung
    • 0,1 A
    • 1 A
    • 5 A
    • 4 A
    • 11 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
  • Aktuator
    • Simulierter Hebelarm
    • Hebelarm
    • Gerader Hebel
    • Paddelhebel
    • Stiftstößel
  • Schaltertyp
    • MICRO SWITCH Subminiature 12,7 mm H x 6,35 mm W x 20,3 mm L [0,5 in H x 0,25 in W x 0,8 in L]
  • Abschluss
    • Schnellanschluss
    • Löt-
    • Lötverbindung, Schnell-Anschluss
    • Schraube
    • Leiterplattenanschluss
    • Leiterplatten Lötstelle
  • Länge des Betätigers
    • 4,83 mm [0,19 in]
    • 3,05 mm [0,12 in]
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 4,83 mm [0,19 in]
    • 9,65 mm [0,38 in]
  • Gehäusebreite
    • 6,35 mm [0,25 in]
  • Serienname
    • SM
  • Schraubengröße
    • 22,1 mm [0,087 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 0,39 N [1,4 oz] max.
    • 0,31 N [1,1 oz] max.
    • 0,83 N bis 2,09 N [3,0 oz bis 7,5 oz]
    • 1,95 N [7,0 oz] max.
    • 2,55 N [9,0 oz] max.
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 0,56 N bis 1,98 N [2,0 oz bis 7,0 oz] max.
    • 0,15 N [0,53 oz] max.
    • 3,97 N [14,0 oz] max.
    • 0,83 N [3,0 oz] max.
    • 2,27 N [8,0 oz] max.
    • 0,06 N [0,19 oz] max.
    • 1,13 N [4,0 oz] max.
    • 3,40 N [12,0 oz] max.
    • 0,12 N [0,42 oz] max.
    • 0,11 N [0,4 oz] max.
    • 0,16 N [0,60 oz] max.
    • 0,83 N bis 1,39 N [3,0 oz bis 5,0 oz]
  • Kontaktart
    • Silber
    • Gold
    • Goldbeschichtetes Silber
  • Nachlauf (OT)
    • 0,64 mm [0,025 in] min.
    • 0,76 mm [0,030 in] min.
    • 0,076 mm [0,003 in] min.
    • 0,97 mm [0,038 in] min.
    • 0,66 mm [0,026 in] min.
    • 1,45 mm [0,057 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 0,33 mm [0,013 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 0,46 mm [0,018 in] min.
    • 0,51 mm [0,020 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,22 N m [2,0 in lb]
    • 0,26 N m [2,3 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
    • Hochtemperatur Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
    • -53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]
    • -53 °C bis 163 °C [-65 °F bis 325 °F]
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
    • -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
  • Empfohlen für
    • Geringerer Differentialweg
    • 14,35 mm [0,565 in] gerader Hebel
    • Rollenblattfeder
    • 14,35 mm [0,565 in] gerader Hebel mit Goldkontakten
    • Anwendungen, die Goldkontakte erfordern
    • Betrieb bei Temperaturen von 204 °C [400 °F] für 100 Stunden
    • Anwendungsanforderungen nach MIL-PRF-8805, Lötanschlüsse
    • Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers
    • 7,24 mm [0,285 in] gerader Hebel
    • Für die meisten Anwendungen
    • Geringere Kraft
    • 6,38 mm [0,251 in] simulierter Hebelarm
    • Betrieb bei Temperaturen von bis 121 °C [250 °F]
    • 44,8 mm [1,765 in] gerader Hebel
    • 13,6 mm [0,251 in] Hebelarm mit Goldkontakten
  • Gehäusehöhe
    • 12,4 mm [0,49 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,76 mm [0,030 in] max.
    • 2,8 mm [0,109 in] max.
    • 0,12 mm [0,005 in] max.
    • 0,50 mm [0,020 in] max.
    • 0,025 mm bis 0,051 mm [0,001 in bis 0,002 in] max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 0,025 mm [0,001 in] max.
    • 0,08 mm [0,003 in] max.
    • 0,36 mm [0,014 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 7,87 mm [0,310 in] max.
    • 5,54 mm [0,218 in] max.
    • 0,5 mm [0,020 in] max.
    • 2,16 mm [0,085 in] max.
    • 0,76 mm [0,030 in] max.
    • 3,32 mm [0,117 in] max.
    • 3,8 mm [0,150 in] max.
    • 3,05 mm [0,120 in] max.
    • 5,56 mm [0,219 in] max.
  • Hochtemperatur
    • 125 °C [257 °F]
    • 204 °C [400 °F]
  • Spannung
    • 125 Vac
    • 250 Vac
    • 125 VAC/30 VDC
    • 30 VDC
    • 115 VAC
  • Paketlänge
    • 19,8 mm [0,78 in]
  • Gewicht
    • 2,72 g [0,006 lb]
    • 2,99 g [0,008 lb]
    • 3,63 g [0,008 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ENEC
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Auslösekraft
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,05 N [0,18 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 0,07 N [0,25 oz] min.
    • 0,56 N [2,0 oz] min.
    • 0,31 N [1,1 oz] min.
    • 0,02 N [0,07 oz] min.
    • 0,01 N [0,035 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Ja
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 in ±0,030 in]
    • 8,64 mm ±1,5 mm [0,340 in ±0,060 in]
    • 8,38 mm ±0,38 mm [0,330 in ±0,015 in]
    • 11,55 mm ±2 mm [0,455 in ±0,080 in]
    • 7,11 mm ±4,3 mm [0,280 in ±0,170 in]
    • 14,2 mm ±1,5 mm [0,560 in ±0,060 in]
    • 13,0 mm ±1,93 mm [0,512 Zoll ±0,076 Zoll]
    • 11,7 mm ±1,5 mm [0,460 in ±0,060 in]
    • 14,2 mm ±0,76 mm [0,562 in ±0,030 in]
    • 8,51 mm ±2 mm [0,335 in ±0,080 in]
    • 14,2 mm ±0,25 mm [0,560 in ±0,010 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 0,1 A
    • 1 A
    • 5 A
    • 4 A
    • 11 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
  • Aktuator
    • Simulierter Hebelarm
    • Hebelarm
    • Gerader Hebel
    • Paddelhebel
    • Stiftstößel
  • Schaltertyp
    • MICRO SWITCH Subminiature 12,7 mm H x 6,35 mm W x 20,3 mm L [0,5 in H x 0,25 in W x 0,8 in L]
  • Abschluss
    • Schnellanschluss
    • Löt-
    • Lötverbindung, Schnell-Anschluss
    • Schraube
    • Leiterplattenanschluss
    • Leiterplatten Lötstelle
  • Länge des Betätigers
    • 4,83 mm [0,19 in]
    • 3,05 mm [0,12 in]
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 4,83 mm [0,19 in]
    • 9,65 mm [0,38 in]
  • Gehäusebreite
    • 6,35 mm [0,25 in]
  • Serienname
    • SM
  • Schraubengröße
    • 22,1 mm [0,087 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 0,39 N [1,4 oz] max.
    • 0,31 N [1,1 oz] max.
    • 0,83 N bis 2,09 N [3,0 oz bis 7,5 oz]
    • 1,95 N [7,0 oz] max.
    • 2,55 N [9,0 oz] max.
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 0,56 N bis 1,98 N [2,0 oz bis 7,0 oz] max.
    • 0,15 N [0,53 oz] max.
    • 3,97 N [14,0 oz] max.
    • 0,83 N [3,0 oz] max.
    • 2,27 N [8,0 oz] max.
    • 0,06 N [0,19 oz] max.
    • 1,13 N [4,0 oz] max.
    • 3,40 N [12,0 oz] max.
    • 0,12 N [0,42 oz] max.
    • 0,11 N [0,4 oz] max.
    • 0,16 N [0,60 oz] max.
    • 0,83 N bis 1,39 N [3,0 oz bis 5,0 oz]
  • Kontaktart
    • Silber
    • Gold
    • Goldbeschichtetes Silber
  • Nachlauf (OT)
    • 0,64 mm [0,025 in] min.
    • 0,76 mm [0,030 in] min.
    • 0,076 mm [0,003 in] min.
    • 0,97 mm [0,038 in] min.
    • 0,66 mm [0,026 in] min.
    • 1,45 mm [0,057 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 0,33 mm [0,013 in] min.
    • 0,13 mm [0,005 in] min.
    • 0,46 mm [0,018 in] min.
    • 0,51 mm [0,020 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,22 N m [2,0 in lb]
    • 0,26 N m [2,3 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
    • Hochtemperatur Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
    • -53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]
    • -53 °C bis 163 °C [-65 °F bis 325 °F]
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
    • -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
  • Empfohlen für
    • Geringerer Differentialweg
    • 14,35 mm [0,565 in] gerader Hebel
    • Rollenblattfeder
    • 14,35 mm [0,565 in] gerader Hebel mit Goldkontakten
    • Anwendungen, die Goldkontakte erfordern
    • Betrieb bei Temperaturen von 204 °C [400 °F] für 100 Stunden
    • Anwendungsanforderungen nach MIL-PRF-8805, Lötanschlüsse
    • Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers
    • 7,24 mm [0,285 in] gerader Hebel
    • Für die meisten Anwendungen
    • Geringere Kraft
    • 6,38 mm [0,251 in] simulierter Hebelarm
    • Betrieb bei Temperaturen von bis 121 °C [250 °F]
    • 44,8 mm [1,765 in] gerader Hebel
    • 13,6 mm [0,251 in] Hebelarm mit Goldkontakten
  • Gehäusehöhe
    • 12,4 mm [0,49 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,76 mm [0,030 in] max.
    • 2,8 mm [0,109 in] max.
    • 0,12 mm [0,005 in] max.
    • 0,50 mm [0,020 in] max.
    • 0,025 mm bis 0,051 mm [0,001 in bis 0,002 in] max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 0,025 mm [0,001 in] max.
    • 0,08 mm [0,003 in] max.
    • 0,36 mm [0,014 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 7,87 mm [0,310 in] max.
    • 5,54 mm [0,218 in] max.
    • 0,5 mm [0,020 in] max.
    • 2,16 mm [0,085 in] max.
    • 0,76 mm [0,030 in] max.
    • 3,32 mm [0,117 in] max.
    • 3,8 mm [0,150 in] max.
    • 3,05 mm [0,120 in] max.
    • 5,56 mm [0,219 in] max.
  • Hochtemperatur
    • 125 °C [257 °F]
    • 204 °C [400 °F]
  • Spannung
    • 125 Vac
    • 250 Vac
    • 125 VAC/30 VDC
    • 30 VDC
    • 115 VAC
  • Paketlänge
    • 19,8 mm [0,78 in]
  • Gewicht
    • 2,72 g [0,006 lb]
    • 2,99 g [0,008 lb]
    • 3,63 g [0,008 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ENEC
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Auslösekraft
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,05 N [0,18 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 0,07 N [0,25 oz] min.
    • 0,56 N [2,0 oz] min.
    • 0,31 N [1,1 oz] min.
    • 0,02 N [0,07 oz] min.
    • 0,01 N [0,035 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Ja
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 in ±0,030 in]
    • 8,64 mm ±1,5 mm [0,340 in ±0,060 in]
    • 8,38 mm ±0,38 mm [0,330 in ±0,015 in]
    • 11,55 mm ±2 mm [0,455 in ±0,080 in]
    • 7,11 mm ±4,3 mm [0,280 in ±0,170 in]
    • 14,2 mm ±1,5 mm [0,560 in ±0,060 in]
    • 13,0 mm ±1,93 mm [0,512 Zoll ±0,076 Zoll]
    • 11,7 mm ±1,5 mm [0,460 in ±0,060 in]
    • 14,2 mm ±0,76 mm [0,562 in ±0,030 in]
    • 8,51 mm ±2 mm [0,335 in ±0,080 in]
    • 14,2 mm ±0,25 mm [0,560 in ±0,010 in]
  • Gehäusebreite : 6,35 mm [0,25 in]
  • Serienname : SM
  • Schraubengröße : 22,1 mm [0,087 in]
  • Betriebskraft (OF) : 0,56 N [2,0 oz] max.|0,39 N [1,4 oz] max.|0,31 N [1,1 oz] max.|0,83 N bis 2,09 N [3,0 oz bis 7,5 oz]|1,95 N [7,0 oz] max.|2,55 N [9,0 oz] max.|0,97 N [3,5 oz] max.|0,56 N bis 1,98 N [2,0 oz bis 7,0 oz] max.|0,15 N [0,53 oz] max.|3,97 N [14,0 oz] max.|0,83 N [3,0 oz] max.|2,27 N [8,0 oz] max.|0,06 N [0,19 oz] max.|1,13 N [4,0 oz] max.|3,40 N [12,0 oz] max.|0,12 N [0,42 oz] max.|0,11 N [0,4 oz] max.|0,16 N [0,60 oz] max.|0,83 N bis 1,39 N [3,0 oz bis 5,0 oz]
  • Kontaktart : Silber|Gold|Goldbeschichtetes Silber
  • Nachlauf (OT) : 0,64 mm [0,025 in] min.|0,76 mm [0,030 in] min.|0,076 mm [0,003 in] min.|0,97 mm [0,038 in] min.|0,66 mm [0,026 in] min.|1,45 mm [0,057 in] min.|0,25 mm [0,010 in] min.|0,33 mm [0,013 in] min.|0,13 mm [0,005 in] min.|0,46 mm [0,018 in] min.|0,51 mm [0,020 in] min.
  • Länge des Betätigers : 4,83 mm [0,19 in]|3,05 mm [0,12 in]
  • Aktuator : Simulierter Hebelarm|Hebelarm|Gerader Hebel|Paddelhebel|Stiftstößel
  • Anzugsdrehmoment : 0,22 N m [2,0 in lb]|0,26 N m [2,3 in lb]
  • Gehäusematerial : Mehrzweck-Phenol|Hochtemperatur Phenol
  • Betriebstemperatur : -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]|-53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]|-53 °C bis 163 °C [-65 °F bis 325 °F]|-55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]|-40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
  • Empfohlen für : Geringerer Differentialweg|14,35 mm [0,565 in] gerader Hebel|Rollenblattfeder|14,35 mm [0,565 in] gerader Hebel mit Goldkontakten|Anwendungen, die Goldkontakte erfordern|Betrieb bei Temperaturen von 204 °C [400 °F] für 100 Stunden|Anwendungsanforderungen nach MIL-PRF-8805, Lötanschlüsse|Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers|7,24 mm [0,285 in] gerader Hebel|Für die meisten Anwendungen|Geringere Kraft|6,38 mm [0,251 in] simulierter Hebelarm|Betrieb bei Temperaturen von bis 121 °C [250 °F]|44,8 mm [1,765 in] gerader Hebel|13,6 mm [0,251 in] Hebelarm mit Goldkontakten
  • Gehäusehöhe : 12,4 mm [0,49 in]
  • Schaltkreise : SPDT
  • Differentialweg (DT) : 0,76 mm [0,030 in] max.|2,8 mm [0,109 in] max.|0,12 mm [0,005 in] max.|0,50 mm [0,020 in] max.|0,025 mm bis 0,051 mm [0,001 in bis 0,002 in] max.|0,38 mm [0,015 in] max.|0,025 mm [0,001 in] max.|0,08 mm [0,003 in] max.|0,36 mm [0,014 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 7,87 mm [0,310 in] max.|5,54 mm [0,218 in] max.|0,5 mm [0,020 in] max.|2,16 mm [0,085 in] max.|0,76 mm [0,030 in] max.|3,32 mm [0,117 in] max.|3,8 mm [0,150 in] max.|3,05 mm [0,120 in] max.|5,56 mm [0,219 in] max.
  • Hochtemperatur : 125 °C [257 °F]|204 °C [400 °F]
  • Spannung : 125 Vac|250 Vac|125 VAC/30 VDC|30 VDC|115 VAC
  • Strombelastung : 0,1 A|1 A|5 A|4 A|11 A
  • Paketlänge : 19,8 mm [0,78 in]
  • Gewicht : 2,72 g [0,006 lb]|2,99 g [0,008 lb]|3,63 g [0,008 lb]
  • Schaltertyp : MICRO SWITCH Subminiature 12,7 mm H x 6,35 mm W x 20,3 mm L [0,5 in H x 0,25 in W x 0,8 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA, ENEC|UL, CE, CSA, ENEC
  • Auslösekraft : 0,14 N [0,494 oz] min.|0,05 N [0,18 oz] min.|0,28 N [1,0 oz] min.|0,07 N [0,25 oz] min.|0,56 N [2,0 oz] min.|0,31 N [1,1 oz] min.|0,02 N [0,07 oz] min.|0,01 N [0,035 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 4,83 mm [0,19 in]|9,65 mm [0,38 in]
  • Abgedichtet : Ja|Nein
  • Betriebsposition (OP) : 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 in ±0,030 in]|8,64 mm ±1,5 mm [0,340 in ±0,060 in]|8,38 mm ±0,38 mm [0,330 in ±0,015 in]|11,55 mm ±2 mm [0,455 in ±0,080 in]|7,11 mm ±4,3 mm [0,280 in ±0,170 in]|14,2 mm ±1,5 mm [0,560 in ±0,060 in]|13,0 mm ±1,93 mm [0,512 Zoll ±0,076 Zoll]|11,7 mm ±1,5 mm [0,460 in ±0,060 in]|14,2 mm ±0,76 mm [0,562 in ±0,030 in]|8,51 mm ±2 mm [0,335 in ±0,080 in]|14,2 mm ±0,25 mm [0,560 in ±0,010 in]
  • Abschluss : Schnellanschluss|Löt-|Lötverbindung, Schnell-Anschluss|Schraube|Leiterplattenanschluss|Leiterplatten Lötstelle
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SM Series Product Photo
4.9 MB
5/11/2021
4.9 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
SM Series Product Photo
4.9 MB
5/11/2021
4.9 MB
Image
SKU
Description
alt
1SM1
alt
311SM5-T
alt
11SM2440
alt
11SM401-H58
alt
122SM44-T2
alt
311SM706-T
alt
311SM3-H58
alt
11SM8849-H58
alt
311SM3-T
alt
41SM1