https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Subminiatur-Basisschalter

SX-Series

Bis zu 7 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC). Eine Vielzahl von Betätigern, Anschlüssen und Kontakten. 4,8 mm Mittelpunkt Seitenmontage. MIL-PRF-8805 Nummer

Lieferantenbestand

Die geringe Betätigungskraft der MICRO SWITCH SX-Serie’ mit verbesserter Wiederholbarkeit sorgt für vielseitige Anwendungsoptionen. Wie die MICRO SWITCH SM-Serie bietet die SX-Serie (mit ihrem kleineren Gehäuse) Goldkontakte für Niedrigenergie-Schaltungen sowie Doppelgoldkontakte für maximale Zuverlässigkeit. Doppelkontakte bieten parallele Redundanz innerhalb des SX-Schalters.

Andere

  • Strombelastung
    • 5 A
    • 1 A
    • 2A
    • 7A
    • 3 A
    • 4 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
    • SPNO
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Hebelarm
    • Gerader Hebel
    • Simulierter Hebelarm
  • Schaltertyp
    • MICRO SWITCH Subminiatur 10,2 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,4 in H x 0,20 in B x 0,5 in L]
    • MICRO SWITCH Subminiature 12,7 mm H x 6,35 mm W x 20,3 mm L [0,5 in H x 0,25 in W x 0,8 in L]
    • MICRO SWITCH Subminiatur 8,89 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,35 in H x 0,20 in B x 0,5 in L]
  • Abschluss
    • Lötlasche auf der Leiterplatte
    • Löt-
    • Leiterplatten Lötstelle
    • Schnellanschluss
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 4,83 mm [0,19 in]
  • Gehäusebreite
    • 3,96 mm [0,156 in]
    • 5,08 mm [0,20 in]
  • Serienname
    • SX-Schalter
  • Schraubengröße
    • 22,1 mm [0,087 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 0,49 N [1,7 oz] max.
    • 1,39 N [5,0 oz] max.
    • 0,31 N [1,1 oz] max.
    • 0,70 N bis 1,39 N [2,47 oz bis 5,0 oz] max.
    • 0,58 N [2,1 oz] max.
    • 0,20 N [0,71 oz] max.
    • 0,56 N bis 1,39 N [2,0 oz bis 5,0 oz] max.
    • 1,70 N [6,0 oz] max.
    • 0,83 N [3,0 oz] max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Doppelgoldkontakt
    • Gold
  • Nachlauf (OT)
    • 0,36 mm [0,014 in] min.
    • 0,55 mm [0,022 in] min.
    • 0,61 mm [0,024 in] min.
    • 0,64 mm [0,025 in] min.
    • 0,1 mm [0,004 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,22 N m [2,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 420
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 421
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 423
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 422
    • Hochtemperatur Phenol
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
    • -53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]
    • MIL-klassifiziert: -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]<br />(Serie getestet auf -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F])
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
    • -55 °C vis 204 °C [-67 °F bis 400 °F]
    • -53 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]
    • -53 °C bis 163 °C [-65 °F bis 325 °F]
  • Empfohlen für
    • Anwendungen nach MIL-PRF-8805
    • Geringere Kraft
    • MIL-PRF-8805 Anwendungsanforderungen für 82 °C [180 °F]
    • Höchste Zuverlässigkeit mit höheren Nennströmen (Doppelgoldkontakte)
    • MIL-S-8805-Anwendungen, die Goldkontakte erfordern: 82 °C [180 °F] max. Verwendung mit T2-Anschlüssen
    • Für die meisten Anwendungen
    • MIL-PRF-8805-Anwendungen, Energiearme Lasten
    • Geringster Differentialweg
  • Gehäusehöhe
    • 8,89 mm [0,35 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,50 mm [0,020 in] max.
    • 0,89 mm [0,035 in] max.
    • 0,051 mm [0,002 in] max.
    • 0,12 mm [0,005 in] max.
    • 0,025 mm [0,001 in] max.
    • 0,076 mm [0,003 in] max.
    • 1,5 mm [0,060 in] max.
    • 0,05 mm [0,002 in] max.
    • 0,003 mm bis 0,015 mm [0,0001 in bis 0,00055 in]
    • 0,013 mm bis 0,025 mm [0,0005 in bis 0,0010 in]
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Hochtemperatur
    • 204 °C [400 °F]
  • Vorlauf (PT)
    • 4,70 mm [0,185 in] max.
    • 1,65 mm [0,065 in] max.
    • 2,67 mm [0,105 in] max.
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
    • 2,92 mm [0,115 in] max.
    • 0,5 mm [0,020 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 28 Vdc
    • 125 Vac
  • Paketlänge
    • 12,7 mm [0,50 in]
  • Gewicht
    • 1,36 g [0,003 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,09 N [0,31 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,05 N [0,18 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 0,03 N [0,10 oz] min.
    • 0,11 N [0,39 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 8,13 mm ±0,38 mm [0,320 in ±0,015 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 5 A
    • 1 A
    • 2A
    • 7A
    • 3 A
    • 4 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
    • SPNO
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Hebelarm
    • Gerader Hebel
    • Simulierter Hebelarm
  • Schaltertyp
    • MICRO SWITCH Subminiatur 10,2 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,4 in H x 0,20 in B x 0,5 in L]
    • MICRO SWITCH Subminiature 12,7 mm H x 6,35 mm W x 20,3 mm L [0,5 in H x 0,25 in W x 0,8 in L]
    • MICRO SWITCH Subminiatur 8,89 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,35 in H x 0,20 in B x 0,5 in L]
  • Abschluss
    • Lötlasche auf der Leiterplatte
    • Löt-
    • Leiterplatten Lötstelle
    • Schnellanschluss
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 4,83 mm [0,19 in]
  • Gehäusebreite
    • 3,96 mm [0,156 in]
    • 5,08 mm [0,20 in]
  • Serienname
    • SX-Schalter
  • Schraubengröße
    • 22,1 mm [0,087 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,97 N [3,5 oz] max.
    • 0,49 N [1,7 oz] max.
    • 1,39 N [5,0 oz] max.
    • 0,31 N [1,1 oz] max.
    • 0,70 N bis 1,39 N [2,47 oz bis 5,0 oz] max.
    • 0,58 N [2,1 oz] max.
    • 0,20 N [0,71 oz] max.
    • 0,56 N bis 1,39 N [2,0 oz bis 5,0 oz] max.
    • 1,70 N [6,0 oz] max.
    • 0,83 N [3,0 oz] max.
  • Kontaktart
    • Silber
    • Doppelgoldkontakt
    • Gold
  • Nachlauf (OT)
    • 0,36 mm [0,014 in] min.
    • 0,55 mm [0,022 in] min.
    • 0,61 mm [0,024 in] min.
    • 0,64 mm [0,025 in] min.
    • 0,1 mm [0,004 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,22 N m [2,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 420
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 421
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 423
    • Mehrzweck-Phenol/Valox 422
    • Hochtemperatur Phenol
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur
    • -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
    • -53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]
    • MIL-klassifiziert: -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]<br />(Serie getestet auf -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F])
    • -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
    • -55 °C vis 204 °C [-67 °F bis 400 °F]
    • -53 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]
    • -53 °C bis 163 °C [-65 °F bis 325 °F]
  • Empfohlen für
    • Anwendungen nach MIL-PRF-8805
    • Geringere Kraft
    • MIL-PRF-8805 Anwendungsanforderungen für 82 °C [180 °F]
    • Höchste Zuverlässigkeit mit höheren Nennströmen (Doppelgoldkontakte)
    • MIL-S-8805-Anwendungen, die Goldkontakte erfordern: 82 °C [180 °F] max. Verwendung mit T2-Anschlüssen
    • Für die meisten Anwendungen
    • MIL-PRF-8805-Anwendungen, Energiearme Lasten
    • Geringster Differentialweg
  • Gehäusehöhe
    • 8,89 mm [0,35 in]
  • Differentialweg (DT)
    • 0,50 mm [0,020 in] max.
    • 0,89 mm [0,035 in] max.
    • 0,051 mm [0,002 in] max.
    • 0,12 mm [0,005 in] max.
    • 0,025 mm [0,001 in] max.
    • 0,076 mm [0,003 in] max.
    • 1,5 mm [0,060 in] max.
    • 0,05 mm [0,002 in] max.
    • 0,003 mm bis 0,015 mm [0,0001 in bis 0,00055 in]
    • 0,013 mm bis 0,025 mm [0,0005 in bis 0,0010 in]
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • Hochtemperatur
    • 204 °C [400 °F]
  • Vorlauf (PT)
    • 4,70 mm [0,185 in] max.
    • 1,65 mm [0,065 in] max.
    • 2,67 mm [0,105 in] max.
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
    • 2,92 mm [0,115 in] max.
    • 0,5 mm [0,020 in] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
    • 28 Vdc
    • 125 Vac
  • Paketlänge
    • 12,7 mm [0,50 in]
  • Gewicht
    • 1,36 g [0,003 lb]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,09 N [0,31 oz] min.
    • 0,21 N [0,75 oz] min.
    • 0,14 N [0,494 oz] min.
    • 0,05 N [0,18 oz] min.
    • 0,28 N [1,0 oz] min.
    • 0,03 N [0,10 oz] min.
    • 0,11 N [0,39 oz] min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 8,13 mm ±0,38 mm [0,320 in ±0,015 in]
  • Gehäusebreite : 3,96 mm [0,156 in]|5,08 mm [0,20 in]
  • Serienname : SX-Schalter
  • Schraubengröße : 22,1 mm [0,087 in]
  • Betriebskraft (OF) : 0,97 N [3,5 oz] max.|0,49 N [1,7 oz] max.|1,39 N [5,0 oz] max.|0,31 N [1,1 oz] max.|0,70 N bis 1,39 N [2,47 oz bis 5,0 oz] max.|0,58 N [2,1 oz] max.|0,20 N [0,71 oz] max.|0,56 N bis 1,39 N [2,0 oz bis 5,0 oz] max.|1,70 N [6,0 oz] max.|0,83 N [3,0 oz] max.
  • Kontaktart : Silber|Doppelgoldkontakt|Gold
  • Nachlauf (OT) : 0,36 mm [0,014 in] min.|0,55 mm [0,022 in] min.|0,61 mm [0,024 in] min.|0,64 mm [0,025 in] min.|0,1 mm [0,004 in] min.|0,25 mm [0,010 in] min.
  • Aktuator : Stiftstößel|Hebelarm|Gerader Hebel|Simulierter Hebelarm
  • Anzugsdrehmoment : 0,22 N m [2,0 in lb]
  • Gehäusematerial : Mehrzweck-Phenol/Valox 420|Mehrzweck-Phenol/Valox 421|Mehrzweck-Phenol/Valox 423|Mehrzweck-Phenol/Valox 422|Hochtemperatur Phenol|Mehrzweck-Phenol
  • Betriebstemperatur : -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]|-53 °C vis 204 °C [-65 °F bis 400 °F]|MIL-klassifiziert: -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
    (Serie getestet auf -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F])|-55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]|-55 °C vis 204 °C [-67 °F bis 400 °F]|-53 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]|-53 °C bis 163 °C [-65 °F bis 325 °F]
  • Empfohlen für : Anwendungen nach MIL-PRF-8805|Geringere Kraft|MIL-PRF-8805 Anwendungsanforderungen für 82 °C [180 °F]|Höchste Zuverlässigkeit mit höheren Nennströmen (Doppelgoldkontakte)|MIL-S-8805-Anwendungen, die Goldkontakte erfordern: 82 °C [180 °F] max. Verwendung mit T2-Anschlüssen|Für die meisten Anwendungen|MIL-PRF-8805-Anwendungen, Energiearme Lasten|Geringster Differentialweg
  • Gehäusehöhe : 8,89 mm [0,35 in]
  • Schaltkreise : SPDT|SPNO
  • Differentialweg (DT) : 0,50 mm [0,020 in] max.|0,89 mm [0,035 in] max.|0,051 mm [0,002 in] max.|0,12 mm [0,005 in] max.|0,025 mm [0,001 in] max.|0,076 mm [0,003 in] max.|1,5 mm [0,060 in] max.|0,05 mm [0,002 in] max.|0,003 mm bis 0,015 mm [0,0001 in bis 0,00055 in]|0,013 mm bis 0,025 mm [0,0005 in bis 0,0010 in]|0,38 mm [0,015 in] max.
  • Hochtemperatur : 204 °C [400 °F]
  • Vorlauf (PT) : 4,70 mm [0,185 in] max.|1,65 mm [0,065 in] max.|2,67 mm [0,105 in] max.|1,27  mm [0,050 in] max.|2,92 mm [0,115 in] max.|0,5 mm [0,020 in] max.
  • Spannung : 250 Vac|28 Vdc|125 Vac
  • Strombelastung : 5 A|1 A|2A|7A|3 A|4 A
  • Paketlänge : 12,7 mm [0,50 in]
  • Gewicht : 1,36 g [0,003 lb]
  • Schaltertyp : MICRO SWITCH Subminiatur 10,2 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,4 in H x 0,20 in B x 0,5 in L]|MICRO SWITCH Subminiature 12,7 mm H x 6,35 mm W x 20,3 mm L [0,5 in H x 0,25 in W x 0,8 in L]|MICRO SWITCH Subminiatur 8,89 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,35 in H x 0,20 in B x 0,5 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA
  • Auslösekraft : 0,09 N [0,31 oz] min.|0,21 N [0,75 oz] min.|0,14 N [0,494 oz] min.|0,05 N [0,18 oz] min.|0,28 N [1,0 oz] min.|0,03 N [0,10 oz] min.|0,11 N [0,39 oz] min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 4,83 mm [0,19 in]
  • Abgedichtet : Nein
  • Betriebsposition (OP) : 8,13 mm ±0,38 mm [0,320 in ±0,015 in]
  • Abschluss : Lötlasche auf der Leiterplatte|Löt-|Leiterplatten Lötstelle|Schnellanschluss
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch
762.89 KB
12/3/2020
PDF 762.89 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SX Series Product Photo
5.36 MB
5/11/2021
5.36 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch
762.89 KB
12/3/2020
PDF 762.89 KB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
SX Series Product Photo
5.36 MB
5/11/2021
5.36 MB
Image
SKU
Description
alt
1SX88-T
alt
4SX1-T
alt
311SX64-H58
alt
21SX39-H58
alt
91SX43
alt
311SX4-H58
alt
311SX146-H391
alt
4SX19-T
alt
311SX4-H391
alt
4SX3-T