https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Subminiatur-Basisschalter

ZX-Serie

SPDT. Bis zu 3 A AC und DC 0,2 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC). Eine Vielzahl von Betätigern, Kräften, Anschlüssen, Kontakten. 6,5 mm Mittelpunkt Seitenmontage

Lieferantenbestand

Die ZX-Serie ist zugelassen für die Steuerung elektrischer Lasten von Logik-Ebene/computerbasierten Schaltkreisen bis hin zu beschränkten Netzlastschaltungen (bis zu 3 A/125 VAC). Das Gehäuse der ZX-Serie der Subminiatur-Schalter ist entweder mit lötbaren Anschlüssen oder mit einer Reihe unterschiedlicher Anschlüsse für Leiterplattenstile verfügbar, um die Anforderungen an elektrische Verbindungen zu erfüllen.

'

Andere

  • Strombelastung
    • 0,1 A
    • 3 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Simulierter Hebelarm
    • Gerader Hebel
  • Schaltertyp
    • MICROSCHALTER Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 in H x 0,22 in B x 0,50 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
    • Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte
    • Rechter Winkel auf Leiterplatte
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 6,5 mm [0,256 in]
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 1000 Vac (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
  • Serienname
    • ZX
  • Schraubengröße
    • 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
  • Luftfeuchtigkeit
    • 85 % RH max. bei 40 °C [104 °F]
  • Kontaktart
    • Goldbeschichtetes Silber
    • Silber
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,88 N [3,17 oz] max.
    • 0,15 N [0,53 oz] max.
    • 1,47 N [5,3 oz] max.
    • 0,54 N [1,94 oz] max.
    • 0,49 N [1,7 oz] max.
    • 0,39 N [1,4 oz] max.
  • Elektrische Lebensdauer
    • Mind. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 48 VDC
    • Min. 6.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 3 A bei 125 VAC
  • Nachlauf (OT)
    • 0,89 mm [0,035 in] min.
    • 0,61 mm [0,024 in] min.
    • 0,2 mm [0,008 in] min.
  • Gehäusematerial
    • Polyamid (Nylon)
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,10 N m [0,9 in lb]
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
    • 0 °C bis 65 °C [32 °F bis 149 °F]
  • Elektrische Betriebsfrequenz
    • 10 Schaltungen pro Minute max.
    • Max. 400 Schaltungen pro Minute
    • 10 bis 30 Schaltungen pro Minute
  • Freie Position (FP)
    • 8,6 mm [0,339 in] max.
    • 21,1 mm [0,831 in] max.
    • 12,6 mm [0,496 in] max.
    • 15,7 mm [0,618 in] max.
    • 10,6 mm [0,417 in] max.
  • Differentialweg (DT)
    • 1,3 mm [0,051 in max.]
    • 0,30 mm [0,012 in max.]
    • 3,0 mm [0,118 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 3,8 mm [0,150 in] max.
    • 3,4 mm [0,134 in] max.
    • 10,1 mm [0,400 in] max.
    • 1,30 mm [0,051 in] max.
  • Spannung
    • 125 Vac
    • 48 Vdc
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,02 N [0,07 oz] min.
    • 0,059 N [0,212 oz] min.
    • 0,08 N [0,28 oz] min.
    • 0,20 N [0,70 oz] min.
    • 0,15 N [0,52 oz] min.
  • Mechanische Lebensdauer
    • 3 Millionen min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 11,1 mm ±0,8 mm [0,437 in ±0,032 in]
    • 7,0 mm ±0,3 mm [0,276 in ±0,012 in]
    • 8,4 mm ±0,8 mm [0,331 in ±0,032 in]
    • 8,9 mm ±2,1 mm [0,350 in ±0,08 in]
    • 6,4 mm ±0,8 mm [0,251 in ±0,032 in]

Andere

  • Strombelastung
    • 0,1 A
    • 3 A
  • Schaltkreise
    • SPDT
  • Aktuator
    • Stiftstößel
    • Simulierter Hebelarm
    • Gerader Hebel
  • Schaltertyp
    • MICROSCHALTER Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 in H x 0,22 in B x 0,50 in L]
  • Abschluss
    • Löt-
    • Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte
    • Rechter Winkel auf Leiterplatte
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 6,5 mm [0,256 in]
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 1000 Vac (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
  • Serienname
    • ZX
  • Schraubengröße
    • 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
  • Luftfeuchtigkeit
    • 85 % RH max. bei 40 °C [104 °F]
  • Kontaktart
    • Goldbeschichtetes Silber
    • Silber
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,88 N [3,17 oz] max.
    • 0,15 N [0,53 oz] max.
    • 1,47 N [5,3 oz] max.
    • 0,54 N [1,94 oz] max.
    • 0,49 N [1,7 oz] max.
    • 0,39 N [1,4 oz] max.
  • Elektrische Lebensdauer
    • Mind. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 48 VDC
    • Min. 6.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 3 A bei 125 VAC
  • Nachlauf (OT)
    • 0,89 mm [0,035 in] min.
    • 0,61 mm [0,024 in] min.
    • 0,2 mm [0,008 in] min.
  • Gehäusematerial
    • Polyamid (Nylon)
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,10 N m [0,9 in lb]
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
    • 0 °C bis 65 °C [32 °F bis 149 °F]
  • Elektrische Betriebsfrequenz
    • 10 Schaltungen pro Minute max.
    • Max. 400 Schaltungen pro Minute
    • 10 bis 30 Schaltungen pro Minute
  • Freie Position (FP)
    • 8,6 mm [0,339 in] max.
    • 21,1 mm [0,831 in] max.
    • 12,6 mm [0,496 in] max.
    • 15,7 mm [0,618 in] max.
    • 10,6 mm [0,417 in] max.
  • Differentialweg (DT)
    • 1,3 mm [0,051 in max.]
    • 0,30 mm [0,012 in max.]
    • 3,0 mm [0,118 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 3,8 mm [0,150 in] max.
    • 3,4 mm [0,134 in] max.
    • 10,1 mm [0,400 in] max.
    • 1,30 mm [0,051 in] max.
  • Spannung
    • 125 Vac
    • 48 Vdc
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA
  • Auslösekraft
    • 0,02 N [0,07 oz] min.
    • 0,059 N [0,212 oz] min.
    • 0,08 N [0,28 oz] min.
    • 0,20 N [0,70 oz] min.
    • 0,15 N [0,52 oz] min.
  • Mechanische Lebensdauer
    • 3 Millionen min.
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Betriebsposition (OP)
    • 11,1 mm ±0,8 mm [0,437 in ±0,032 in]
    • 7,0 mm ±0,3 mm [0,276 in ±0,012 in]
    • 8,4 mm ±0,8 mm [0,331 in ±0,032 in]
    • 8,9 mm ±2,1 mm [0,350 in ±0,08 in]
    • 6,4 mm ±0,8 mm [0,251 in ±0,032 in]
  • Durchschlagsfestigkeit : 1000 Vac (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
  • Serienname : ZX
  • Schraubengröße : 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
  • Luftfeuchtigkeit : 85 % RH max. bei 40 °C [104 °F]
  • Kontaktart : Goldbeschichtetes Silber|Silber
  • Betriebskraft (OF) : 0,88 N [3,17 oz] max.|0,15 N [0,53 oz] max.|1,47 N [5,3 oz] max.|0,54 N [1,94 oz] max.|0,49 N [1,7 oz] max.|0,39 N [1,4 oz] max.
  • Elektrische Lebensdauer : Mind. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 48 VDC|Min. 6.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 3 A bei 125 VAC
  • Nachlauf (OT) : 0,89 mm [0,035 in] min.|0,61 mm [0,024 in] min.|0,2 mm [0,008 in] min.
  • Aktuator : Stiftstößel|Simulierter Hebelarm|Gerader Hebel
  • Gehäusematerial : Polyamid (Nylon)
  • Anzugsdrehmoment : 0,10 N m [0,9 in lb]
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]|0 °C bis 65 °C [32 °F bis 149 °F]
  • Elektrische Betriebsfrequenz : 10 Schaltungen pro Minute max.|Max. 400 Schaltungen pro Minute|10 bis 30 Schaltungen pro Minute
  • Freie Position (FP) : 8,6 mm [0,339 in] max.|21,1 mm [0,831 in] max.|12,6 mm [0,496 in] max.|15,7 mm [0,618 in] max.|10,6 mm [0,417 in] max.
  • Schaltkreise : SPDT
  • Differentialweg (DT) : 1,3 mm [0,051 in max.]|0,30 mm [0,012 in max.]|3,0 mm [0,118 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 3,8 mm [0,150 in] max.|3,4 mm [0,134 in] max.|10,1 mm [0,400 in] max.|1,30 mm [0,051 in] max.
  • Spannung : 125 Vac|48 Vdc
  • Strombelastung : 0,1 A|3 A
  • Schaltertyp : MICROSCHALTER Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 in H x 0,22 in B x 0,50 in L]
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA
  • Auslösekraft : 0,02 N [0,07 oz] min.|0,059 N [0,212 oz] min.|0,08 N [0,28 oz] min.|0,20 N [0,70 oz] min.|0,15 N [0,52 oz] min.
  • Mechanische Lebensdauer : 3 Millionen min.
  • Befestigungsmittelpunkte : 6,5 mm [0,256 in]
  • Abgedichtet : Nein
  • Betriebsposition (OP) : 11,1 mm ±0,8 mm [0,437 in ±0,032 in]|7,0 mm ±0,3 mm [0,276 in ±0,012 in]|8,4 mm ±0,8 mm [0,331 in ±0,032 in]|8,9 mm ±2,1 mm [0,350 in ±0,08 in]|6,4 mm ±0,8 mm [0,251 in ±0,032 in]
  • Abschluss : Löt-|Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte|Rechter Winkel auf Leiterplatte
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
2.68 MB
12/3/2020
PDF 2.68 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
ZX Series Product Photo
285.66 KB
5/11/2021
285.66 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
12/3/2020
PDF 136.3 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
2.68 MB
12/3/2020
PDF 2.68 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
ZX Series Product Photo
285.66 KB
5/11/2021
285.66 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
12/3/2020
PDF 136.3 KB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Image
SKU
Description
alt
ZX40E30E01
alt
ZX10E10E01
alt
ZX10C30J01
alt
ZX40E10C01
alt
ZX10C10A01
alt
ZX10E10A01
alt
ZX10C30B01
alt
ZX40E30A01
alt
ZX40E10E01
alt
ZX10E10C01