https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schlüssel­schalter

Schlüssel­schalter

Schlüsselfunktion. 2-, 3- oder 4-Positionen-Schaltung. Schiebekontakte. Integrierte Steckverbinder. Schraubverbindungen. Umgebungsfest abgedichtet

Lieferantenbestand

Anpassungen sind standardmä:ß:ig

Fü:r ein konsistentes Branding bietet Honeywell auch eingegossene Schlü:ssel mit kundenspezifischen Logos an. Diese Optionen kommen zusammen mit einer groß:en Auswahl an Stromstä:rken und Temperaturbereichen als Standard fü:r jeden Schalter, um die wachsenden Bedü:rfnisse unserer Kunden zu erfü:llen.

Diese robusten und zuverlä:ssigen Schalter erhö:hen die Anwendungszuverlä:ssigkeit und ermö:glichen einen nahtlosen Betrieb und die Steuerung von Anlagen. Gleichzeitig halten sie Schmutz und Feuchtigkeit aus der Kontaktkammer heraus und verlä:ngern somit die Lebensdauer des Schalters. Schlü:sselschalter mit zwei, drei oder vier Schaltoptionen lassen sich leicht in spezifische Anwendungsdesigns integrieren.

Mit einem robusten und umgebungsfest abgedichteten Gehä:use fü:r Bestä:ndigkeit in rauen Umgebungen entwickelt, kommen die Schlü:ssel- und Zü:ndschalter von Honeywell in den anspruchsvollsten Anwendungen zum Einsatz &ndash: von Offroad-Fahrzeugen wie Gelä:ndefahrzeugen, Schneemobilen und Motorrä:dern bis hin zu Landwirtschaft, Baubranche, Rasen- und Gartengerä:ten sowie Industrieanwendungen.

Andere

  • Stecker
    • Schraube
  • Elektrische Daten
    • 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A (Res.)
  • Position
    • Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Aus-Ein (2-Schaltung)); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse
    • Drei Schaltungen (Aus-Ein-Start); 3 Anschlüsse
  • Tiefe hinter Bedienfeld
    • 39,88 mm [1,57 Zoll]
    • 43,43 mm [1,71 in]
  • Brennraumabdichtung
    • O-Ring
  • Durchmesser
    • 22,1 mm [0,87 in]
  • Serienname
    • Schlüssel- und Drehschalter
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
    • Optional (bei Werksfreigabe)
  • Mehrere Schlüsselcodes
    • Optional
  • Temperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Spezifische Schlüsselcodes
    • Optional
  • Dicke
    • 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Montage
    • Bedienfeld
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
    • 25.000 Zyklen

Andere

  • Stecker
    • Schraube
  • Elektrische Daten
    • 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A (Res.)
  • Position
    • Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Aus-Ein (2-Schaltung)); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse
    • Drei Schaltungen (Aus-Ein-Start); 3 Anschlüsse
  • Tiefe hinter Bedienfeld
    • 39,88 mm [1,57 Zoll]
    • 43,43 mm [1,71 in]
  • Brennraumabdichtung
    • O-Ring
  • Durchmesser
    • 22,1 mm [0,87 in]
  • Serienname
    • Schlüssel- und Drehschalter
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
    • Optional (bei Werksfreigabe)
  • Mehrere Schlüsselcodes
    • Optional
  • Temperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Spezifische Schlüsselcodes
    • Optional
  • Dicke
    • 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Montage
    • Bedienfeld
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
    • 25.000 Zyklen
  • Brennraumabdichtung : O-Ring
  • Durchmesser : 22,1 mm [0,87 in]
  • Elektrische Daten : 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A (Res.)
  • Serienname : Schlüssel- und Drehschalter
  • Position : Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse|Zwei Schaltungen (Aus-Ein (2-Schaltung)); 6 Anschlüsse|Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse|Drei Schaltungen (Aus-Ein-Start); 3 Anschlüsse
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes : Optional (bei Werksfreigabe)
  • Stecker : Schraube
  • Tiefe hinter Bedienfeld : 39,88 mm [1,57 Zoll]|43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes : Optional
  • Temperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Spezifische Schlüsselcodes : Optional
  • Dicke : 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Montage : Bedienfeld
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) : 25.000 Zyklen
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key and Ignition Switches Datasheet
7.62 MB
8/2/2021
PDF 7.62 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
5.52 MB
10/1/2021
PDF 5.52 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key and Rotary Switches Line Guide
291.49 KB
8/2/2021
PDF 291.49 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key Switches Product Photo
1.49 MB
5/11/2021
1.49 MB
84829 lowres photo
59.83 KB
8/2/2021
59.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
5.52 MB
10/1/2021
PDF 5.52 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Key Switches Product Photo
1.49 MB
5/11/2021
1.49 MB
Key and Rotary Switches Line Guide
291.49 KB
8/2/2021
PDF 291.49 KB
Key and Ignition Switches Datasheet
7.62 MB
8/2/2021
PDF 7.62 MB
84829 lowres photo
59.83 KB
8/2/2021
59.83 KB