https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Gefahrenbereich-Grenzschalter

BX-Serie

EAC. UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. KOSHA. NEPSI. IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G

Lieferantenbestand

Die MICRO SWITCH BX/BX2-Serien wurden fü:r Anwendungen in gefä:hrlichen oder explosiven Umgebungen nahezu ü:berall auf der Welt entwickelt, in denen robuste, haltbare Schalter erforderlich sind. Um die Anforderungen fü:r explosionssichere Schalter zu erfü:llen, wird der Flammenpfad innerhalb des Schaltergehä:uses so konzipiert, dass entweichende Heiß:gase und Rauch, die zu einer Explosion auß:erhalb des Schalters fü:hren kö:nnten, zurü:ckgehalten und gekü:hlt werden.

Ungeachtet des Design-, Produktions- oder Installationsorts der Ausrü:stung oder Maschinen besitzen die Produkte der BX- und BX2-Serien den Deckungsschutz unserer globalen Zertifizierungsstellen. Honeywell bietet zwei Versionen des Schalters der BX-Serie an: Die Standard BX-Serie verfü:gt ü:ber ein Aluminiumgehä:use, wä:hrend die BX2-Serie mit einem 316L-Edelstahlgehä:use ausgestattet ist.

Das Edelstahlgehä:use sorgt fü:r zusä:tzliche Korrosionsbestä:ndigkeiten bei Kontakt mit aggressiven, ä:tzenden Mitteln sowie hä:ufig in Chemikalienverarbeitungsanlagen, offshore und in Kü:stennä:he sowie in anderen Gefahrenbereichen vorkommenden Chemikalien. Beide Produkte sind fü:r Freiluftanwendung gegen Feuchtigkeit abgedichtet und zur Verwendung in Umgebungen mit Gas, Staub und Explosionsgefä:hrdung entwickelt. Alle Betriebskö:pfe der BX/BX2-Serien kö:nnen vor Ort in Schritten von 90º: eingestellt werden.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Oberer Rollenstößel
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
  • Anschlusstyp
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
    • 20 mm-Rohr
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
  • Serienname
    • BX-Schalter
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 0,51 mm [0,020 in] max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 7° max.
    • 5° max.
  • Vorlauf (PT)
    • 1,78 mm [0,070 in] max.
    • 15° max.
  • Gehäusetyp
    • BX ohne Einstecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
  • Nachlauf (OT)
    • 4,83 mm [0,190 in] min.
    • 60° min.
  • Genehmigung
    • Div 1 & 2, Class I Gruppen B, C, & D; Div 1 & 2, Klasse II Gruppen E, F, & G; II 2 G Ex d IIC T6 GB; 1 Ex d IIC T6 GB; II 2 D Ex TB IIIC T85C DB
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/Europäische und weltweite Zulassungen
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 600 Vac und 250 Vdc max.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Oberer Rollenstößel
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
  • Anschlusstyp
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
    • 20 mm-Rohr
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
  • Serienname
    • BX-Schalter
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 0,51 mm [0,020 in] max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 7° max.
    • 5° max.
  • Vorlauf (PT)
    • 1,78 mm [0,070 in] max.
    • 15° max.
  • Gehäusetyp
    • BX ohne Einstecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
  • Nachlauf (OT)
    • 4,83 mm [0,190 in] min.
    • 60° min.
  • Genehmigung
    • Div 1 & 2, Class I Gruppen B, C, & D; Div 1 & 2, Klasse II Gruppen E, F, & G; II 2 G Ex d IIC T6 GB; 1 Ex d IIC T6 GB; II 2 D Ex TB IIIC T85C DB
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/Europäische und weltweite Zulassungen
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt|DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
  • Serienname : BX-Schalter
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Differentialweg (DT) : 0,51 mm [0,020 in] max.|0,38 mm [0,015 in] max.|7° max.|5° max.
  • Vorlauf (PT) : 1,78 mm [0,070 in] max.|15° max.
  • Strombelastung : 10 A (Thermal)
  • Gehäusetyp : BX ohne Einstecker
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
  • Nachlauf (OT) : 4,83 mm [0,190 in] min.|60° min.
  • Genehmigung : Div 1 & 2, Class I Gruppen B, C, & D; Div 1 & 2, Klasse II Gruppen E, F, & G; II 2 G Ex d IIC T6 GB; 1 Ex d IIC T6 GB; II 2 D Ex TB IIIC T85C DB
  • Abgedichtet : Explosionsgeschützt
  • Aktuator : Seitlicher Drehkopf|Oberer Stößel|Oberer Rollenstößel
  • Anschlusstyp : 0,5 Zoll – 14NPT Rohr|0,75 Zoll – 14NPT-Rohr|20 mm-Rohr
  • Gehäusematerial : Aluminium
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
  • Produkttyp : MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/Europäische und weltweite Zulassungen
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung : 600 Vac und 250 Vdc max.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches
5.72 MB
5/11/2021
PDF 5.72 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch
2.78 MB
5/11/2021
PDF 2.78 MB
PK 80148: BX Series Explosion-Proof Limit Switch
10.55 MB
5/11/2021
PDF 10.55 MB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch
2.78 MB
5/11/2021
PDF 2.78 MB
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
PK 80148: BX Series Explosion-Proof Limit Switch
10.55 MB
5/11/2021
PDF 10.55 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches
5.72 MB
5/11/2021
PDF 5.72 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
BX4D3K
alt
BX4A3K-1A
alt
BXC3K
alt
BXA3K
alt
BX4A3K
alt
BX4C3K
alt
BXA4L