https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Gefahrenbereich-Grenzschalter

EX-Serie

UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. NEMA 1. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G

Lieferantenbestand

MICRO SWITCH EX-Schalter sind mit den kleinsten UL-zertifizierten Gehäusen zur Verwendung in Ex-Bereichen ausgestattet. Der Schalterhohlraum der EX-Serie ist zum Abkühlen sich expandierender Gase unter die Zündtemperatur der umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen.

Die EX-Serie ist für Schaltungen von bis zu 20 A in der Lage und bietet ausreichend Verkabelungsplatz für eine einfache Installation. Einfache und doppelte Kabeleinführungen verfügbar. Doppelte Kabeleinführungen erlauben das Durchführen der Verkabelung mehrerer Schalter. Die EX-Serie kann von jeder der vier Seiten des Schalters montiert werden.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Manuell
  • Versiegelung
    • NEMA 1
  • Anschlusstyp
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 0,91 m (3 ft.) Zuleitungsdraht
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Strombelastung
    • 15 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
    • 1 A ind.
    • 20 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
    • 10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
  • Schaltkreise
    • SPDT mit Rastung und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • EX
  • Differentialweg (DT)
    • 0,23 mm [0,009 in] max.
    • 0,18 mm [0,007 in] (0,25°) max.
    • 0,3 mm [0,012 in] (4°) max
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 13,34 N [3,0 lb] max.
    • 3,34 N [0,75 lb] max.
    • 1,11 N [2,5 lb] max.
    • 12,2 N [2,75 lb]
    • 3,61 N bis 8,90 N [0,81 lbs bis 2,0 lbs]
    • 2,22 N bis 6,67 N [0,5 lbs bis 1,5 lbs]
    • 0,22 Nm [31,25 in/oz]
    • 2,22 N bis 5,56 N [0,5 lbs bis 1,25 lbs]
    • 8,90 N [2 lb] max.
    • 7,78 N [1,75 lb] max.
    • 0,56 N [2 oz] max.
    • 3,34 N bis 8,90 N [0,75 lbs bis 2,0 lbs]
    • 15,57 N [3,5 lb] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 5,56 mm [0,219 in] (8°) max.
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
  • Gehäusetyp
    • EX
  • Nachlauf (OT)
    • 90° max.
    • 25° max.
    • 3,18 mm [0,125 in] min.
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
    • UL, CSA, INMETRO
  • Genehmigung
    • Div 1 und 2, Klasse I, Gruppen B, C, und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F, und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
    • Div 1 und 2, Klasse I, Gruppen B, C, und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F, und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
  • IEC Ex
    • Ja
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Explosionssichere Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -40 bis 204 °C [-40 bis 400 °F]
    • -40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 125 VAC, 250 VAC/125 VDC/250 VDC
    • 125 Vac
    • 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Manuell
  • Versiegelung
    • NEMA 1
  • Anschlusstyp
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 0,91 m (3 ft.) Zuleitungsdraht
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Strombelastung
    • 15 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
    • 1 A ind.
    • 20 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
    • 10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
  • Schaltkreise
    • SPDT mit Rastung und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • EX
  • Differentialweg (DT)
    • 0,23 mm [0,009 in] max.
    • 0,18 mm [0,007 in] (0,25°) max.
    • 0,3 mm [0,012 in] (4°) max
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 13,34 N [3,0 lb] max.
    • 3,34 N [0,75 lb] max.
    • 1,11 N [2,5 lb] max.
    • 12,2 N [2,75 lb]
    • 3,61 N bis 8,90 N [0,81 lbs bis 2,0 lbs]
    • 2,22 N bis 6,67 N [0,5 lbs bis 1,5 lbs]
    • 0,22 Nm [31,25 in/oz]
    • 2,22 N bis 5,56 N [0,5 lbs bis 1,25 lbs]
    • 8,90 N [2 lb] max.
    • 7,78 N [1,75 lb] max.
    • 0,56 N [2 oz] max.
    • 3,34 N bis 8,90 N [0,75 lbs bis 2,0 lbs]
    • 15,57 N [3,5 lb] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 5,56 mm [0,219 in] (8°) max.
    • 1,27  mm [0,050 in] max.
  • Gehäusetyp
    • EX
  • Nachlauf (OT)
    • 90° max.
    • 25° max.
    • 3,18 mm [0,125 in] min.
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
    • UL, CSA, INMETRO
  • Genehmigung
    • Div 1 und 2, Klasse I, Gruppen B, C, und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F, und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
    • Div 1 und 2, Klasse I, Gruppen B, C, und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F, und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
  • IEC Ex
    • Ja
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Explosionssichere Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -40 bis 204 °C [-40 bis 400 °F]
    • -40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 125 VAC, 250 VAC/125 VDC/250 VDC
    • 125 Vac
    • 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
  • Schaltkreise : SPDT mit Rastung und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt|2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter|SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname : EX
  • Differentialweg (DT) : 0,23 mm [0,009 in] max.|0,18 mm [0,007 in] (0,25°) max.|0,3 mm [0,012 in] (4°) max
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Betriebskraft (OF) : 13,34 N [3,0 lb] max.|3,34 N [0,75 lb] max.|1,11 N [2,5 lb] max.|12,2 N [2,75 lb]|3,61 N bis 8,90 N [0,81 lbs bis 2,0 lbs]|2,22 N bis 6,67 N [0,5 lbs bis 1,5 lbs]|0,22 Nm [31,25 in/oz]|2,22 N bis 5,56 N [0,5 lbs bis 1,25 lbs]|8,90 N [2 lb] max.|7,78 N [1,75 lb] max.|0,56 N [2 oz] max.|3,34 N bis 8,90 N [0,75 lbs bis 2,0 lbs]|15,57 N [3,5 lb] max.
  • Vorlauf (PT) : 5,56 mm [0,219 in] (8°) max.|1,27  mm [0,050 in] max.
  • Strombelastung : 15 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.|1 A ind.|20 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.|10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
  • Gehäusetyp : EX
  • Nachlauf (OT) : 90° max.|25° max.|3,18 mm [0,125 in] min.
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO|UL, CSA, INMETRO
  • Genehmigung : Div 1 und 2, Klasse I, Gruppen B, C, und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F, und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb|Div 1 und 2, Klasse I, Gruppen B, C, und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F, und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
  • IEC Ex : Ja
  • Abgedichtet : Explosionsgeschützt
  • Anschlusstyp : 0,5 Zoll – 14NPT Rohr|0,91 m (3 ft.) Zuleitungsdraht
  • Aktuator : Seitlicher Drehkopf|Oberer Stößel|Manuell
  • Gehäusematerial : Aluminium
  • Produkttyp : MICRO SWITCH Explosionssichere Grenzschalter
  • Betriebstemperatur : -40 bis 204 °C [-40 bis 400 °F]|-40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
  • Versiegelung : NEMA 1
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung : 125 VAC, 250 VAC/125 VDC/250 VDC|125 Vac|125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
5/11/2021
PDF 788.84 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/11/2021
PDF 140.77 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
EX Series Product Photo
5 MB
5/11/2021
5 MB
Fallstudie
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
5/11/2021
PDF 149.49 KB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
5/11/2021
PDF 788.84 KB
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
EX Series Product Photo
5 MB
5/11/2021
5 MB
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
5/11/2021
PDF 149.49 KB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/11/2021
PDF 140.77 KB
Image
SKU
Description
alt
1EX1
alt
2EX1
alt
EX-AR20
alt
EXH-AR3
alt
EXHT-AR403
alt
EXD-Q-3
alt
EXD-AR30-3
alt
EXD-AR-3
alt
EX-Q
alt
EX-N15