https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Gefahrenbereich-Grenzschalter

VPX-Serie

cULus. ATEX. IEC Ex. IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13. Div 1: Klasse I: B, C, D. Div 1: Klasse II: E, F, G

Lieferantenbestand

Die Schalter der MICRO SWITCH VPX-Serie wurden fü:r den Einsatz im Freien in explosionsgefä:hrdeten Atmosphä:ren entwickelt. Die Gehä:use der Schalter sind so konstruiert, dass sie dem Druck einer inneren Explosion standhalten. Flammenpfade kü:hlen das explodierte Gas unter die niedrigste sichere Betriebstemperatur des umgebenden Gases herunter.

Die Versionen der VPX-Serien mit den induktiven Nä:herungssensoren haben eine Eigensicher-Schutzklasse (IS). Ungeachtet des Design-, Produktions- oder Installationsorts der Ausrü:stung oder Maschinen besitzen die Produkte der VPX-Serien den Deckungsschutz unserer globalen Zertifizierungsstellen.

Die Schalter der VPX-Serien haben ein robustes Standardgehä:use aus Aluminiumguss. Das Produktgehä:use ist wettergeschü:tzt fü:r einen Einsatz im Auß:enbereich und entspricht den NEMA 4X Anforderungen fü:r Bestä:ndigkeit gegenü:ber Korrosion, zusä:tzlich zu verschiedenen NEMA Gehä:usestandards.

Dank O-Ringen sind die Gehä:use regengeschü:tzt, diese befinden sich jedoch auß:erhalb der erforderlichen Flammenpfade, um die Anforderungen an die Explosionssicherheit zu erfü:llen. Die Schalter der VPX-Serie sind in mehreren Farben und Winkeln verfü:gbar und kö:nnen aus allen Richtungen gesehen werden. Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, werden alle Basisschalter im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn betrieben.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP66 gemäß IEC 60079-0; IP67 gemäß IEC 60529 (von Honeywell selbst zertifiziert); NEMA 4, 4X, 6 und 13 gemäß UL 50E
  • Anschlusstyp
    • (2) 1/2-14NPT (A & D)
    • (3) 3/4-14NPT (A,B,& D)
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Schaltkreise
    • 4x Schnappschalter, SPDT
    • 2x Schnappschalter, SPDT
  • Serienname
    • VPX
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Kontaktmaterial
    • Silber
  • Welle
    • NAMUR
  • Gehäusetyp
    • VPX: 152,3 mm H x 140 mm B x 140 mm T [6,0 in H x 5,5 in B x 5,5 in T]
  • Werkseinstellungen
    • Schalter 1&2: 25° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn; Schalter 3 u. 4 (45°-Anzeige): 45° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, Schalter 3 u. 4 (90°-Anzeige): 90° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn
    • Schalter 1: 25° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn; Schalter 2 (45°-Anzeige): 45° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, Schalter 2 (90°-Anzeige): 90° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn
  • Temperaturklasse
    • T6
  • Anzeigewinkel
    • 90°
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 60 °C [-40 °F bis 140 °F]
    • -40 °C bis 50 °C [-40 °F bis 122 °F]
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Ventilstellungsanzeige
  • Erschütterung
    • IEC 60068-2-27; Halbsinus, 50 g, 11 mS, 3 Achsen
  • Versorgungsspannung
    • UL: 15 A, 150 VAC/10 A, 250 VAC/0,5 A, 250 VDC; CE: 16 A, 250 VAC/10.5 A, 250 VDC
  • Kabeleinführung
    • (3) 3/4-14NPT (A,B,& D)
  • Schaltoptionen
    • 4x Schnappschalter
    • 2x Schnappschalter
  • Vibration
    • IEC 60068-2-6; 10 Hz bis 59 Hz mit 1,5 mm von Spitze-zu-Spitze, 60 Hz bis 500 Hz bei 5 g, 7,5 min Sweeps, 20 Sweeps pro Achse
  • Anzeigefarbe
    • Gelb (offen), Schwarz (geschlossen)
    • Gelb (offen), Rot (geschlossen)
    • Grün (offen), Rot (geschlossen)
  • Wellenrotation
    • 360°
  • Genehmigungen und Normen
    • cULus, ATEX (CE), IEC Ex
  • Genehmigung
    • Div 1, Klasse I, Gruppen B, C, & D; Div 1, Klasse II, Gruppen E, F, & G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +50 °C
    • Div 1, Klasse I, Gruppen B, C, & D; Div 1, Klasse II, Gruppen E, F, & G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +60 °C
  • Mechanische Lebensdauer
    • 500.000 Zyklen min.
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Montagestandort
    • China
  • Betätigungsmoment
    • 0,5 Nm [4,4 in-lb] max.
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP66 gemäß IEC 60079-0; IP67 gemäß IEC 60529 (von Honeywell selbst zertifiziert); NEMA 4, 4X, 6 und 13 gemäß UL 50E
  • Anschlusstyp
    • (2) 1/2-14NPT (A & D)
    • (3) 3/4-14NPT (A,B,& D)
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Schaltkreise
    • 4x Schnappschalter, SPDT
    • 2x Schnappschalter, SPDT
  • Serienname
    • VPX
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Kontaktmaterial
    • Silber
  • Welle
    • NAMUR
  • Gehäusetyp
    • VPX: 152,3 mm H x 140 mm B x 140 mm T [6,0 in H x 5,5 in B x 5,5 in T]
  • Werkseinstellungen
    • Schalter 1&2: 25° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn; Schalter 3 u. 4 (45°-Anzeige): 45° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, Schalter 3 u. 4 (90°-Anzeige): 90° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn
    • Schalter 1: 25° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn; Schalter 2 (45°-Anzeige): 45° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, Schalter 2 (90°-Anzeige): 90° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn
  • Temperaturklasse
    • T6
  • Anzeigewinkel
    • 90°
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 60 °C [-40 °F bis 140 °F]
    • -40 °C bis 50 °C [-40 °F bis 122 °F]
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Ventilstellungsanzeige
  • Erschütterung
    • IEC 60068-2-27; Halbsinus, 50 g, 11 mS, 3 Achsen
  • Versorgungsspannung
    • UL: 15 A, 150 VAC/10 A, 250 VAC/0,5 A, 250 VDC; CE: 16 A, 250 VAC/10.5 A, 250 VDC
  • Kabeleinführung
    • (3) 3/4-14NPT (A,B,& D)
  • Schaltoptionen
    • 4x Schnappschalter
    • 2x Schnappschalter
  • Vibration
    • IEC 60068-2-6; 10 Hz bis 59 Hz mit 1,5 mm von Spitze-zu-Spitze, 60 Hz bis 500 Hz bei 5 g, 7,5 min Sweeps, 20 Sweeps pro Achse
  • Anzeigefarbe
    • Gelb (offen), Schwarz (geschlossen)
    • Gelb (offen), Rot (geschlossen)
    • Grün (offen), Rot (geschlossen)
  • Wellenrotation
    • 360°
  • Genehmigungen und Normen
    • cULus, ATEX (CE), IEC Ex
  • Genehmigung
    • Div 1, Klasse I, Gruppen B, C, & D; Div 1, Klasse II, Gruppen E, F, & G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +50 °C
    • Div 1, Klasse I, Gruppen B, C, & D; Div 1, Klasse II, Gruppen E, F, & G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +60 °C
  • Mechanische Lebensdauer
    • 500.000 Zyklen min.
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Montagestandort
    • China
  • Betätigungsmoment
    • 0,5 Nm [4,4 in-lb] max.
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Serienname : VPX
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Kontaktmaterial : Silber
  • Welle : NAMUR
  • Gehäusetyp : VPX: 152,3 mm H x 140 mm B x 140 mm T [6,0 in H x 5,5 in B x 5,5 in T]
  • Werkseinstellungen : Schalter 1&2: 25° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn; Schalter 3 u. 4 (45°-Anzeige): 45° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, Schalter 3 u. 4 (90°-Anzeige): 90° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn|Schalter 1: 25° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn; Schalter 2 (45°-Anzeige): 45° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, Schalter 2 (90°-Anzeige): 90° ±25° bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn
  • Temperaturklasse : T6
  • Aktuator : Seitlicher Drehkopf
  • Anschlusstyp : (2) 1/2-14NPT (A & D)|(3) 3/4-14NPT (A,B,& D)
  • Gehäusematerial : Aluminium
  • Anzeigewinkel : 90°
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 60 °C [-40 °F bis 140 °F]|-40 °C bis 50 °C [-40 °F bis 122 °F]
  • Produkttyp : MICRO SWITCH Ventilstellungsanzeige
  • Versiegelung : IP66 gemäß IEC 60079-0; IP67 gemäß IEC 60529 (von Honeywell selbst zertifiziert); NEMA 4, 4X, 6 und 13 gemäß UL 50E
  • Erschütterung : IEC 60068-2-27; Halbsinus, 50 g, 11 mS, 3 Achsen
  • Versorgungsspannung : UL: 15 A, 150 VAC/10 A, 250 VAC/0,5 A, 250 VDC; CE: 16 A, 250 VAC/10.5 A, 250 VDC
  • Kabeleinführung : (3) 3/4-14NPT (A,B,& D)
  • Schaltoptionen : 4x Schnappschalter|2x Schnappschalter
  • Schaltkreise : 4x Schnappschalter, SPDT|2x Schnappschalter, SPDT
  • Vibration : IEC 60068-2-6; 10 Hz bis 59 Hz mit 1,5 mm von Spitze-zu-Spitze, 60 Hz bis 500 Hz bei 5 g, 7,5 min Sweeps, 20 Sweeps pro Achse
  • Anzeigefarbe : Gelb (offen), Schwarz (geschlossen)|Gelb (offen), Rot (geschlossen)|Grün (offen), Rot (geschlossen)
  • Wellenrotation : 360°
  • Genehmigungen und Normen : cULus, ATEX (CE), IEC Ex
  • Genehmigung : Div 1, Klasse I, Gruppen B, C, & D; Div 1, Klasse II, Gruppen E, F, & G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +50 °C|Div 1, Klasse I, Gruppen B, C, & D; Div 1, Klasse II, Gruppen E, F, & G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +60 °C
  • Mechanische Lebensdauer : 500.000 Zyklen min.
  • Abgedichtet : Explosionsgeschützt
  • Montagestandort : China
  • Betätigungsmoment : 0,5 Nm [4,4 in-lb] max.
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell-Druckschalter: HP-, HE-, ME-, LP-, LE-Serie
968.96 KB
PDF 968.96 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
32312068: MICRO SWITCH VPX Series Valve Position Indicator
5.14 MB
PDF 5.14 MB
32325422: MICRO SWITCH VPX Series Wiring Instructions
201.12 KB
5/11/2021
PDF 201.12 KB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VPX1-1-4F CAD Drawing
3.62 MB
5/11/2021
3.62 MB
VPX Series CAD Models - grouped
14.61 MB
5/11/2021
14.61 MB
VPX1-1-3B CAD Drawing
3.62 MB
5/11/2021
3.62 MB
VPX1-1-2B CAD Drawing
3.66 MB
5/11/2021
3.66 MB
VPX1-1-2A CAD Drawing
3.7 MB
5/11/2021
3.7 MB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
Zertifikat
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VPX (prox switch) SIL electrical endurance certificate
257.94 KB
5/11/2021
PDF 257.94 KB
VPX (snap switch) SIL mechanical endurance certificate
258.1 KB
5/11/2021
PDF 258.1 KB
VPX (prox switch) SIL mechanical endurance certificate
257.58 KB
5/11/2021
PDF 257.58 KB
VPX (snap switch) SIL electrical endurance certificate
258.4 KB
5/11/2021
PDF 258.4 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Detecting and Monitoring Valves in Hazardous Areas
153.87 KB
5/11/2021
PDF 153.87 KB
certificate
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Functional Safety Certificate - VPX Series Valve Position Indicator for Hazardous Locations
391.86 KB
5/11/2021
PDF 391.86 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
32312068: MICRO SWITCH VPX Series Valve Position Indicator
5.14 MB
PDF 5.14 MB
Honeywell-Druckschalter: HP-, HE-, ME-, LP-, LE-Serie
968.96 KB
PDF 968.96 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
VPX (prox switch) SIL electrical endurance certificate
257.94 KB
5/11/2021
PDF 257.94 KB
Functional Safety Certificate - VPX Series Valve Position Indicator for Hazardous Locations
391.86 KB
5/11/2021
PDF 391.86 KB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
VPX1-1-4F CAD Drawing
3.62 MB
5/11/2021
3.62 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Detecting and Monitoring Valves in Hazardous Areas
153.87 KB
5/11/2021
PDF 153.87 KB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
VPX Series CAD Models - grouped
14.61 MB
5/11/2021
14.61 MB
VPX (snap switch) SIL mechanical endurance certificate
258.1 KB
5/11/2021
PDF 258.1 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
VPX1-1-3B CAD Drawing
3.62 MB
5/11/2021
3.62 MB
VPX (prox switch) SIL mechanical endurance certificate
257.58 KB
5/11/2021
PDF 257.58 KB
VPX1-1-2B CAD Drawing
3.66 MB
5/11/2021
3.66 MB
VPX (snap switch) SIL electrical endurance certificate
258.4 KB
5/11/2021
PDF 258.4 KB
VPX1-1-2A CAD Drawing
3.7 MB
5/11/2021
3.7 MB
32325422: MICRO SWITCH VPX Series Wiring Instructions
201.12 KB
5/11/2021
PDF 201.12 KB
Image
SKU
Description
alt
VPX1C2ABYR1A2A
alt
VPX1C2ABYR1A2B
alt
VPX1C2CBGR1A2B
alt
VPX1C4ABYR1A3B
alt
VPX1C4ABGR1A3B
alt
VPX1C2CBYR1A2B
alt
VPX1C2ABGR1A4F
alt
VPX1C4ABGR1A2A
alt
VPX1C2CBGR1A4F