https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Mehrzweck-Grenzschalter

GLA-Serie

Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Nicht steckbar. IP67-Dichtung. Montagebohrungen von 30 x 60 mm. UL/CE/CCC-Genehmigungen

Lieferantenbestand

Honeywells MICRO SWITCH GLA-Serie der Grenzschalter wurde gemäß der globalen EN50041 Standards entworfen und eignet sich für weltweite Anwendungen. Das modulare Design (Kopf/Betätiger, Körper und Kontaktblöcke) des Grenzschalters ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen. Das robuste Druckgussmetallgehäuse des Schalters ist ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehäuseabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsöffnung.

Andere

  • Aktuator
    • Oberer Rollenarm
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Rollenstößel
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Wobble – Spitzenelektrode
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 13
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • PG13,5
    • 20 mm
    • PF1/2
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • PF1/2, Goldkontakte
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
    • 1 mA bis 100 mA
  • Schaltkreise
    • 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte Schnappschaltersequenz
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, nicht unterbrechend
    • 2 Ruhekontakte, langsam auslösend
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, unterbrechend
  • Serienname
    • GLS DIN
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 330 N m [2,90 in lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
    • 0,1 N [0,90 in lb]
    • 0,330 N m [2,90 in lb]
    • 9,5 N [2,10 lb]
  • Kontaktmaterial
    • Gold
  • Gehäusetyp
    • EN 50041
  • Nachlauf (OT)
    • 59°
    • 9,0 mm [0,35 in]
    • 4,5 mm [0,18 in]
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 1,0 VAC/VDC bis 50,0 VAC/VDC
    • 300 VAC/250 VDC max.
    • 500 VAC und 250 VDC max.
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT)
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 1,7 mm [0,067 in] max.
    • 12° max.
  • Vorlauf (PT)
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 26°
    • 18°
    • 4,2 mm [0,165 in]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL/CSA (Amerika/Kanada), CE (Europa), CCC (Asien-Pazifik))<sup>1</sup>; entspricht IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.</sub>
  • Mechanische Lebensdauer
    • 15 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 26°
    • 35,0 mm [1,38 in]
    • 61,0 mm [2,40 in]
    • 48,0 mm [1,89 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter

Andere

  • Aktuator
    • Oberer Rollenarm
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Rollenstößel
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Wobble – Spitzenelektrode
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 13
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • PG13,5
    • 20 mm
    • PF1/2
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • PF1/2, Goldkontakte
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
    • 1 mA bis 100 mA
  • Schaltkreise
    • 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte Schnappschaltersequenz
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, nicht unterbrechend
    • 2 Ruhekontakte, langsam auslösend
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, unterbrechend
  • Serienname
    • GLS DIN
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 330 N m [2,90 in lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
    • 0,1 N [0,90 in lb]
    • 0,330 N m [2,90 in lb]
    • 9,5 N [2,10 lb]
  • Kontaktmaterial
    • Gold
  • Gehäusetyp
    • EN 50041
  • Nachlauf (OT)
    • 59°
    • 9,0 mm [0,35 in]
    • 4,5 mm [0,18 in]
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 1,0 VAC/VDC bis 50,0 VAC/VDC
    • 300 VAC/250 VDC max.
    • 500 VAC und 250 VDC max.
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT)
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 1,7 mm [0,067 in] max.
    • 12° max.
  • Vorlauf (PT)
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 26°
    • 18°
    • 4,2 mm [0,165 in]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL/CSA (Amerika/Kanada), CE (Europa), CCC (Asien-Pazifik))<sup>1</sup>; entspricht IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.</sub>
  • Mechanische Lebensdauer
    • 15 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 26°
    • 35,0 mm [1,38 in]
    • 61,0 mm [2,40 in]
    • 48,0 mm [1,89 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Serienname : GLS DIN
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Betriebskraft (OF) : 330 N m [2,90 in lb]|16,0 N [3,60 lb]|0,1 N [0,90 in lb]|0,330 N m [2,90 in lb]|9,5 N [2,10 lb]
  • Kontaktmaterial : Gold
  • Gehäusetyp : EN 50041
  • Nachlauf (OT) : 59°|9,0 mm [0,35 in]|4,5 mm [0,18 in]
  • Aktuator : Oberer Rollenarm|Wobble – Schraubenfeder|Oberer Rollenstößel|Seitlicher Drehkopf|Oberer Stößel|Wobble – Spitzenelektrode
  • Anschlusstyp : PG13,5|20 mm|PF1/2|0,5 Zoll – 14NPT Rohr|PF1/2, Goldkontakte
  • Gehäusematerial : Zinkdruckguss
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp : EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 13|IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung : 1,0 VAC/VDC bis 50,0 VAC/VDC|300 VAC/250 VDC max.|500 VAC und 250 VDC max.|600 Vac und 250 Vdc max.
  • Schaltkreise : 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter|SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt|2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte Schnappschaltersequenz|1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, nicht unterbrechend|2 Ruhekontakte, langsam auslösend|1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, unterbrechend
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT) : 0,9 mm [0,035 in]|8°|1,7 mm [0,067 in] max.|12° max.
  • Vorlauf (PT) : 2,54 mm [0,10 in] max.|26°|18°|4,2 mm [0,165 in]
  • Strombelastung : 10 A (Thermal)|1 mA bis 100 mA
  • Genehmigungen und Normen : UL/CSA (Amerika/Kanada), CE (Europa), CCC (Asien-Pazifik))1; entspricht IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2
    1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.
  • Mechanische Lebensdauer : 15 Millionen
  • Abgedichtet : Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP) : 26°|35,0 mm [1,38 in]|61,0 mm [2,40 in]|48,0 mm [1,89 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/11/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/11/2021
PDF 12.91 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GLAA36A2A photo
16.19 KB
5/11/2021
16.19 KB
GLA Series Product Photo
1.34 MB
5/11/2021
1.34 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
GLAA36A2A photo
16.19 KB
5/11/2021
16.19 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/11/2021
PDF 1.16 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/11/2021
PDF 12.91 MB
GLA Series Product Photo
1.34 MB
5/11/2021
1.34 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
Image
SKU
Description
alt
GLAC20A1A
alt
GLAA20A1A
alt
GLAD20C
alt
GLAB03A2B
alt
GLAC01B
alt
GLAC03A
alt
GLAB03A4J
alt
GLAC20D
alt
GLAC07B
alt
GLAC20A1B