https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Mehrzweck-Grenzschalter

GLB-Serie

Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Steckbar. IP67-Dichtung. Montagebohrungen von 30 x 60 mm. UL/CE-Zulassungen

Lieferantenbestand

Honeywells MICRO SWITCH GLB Grenzschalterserie wurde nach weltweiten EN50041-Standards entworfen und verfü:gt ü:ber ein steckbares Gehä:use. Das modulare Design (Kopf/Betä:tiger, Kö:rper und Kontaktblö:cke) des Grenzschalters ermö:glicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen.

Das robuste Druckgussmetallgehä:use des Schalters ist ideal fü:r Anwendungen im Innen- und Auß:enbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehä:useabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsö:ffnung.

Andere

  • Aktuator
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Stößel
    • Wobble – Spitzenelektrode
    • Oberer Rollenstößel
    • Oberer Rollenarm
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • 20 mm
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • PF1/2
    • PG13,5
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Serienname
    • GLS DIN
  • Differentialweg (DT)
    • 12° max.
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 1,7 mm [0,067 in] max.
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,330 N m [2,90 in lb]
    • 0,1 N [0,90 in lb]
    • 9,5 N [2,10 lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
  • Vorlauf (PT)
    • 26°
    • 18°
    • 4,2 mm [0,165 in]
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
  • Gehäusetyp
    • EN 50041+ Stecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Nachlauf (OT)
    • 59°
    • 4,5 mm [0,18 in]
    • 9,0 mm [0,35 in]
  • Mechanische Lebensdauer
    • 15 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 26°
    • 48,0 mm [1,89 in]
    • 35,0 mm [1,38 in]
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 600 Vac und 250 Vdc max.

Andere

  • Aktuator
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Stößel
    • Wobble – Spitzenelektrode
    • Oberer Rollenstößel
    • Oberer Rollenarm
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • 20 mm
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • PF1/2
    • PG13,5
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Serienname
    • GLS DIN
  • Differentialweg (DT)
    • 12° max.
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 1,7 mm [0,067 in] max.
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,330 N m [2,90 in lb]
    • 0,1 N [0,90 in lb]
    • 9,5 N [2,10 lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
  • Vorlauf (PT)
    • 26°
    • 18°
    • 4,2 mm [0,165 in]
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
  • Gehäusetyp
    • EN 50041+ Stecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Nachlauf (OT)
    • 59°
    • 4,5 mm [0,18 in]
    • 9,0 mm [0,35 in]
  • Mechanische Lebensdauer
    • 15 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 26°
    • 48,0 mm [1,89 in]
    • 35,0 mm [1,38 in]
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Serienname : GLS DIN
  • Differentialweg (DT) : 8°|12° max.|0,9 mm [0,035 in]|1,7 mm [0,067 in] max.
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Betriebskraft (OF) : 0,330 N m [2,90 in lb]|0,1 N [0,90 in lb]|9,5 N [2,10 lb]|16,0 N [3,60 lb]
  • Vorlauf (PT) : 26°|18°|4,2 mm [0,165 in]|2,54 mm [0,10 in] max.
  • Strombelastung : 10 A (Thermal)
  • Gehäusetyp : EN 50041+ Stecker
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508|UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Nachlauf (OT) : 59°|4,5 mm [0,18 in]|9,0 mm [0,35 in]
  • Mechanische Lebensdauer : 15 Millionen
  • Abgedichtet : Industrieanwendungen
  • Anschlusstyp : 20 mm|0,5 Zoll – 14NPT Rohr|PF1/2|PG13,5
  • Aktuator : Wobble – Schraubenfeder|Oberer Stößel|Wobble – Spitzenelektrode|Oberer Rollenstößel|Oberer Rollenarm|Seitlicher Drehkopf
  • Betriebsposition (OP) : 26°|48,0 mm [1,89 in]|35,0 mm [1,38 in]
  • Gehäusematerial : Zinkdruckguss
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp : EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung : 600 Vac und 250 Vdc max.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
Image
SKU
Description
alt
GLBA02A1B
alt
GLBB02A2B
alt
GLBA02A
alt
GLBB02A
alt
GLBA02E7B
alt
GLBA02B
alt
GLBB02A2A
alt
GLBB02C
alt
GLBB02D
alt
GLBB02A1A