https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Mehrzweck-Grenzschalter

GLD-Serie

Min-Din EN50047 mounting. Kunststoffgehäuse. IP66/67-Dichtung. Montagebohrungen von 20 mm bis 22 mm. Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

Lieferantenbestand

Honeywells Produktfamilie der MICRO SWITCH GLS Miniatur-Grenzschalter bietet eine groß:e Auswahl an Produkten fü:r globale Lö:sungen. Diese haltbaren und zuverlä:ssigen Grenzschalter sind fü:r viele industrietechnische, landwirtschaftliche und Transportanwendungen sowie sonstige Anwendungen geeignet, die einen umgebungsfest abgedichteten (IP und NEMA) Schalter erfordern.

Das Kompaktgehä:use ist hä:ufig ideal fü:r Anlagen, die in engen Rä:umen befestigt werden mü:ssen. Das umfangreiche Produktangebot ist in drei verschiedenen Gehä:usearten verfü:gbar: Metallgehä:use (GLC), Kunststoffgehä:use (GLD), oder drei Metallrohroptionen (GLE) zur Montage gemä:ß: EN50047.

Ein umfangreiches Angebot an Betä:tigern, Kontaktblö:cken und Rohr-/Verbindungsoptionen ergä:nzt das Produktangebot. In der heutigen anspruchsvollen Zeit der Steuerungen auf Logik-Ebene werden elektromechanische Schalter hä:ufig zur direkten Kommunikation mit PLCs und anderen Gerä:ten der logischen Ebene eingesetzt Logikebenen-Gerä:te. GLS-Grenzschalter bieten eine Option fü:r vergoldete Kontakte fü:r den Standard-Schalter. Diese Option erhö:ht die Zuverlä:ssigkeit des Schalters fü:r Anwendungen auf Logik-Ebene.

Andere

  • Aktuator
    • Oberer Rollenstößel
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Rollenarm
    • Oberer Stößel
    • Seitlicher Drehkopf
    • Wobble – Spitzenelektrode
  • Versiegelung
    • IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13
  • Anschlusstyp
    • PF1/2, Goldkontakte
    • PG13,5
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 20 mm
    • PF1/2
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Strombelastung
    • 1 mA bis 100 mA
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • 2 Ruhekontakte, langsam auslösend
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, unterbrechend
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, nicht unterbrechend
  • Serienname
    • GLS MIN-DIN
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,12 N m [1,10 in lb]
    • 1,3 N [0,29 lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
    • 11,0 N [2,4 lb]
  • Kontaktmaterial
    • Gold
  • Gehäusetyp
    • EN 50047
  • Nachlauf (OT)
    • 3,0 mm [0,118 in] min.
    • 5,2 mm [0,205 in]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 1,0 VAC/VDC bis 50,0 VAC/VDC
    • 500 VAC und 250 VDC max.
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
    • 300 VAC/250 VDC max.
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT)
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 1,3 mm [0,19 in]
    • 10° max.
    • 11,5°
  • Vorlauf (PT)
    • 3,0 mm [0,12 in]
    • 3,45 mm [0,14 in]
    • 26°
    • 16°
  • Genehmigungen und Normen
    • Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)<sup>1</sup>; Konformität mit CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC<sup>1</sup> <br /> <sub><sup>1</sup>CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.</sub>
  • Mechanische Lebensdauer
    • 5 Millionen
    • 15 Millionen
    • 10 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 18,0 mm [0,71 in]
    • 35,8 mm [1,14 in]
    • 28,0 mm
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter

Andere

  • Aktuator
    • Oberer Rollenstößel
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Rollenarm
    • Oberer Stößel
    • Seitlicher Drehkopf
    • Wobble – Spitzenelektrode
  • Versiegelung
    • IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13
  • Anschlusstyp
    • PF1/2, Goldkontakte
    • PG13,5
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 20 mm
    • PF1/2
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Strombelastung
    • 1 mA bis 100 mA
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • 2 Ruhekontakte, langsam auslösend
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, unterbrechend
    • 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, nicht unterbrechend
  • Serienname
    • GLS MIN-DIN
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,12 N m [1,10 in lb]
    • 1,3 N [0,29 lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
    • 11,0 N [2,4 lb]
  • Kontaktmaterial
    • Gold
  • Gehäusetyp
    • EN 50047
  • Nachlauf (OT)
    • 3,0 mm [0,118 in] min.
    • 5,2 mm [0,205 in]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 1,0 VAC/VDC bis 50,0 VAC/VDC
    • 500 VAC und 250 VDC max.
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
    • 300 VAC/250 VDC max.
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT)
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 1,3 mm [0,19 in]
    • 10° max.
    • 11,5°
  • Vorlauf (PT)
    • 3,0 mm [0,12 in]
    • 3,45 mm [0,14 in]
    • 26°
    • 16°
  • Genehmigungen und Normen
    • Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)<sup>1</sup>; Konformität mit CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC<sup>1</sup> <br /> <sub><sup>1</sup>CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.</sub>
  • Mechanische Lebensdauer
    • 5 Millionen
    • 15 Millionen
    • 10 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 18,0 mm [0,71 in]
    • 35,8 mm [1,14 in]
    • 28,0 mm
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Serienname : GLS MIN-DIN
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Betriebskraft (OF) : 0,12 N m [1,10 in lb]|1,3 N [0,29 lb]|16,0 N [3,60 lb]|11,0 N [2,4 lb]
  • Kontaktmaterial : Gold
  • Gehäusetyp : EN 50047
  • Nachlauf (OT) : 3,0 mm [0,118 in] min.|5,2 mm [0,205 in]
  • Anschlusstyp : PF1/2, Goldkontakte|PG13,5|0,5 Zoll – 14NPT Rohr|20 mm|PF1/2
  • Aktuator : Oberer Rollenstößel|Wobble – Schraubenfeder|Oberer Rollenarm|Oberer Stößel|Seitlicher Drehkopf|Wobble – Spitzenelektrode
  • Gehäusematerial : Kunststoff
  • Produkttyp : EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]|-25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Versiegelung : IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung : 1,0 VAC/VDC bis 50,0 VAC/VDC|500 VAC und 250 VDC max.|600 Vac und 250 Vdc max.|300 VAC/250 VDC max.
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt|2 Ruhekontakte, langsam auslösend|1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, unterbrechend|1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt, langsam auslösend, nicht unterbrechend
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT) : 0,9 mm [0,035 in]|1,3 mm [0,19 in]|10° max.|11,5°
  • Vorlauf (PT) : 3,0 mm [0,12 in]|3,45 mm [0,14 in]|26°|16°
  • Strombelastung : 1 mA bis 100 mA|10 A (Thermal)
  • Genehmigungen und Normen : Zertifiziert für globale Anwendungen: CE (Europa), UL/CSA (Amerika/Kanada), CCC (Asien-Pazifik)1; Konformität mit CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1
    1CCC-Zertifizierung ist nicht verfügbar für Schalter der GL-Serie, die in Europa, im Nahen Osten und in Afrika vertrieben werden. Die CCC-Zertifizierung ist in diesen Regionen auf Anfrage erhältlich.
  • Mechanische Lebensdauer : 5 Millionen|15 Millionen|10 Millionen
  • Abgedichtet : Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP) : 18,0 mm [0,71 in]|35,8 mm [1,14 in]|28,0 mm
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/11/2021
PDF 5.75 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/11/2021
PDF 1.16 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GLD Series Product Photo
1.52 MB
5/11/2021
1.52 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/11/2021
PDF 5.75 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/11/2021
PDF 1.16 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
GLD Series Product Photo
1.52 MB
5/11/2021
1.52 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
GLDC01A5B
alt
GLDA01A2B
alt
GLDA03E7B
alt
GLDA06A2A
alt
GLDA04A2B
alt
GLDA01A4J
alt
GLDB06A2A
alt
GLDA06A9A
alt
GLDB01A4J
alt
GLDB03C