https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Mehrzweck-Grenzschalter

GLG-Serie

Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Steckbar. 1 LED-Kontrolllampe. IP67-Dichtung. Montagebohrungen von 30 mm x 60 mm. UL/CE/CCC-Genehmigungen

Lieferantenbestand

Honeywells MICRO SWITCH GLG Grenzschalterserie wurde nach weltweiten EN50041-Standards entworfen und verfü:gt ü:ber ein nicht steckbares Metallgehä:use mit 1 LED. Das modulare Design (Kopf/Betä:tiger, Kö:rper und Kontaktblö:cke) des Grenzschalters ermö:glicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen.

Das robuste Druckgussmetallgehä:use des Schalters ist ideal fü:r Anwendungen im Innen- und Auß:enbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehä:useabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsö:ffnung.

Andere

  • Aktuator
    • Oberer Rollenstößel
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Rollenarm
    • Oberer Stößel
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • PG13,5
    • PF1/2, Goldkontakte
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 20 mm
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 1 mA bis 100 mA
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • GLS DIN
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 9,5 N [2,10 lb]
    • 0,1 N [0,90 in lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
    • 0,330 N m [2,90 in lb]
  • Kontaktmaterial
    • Gold
  • Gehäusetyp
    • EN50041+1 LED+aufgesteckt
  • Nachlauf (OT)
    • 3,0 mm [0,118 in] min.
    • 4,5 mm [0,18 in]
    • 59°
    • 9,0 mm [0,35 in]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 12 VAC/VDC bis 250 VAC/VDC
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT)
    • 0,6 mm [0,024 in]
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 12° max.
    • 1,7 mm [0,067 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 18°
    • 26°
    • 3,0 mm [0,12 in]
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 4,2 mm [0,165 in]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Mechanische Lebensdauer
    • 15 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 26°
    • 35,0 mm [1,38 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter

Andere

  • Aktuator
    • Oberer Rollenstößel
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Oberer Rollenarm
    • Oberer Stößel
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • PG13,5
    • PF1/2, Goldkontakte
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 20 mm
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 1 mA bis 100 mA
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • GLS DIN
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Betriebskraft (OF)
    • 9,5 N [2,10 lb]
    • 0,1 N [0,90 in lb]
    • 16,0 N [3,60 lb]
    • 0,330 N m [2,90 in lb]
  • Kontaktmaterial
    • Gold
  • Gehäusetyp
    • EN50041+1 LED+aufgesteckt
  • Nachlauf (OT)
    • 3,0 mm [0,118 in] min.
    • 4,5 mm [0,18 in]
    • 59°
    • 9,0 mm [0,35 in]
  • Produkttyp
    • EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung
    • 12 VAC/VDC bis 250 VAC/VDC
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT)
    • 0,6 mm [0,024 in]
    • 0,9 mm [0,035 in]
    • 12° max.
    • 1,7 mm [0,067 in] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 18°
    • 26°
    • 3,0 mm [0,12 in]
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 4,2 mm [0,165 in]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Mechanische Lebensdauer
    • 15 Millionen
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP)
    • 26°
    • 35,0 mm [1,38 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Serienname : GLS DIN
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Betriebskraft (OF) : 9,5 N [2,10 lb]|0,1 N [0,90 in lb]|16,0 N [3,60 lb]|0,330 N m [2,90 in lb]
  • Kontaktmaterial : Gold
  • Gehäusetyp : EN50041+1 LED+aufgesteckt
  • Nachlauf (OT) : 3,0 mm [0,118 in] min.|4,5 mm [0,18 in]|59°|9,0 mm [0,35 in]
  • Anschlusstyp : PG13,5|PF1/2, Goldkontakte|0,5 Zoll – 14NPT Rohr|20 mm
  • Aktuator : Oberer Rollenstößel|Wobble – Schraubenfeder|Oberer Rollenarm|Oberer Stößel|Seitlicher Drehkopf
  • Gehäusematerial : Zinkdruckguss
  • Produkttyp : EN50041/47 Globaler Grenzschalter
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27c (ohne Betätiger)
  • Versorgungsspannung : 12 VAC/VDC bis 250 VAC/VDC
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6 (ohne Betätiger)
  • Differentialweg (DT) : 0,6 mm [0,024 in]|0,9 mm [0,035 in]|12° max.|8°|1,7 mm [0,067 in] max.
  • Vorlauf (PT) : 18°|26°|3,0 mm [0,12 in]|2,54 mm [0,10 in] max.|4,2 mm [0,165 in]
  • Strombelastung : 1 mA bis 100 mA
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Mechanische Lebensdauer : 15 Millionen
  • Abgedichtet : Industrieanwendungen
  • Betriebsposition (OP) : 26°|35,0 mm [1,38 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/11/2021
PDF 1.07 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GLG Series Product Photo
435.53 KB
5/11/2021
435.53 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/11/2021
PDF 1.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
PDF 468.99 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
PDF 347.13 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
GLG Series Product Photo
435.53 KB
5/11/2021
435.53 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
Image
SKU
Description
alt
GLGB12A1B
alt
GLGC12B
alt
GLGB12D
alt
GLGA12C
alt
GLGA12A1B
alt
GLGB12E7B
alt
GLGC12A1B
alt
GLGA12E7B
alt
GLGB12B
alt
GLGC12A2B