https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Spezielle Grenzschalter

BF-Serie

Kunststoffgehäuse. NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. UL-Genehmigungen

Lieferantenbestand

Gekapselte Basisschalter aus Kunststoff der BF-Serie sind mit einer Vielzahl Betätiger erhältlich und lassen sich leicht montieren und verdrahten. BF-Schalter werden mit zwei (2) #6-Schrauben in den beiden diametral entgegengesetzten Befestigungsbohrungen des Schaltergehäuses (2,312 in x 1,375 in Abstand) montiert.

Die BF-Schalter lassen sich mit der Abdeckung in Richtung der Montageoberfläche oder von dieser abgewendet montieren. Schalter mit Hebelbetätigern können in zwei Richtungen eingestallt werden. Der gesamte Betätiger kann um dessen Einbauführungsbuchse gedreht werden und der Winkel des Hebels kann ebenfalls geändert werden.

Andere

  • Aktuator
    • Stab für geringe Kraft
    • Wobble – Kunststoff
    • Oberer Rollenarm
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Wobble – Federdraht
    • Oberer Stößel
  • Versiegelung
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • Anschlusstyp
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Strombelastung
    • 11 A
    • 5 A
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • BF
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 1,65 mm [0,065 in] nom.
  • Betriebskraft (OF)
    • 10,56 N [38 oz] max.
    • 1,95 N [7 oz] max.
    • 12,23 N [44 oz] max.
    • 3,61 N max. [13 oz max.]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Produkttyp
    • Gekapselte Schalter
  • Betriebstemperatur
    • -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 125 VAC/250 VAC oder 277 VAC

Andere

  • Aktuator
    • Stab für geringe Kraft
    • Wobble – Kunststoff
    • Oberer Rollenarm
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Wobble – Federdraht
    • Oberer Stößel
  • Versiegelung
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • Anschlusstyp
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Strombelastung
    • 11 A
    • 5 A
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • BF
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 1,65 mm [0,065 in] nom.
  • Betriebskraft (OF)
    • 10,56 N [38 oz] max.
    • 1,95 N [7 oz] max.
    • 12,23 N [44 oz] max.
    • 3,61 N max. [13 oz max.]
  • Genehmigungen und Normen
    • UL
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Produkttyp
    • Gekapselte Schalter
  • Betriebstemperatur
    • -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 125 VAC/250 VAC oder 277 VAC
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname : BF
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Differentialweg (DT) : 1,65 mm [0,065 in] nom.
  • Betriebskraft (OF) : 10,56 N [38 oz] max.|1,95 N [7 oz] max.|12,23 N [44 oz] max.|3,61 N max. [13 oz max.]
  • Strombelastung : 11 A|5 A
  • Genehmigungen und Normen : UL
  • Abgedichtet : Industrieanwendungen
  • Anschlusstyp : 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
  • Aktuator : Stab für geringe Kraft|Wobble – Kunststoff|Oberer Rollenarm|Wobble – Schraubenfeder|Wobble – Federdraht|Oberer Stößel
  • Gehäusematerial : Kunststoff
  • Produkttyp : Gekapselte Schalter
  • Betriebstemperatur : -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
  • Versiegelung : NEMA 1, 3, 4, 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung : 125 VAC/250 VAC oder 277 VAC
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
12/3/2020
PDF 345.22 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
12/3/2020
PDF 217.91 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
BF Series Product Photo
1.26 MB
5/11/2021
1.26 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
12/3/2020
PDF 345.22 KB
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
12/3/2020
PDF 217.91 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
BF Series Product Photo
1.26 MB
5/11/2021
1.26 MB
Image
SKU
Description
alt
BFL1-BW1
alt
BFL1-BW4
alt
BFL1-AW2
alt
BFL1-BL1