https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Niederdruckschalter
Niederdruckschalter

Niederdruckschalter

Niederdruckschalter: 3,5 psi bis 150 psi, werkseitige Einstellung oder vor Ort einstellbar, Goldkontakte, Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech, viele Anschlüsse und Bezeichnungen

Die Honeywell Niederdruckschalter der LP- und LE-Serie bestehen aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie weisen die folgenden Spezifikationen auf: 3,5 psi bis 150 psi Schaltpunktbereich (werkseitige Einstellung oder vor Ort einstellbar); Goldkontakte; SPDT, SPST-NO/NC; Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech; leicht konfigurierbar; viele Anschlüsse und Bezeichnungen