https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Ultra-Niederdruckschalter
Ultra-Niederdruckschalter

Ultra-Niederdruckschalter

Ultra-Niederdrucksensoren: 1 in-H2O bis 50 in-H2O; SPNO oder SPDT-NO, NC; Erkennt Luft oder ist kompatibel mit Flüssigkeiten; Messgerät, Vakuum, Differential

Die PBN-Serie von Honeywell ist eine vielseitige, kostengünstige Serie von Ultra-Niederdruckschaltern und -sensoren. PNB-Produkte sind kompakt, leicht und bieten hohe Zuverlässigkeit und sind für eine wiederholbare Ansprache von Millionen von Zyklen geeignet. Sie lassen sich praktisch in jeder beliebigen Ausrichtung montieren und ihre robuste Bauweise ermöglicht einen Einsatz in extrem rauen Umgebungen. Produktspezifikationen wie Betriebseigenschaften, Anschlusstyp und Kontaktmaterialien können kundenspezifisch gestaltet werden für bestimmte Anwendungen.