https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Kompakte und Standard-Sicherheitsschalter

GSS-Serie

Montage gemäß EN50041 und EN50047. Globale Standards. Metall- oder Kunststoffgehäuse. UL, CSA, CE, SIL3. Silber- und Goldkontakte

Lieferantenbestand

Honeywells GSS-Serie der elektromechanischen Sicherheitsschalter besteht aus verschiedenen Gruppen an Sicherheitsschaltern, die nach EN50041- oder 50047-Standards entwickelt wurden. Die Schalter der GSS-Serie sind fü:r den weltweiten Einsatz zugelassen. Sie verfü:gen ü:ber eine Zwangsö:ffnung der Ruhekontakte.

Die rote Gehä:usefarbe des Schalters identifiziert den Schalter problemlos fü:r Sicherheitsanwendungen. Obwohl die Schalter fü:r Sicherheitsanwendungen entworfen wurden, kö:nnen sie auch in nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen genutzt werden. Die Metall-Grenzschalter der GSA-Serie wurden gemä:ß: dem 30-Standard mit der 60 x EN50041.mm Bohrschablone entwickelt. Verfü:gbar mit bis zu vier Kontakten und einer Vielzahl an Betä:tigerkö:pfen eignet sich die GSA-Serie der Grenzschalter fü:r eine Vielzahl von Anwendungen.

Andere

  • Schaltertyp
    • 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter
    • 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
    • 1 Arbeitskontakt und 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM
    • 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf, Metallwalze
    • Oberer Raststift
    • Oberer Rollenstößel
  • Anschlusstyp
    • 1/2" NPT
    • 20 mm
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
    • Zinkdruckguss
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
  • Serienname
    • GSS
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code
    • 39122205
  • Spannung
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
    • 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
  • Kontaktmaterial
    • Goldplattiert
    • Silber
  • Strombelastung
    • 100 mA bis 10 A (thermisch)
    • 1 mA bis 100 mA, energiearm
  • Gehäusetyp
    • EN 50041
    • EN 50047
    • EN50047-kompatibel
  • Genehmigungen und Normen
    • entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer
    • 1 Million
    • 10 Millionen
    • 15 Millionen
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • Sicherheits-Grenzschalter
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27

Andere

  • Schaltertyp
    • 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter
    • 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
    • 1 Arbeitskontakt und 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM
    • 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf, Metallwalze
    • Oberer Raststift
    • Oberer Rollenstößel
  • Anschlusstyp
    • 1/2" NPT
    • 20 mm
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
    • Zinkdruckguss
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
  • Serienname
    • GSS
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code
    • 39122205
  • Spannung
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
    • 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
  • Kontaktmaterial
    • Goldplattiert
    • Silber
  • Strombelastung
    • 100 mA bis 10 A (thermisch)
    • 1 mA bis 100 mA, energiearm
  • Gehäusetyp
    • EN 50041
    • EN 50047
    • EN50047-kompatibel
  • Genehmigungen und Normen
    • entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer
    • 1 Million
    • 10 Millionen
    • 15 Millionen
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • Sicherheits-Grenzschalter
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27
  • Serienname : GSS
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code : 39122205
  • Spannung : 600 Vac und 250 Vdc max.|1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
  • Kontaktmaterial : Goldplattiert|Silber
  • Strombelastung : 100 mA bis 10 A (thermisch)|1 mA bis 100 mA, energiearm
  • Schaltertyp : 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter|2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend|1 Arbeitskontakt und 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM|4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Gehäusetyp : EN 50041|EN 50047|EN50047-kompatibel
  • Genehmigungen und Normen : entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer : 1 Million|10 Millionen|15 Millionen
  • Anschlusstyp : 1/2" NPT|20 mm
  • Aktuator : Seitlicher Drehkopf, Metallwalze|Oberer Raststift|Oberer Rollenstößel
  • Gehäusematerial : Kunststoff|Zinkdruckguss
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp : Sicherheits-Grenzschalter
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529|IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529|IP66; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet
3.57 MB
5/11/2021
PDF 3.57 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/11/2021
PDF 355.99 KB
PK XP-4050: GSC/D/E Series Global Safety Limit Switch, Issue 3 (Multiple Languages)
434.5 KB
5/11/2021
PDF 434.5 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch
525.14 KB
5/11/2021
PDF 525.14 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Zertifikat
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Technical Note: I2C Communications with Honeywell Airflow Sensors
59.52 KB
5/11/2021
PDF 59.52 KB
GSA switch mechanical endurance certificate
25.52 KB
5/11/2021
PDF 25.52 KB
GSD switch electrical endurance certificate
27.02 KB
5/11/2021
PDF 27.02 KB
GSD switch mechanical endurance certificate
27.16 KB
5/11/2021
PDF 27.16 KB
GSA switch electrical endurance certificate
25.4 KB
5/11/2021
PDF 25.4 KB
GSA switch SIRA certificate
381.15 KB
5/11/2021
PDF 381.15 KB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/11/2021
PDF 491.94 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/11/2021
PDF 491.94 KB
PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch
525.14 KB
5/11/2021
PDF 525.14 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/11/2021
PDF 355.99 KB
Technical Note: I2C Communications with Honeywell Airflow Sensors
59.52 KB
5/11/2021
PDF 59.52 KB
GSA switch mechanical endurance certificate
25.52 KB
5/11/2021
PDF 25.52 KB
GSD switch electrical endurance certificate
27.02 KB
5/11/2021
PDF 27.02 KB
GSD switch mechanical endurance certificate
27.16 KB
5/11/2021
PDF 27.16 KB
GSA switch electrical endurance certificate
25.4 KB
5/11/2021
PDF 25.4 KB
PK XP-4050: GSC/D/E Series Global Safety Limit Switch, Issue 3 (Multiple Languages)
434.5 KB
5/11/2021
PDF 434.5 KB
GSA switch SIRA certificate
381.15 KB
5/11/2021
PDF 381.15 KB
GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet
3.57 MB
5/11/2021
PDF 3.57 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/11/2021
PDF 3.02 MB
Image
SKU
Description
alt
GSAC01A1B
alt
GSAC47C
alt
GSAC47A1B
alt
GSAA01A1B
alt
GSAC36C
alt
GSAA41A1B
alt
GSAC01C
alt
GSAC01B
alt
GSAA36C
alt
GSAA36A1B