Schlüsselverriegelungsschalter
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Industrial Switches
- Sicherheits-Grenzschalter
- Schlüsselverriegelungsschalter
Schlüsselverriegelungsschalter
Die Serie ist speziell für Maschinen ausgelegt, bei denen die Entfernung des Schlüssels zu einem sofortigen Sicherheitszustand führt. Schalter für weltweite Kompatibilität.
Speziell für Maschinen ausgelegt, bei denen die Entfernung des Schlüssels zu einem sofortigen Sicherheitszustand führt. Er bietet verbesserte Bedienersicherheit, bei der Anbringung an Schutzklapp- oder Schiebetüren, Bildschirmen und Schutzabdeckungen auf Gehäusen. Schlüssel separat erhältlich. Das Verriegelungsgerät ist dafür bestimmt zu verhindern, dass ein Schlüssel manuell oder durch eine Schutzvorrichtung eingeführt wird, während Wartungstechniker an der Maschine arbeiten. Nachdem er eingeführt wurde, kann das Verriegelungsgerät bis zu vier Schlösser aufnehmen, damit eine unbefugte Entfernung des Geräts unterbunden wird. entspricht UL, CE, CSA, SIL 3.
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc