https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schlüsselverriegelungsschalter

GKM-Serie

Das kleinste schlüsselbetriebene Produkt. UL, CE, SIL3. IP66/IP67. NEMA 1, 12, 13. Kabel- oder Steckeroptionen

Lieferantenbestand

Die MICRO SWITCH GKM-Serie ist die Miniatur-Produktlinie von Honeywell, die einen der kleinsten Schalter mit Schlüsseln anbietet. GKM mit Verkettungsfähigkeit zur Verringerung von Installations- und Ausfallzeiten. Vorverdrahtete Versionen ermöglichen schnelle Einpassung, einfache Kabelführung und Funktionsprüfung zur drastischen Kosteneinsparung in OEM-Anwendungen. Allein verwendete Komponenten entsprechen der Kategorie 1, gemäß Sicherheitscode EN 60954-1.

Durch die Verwendung von Komponenten in Verbindung mit anderen Sicherheitsschaltern und Modulen können umfassende Schutzvorrichtungen nach Kategorie 2, 3 oder 4 konstruiert werden. Einfach aktualisierte Überwachungslösungen sind für Endbenutzer-Anwendungen verfügbar.

Andere

  • Schaltertyp
    • 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
    • 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Aktuator
    • Schlüssel
  • Anschlusstyp
    • Micro-Change-Stecker aus M12 mit seitlichem Ausgang, DC
    • M12 Micro-Change-Stecker mit doppeltem Ausgang, DC
    • Unten austretendes Kabel
    • Seitlicher Kabelabgang
    • M12 Micro-Change-Stecker mit unten austretendem Kabel, DC
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Versiegelung
    • IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
  • Kabellänge
    • 1 m
    • 3 m
  • Serienname
    • GKM
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code
    • 39122205
  • Spannung
    • 240 VAC und 250 VDC max.
    • 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
    • 1 VAC/VDC bis 30 VAC/VDC
  • Kontaktmaterial
    • Goldplattiert
    • Silber/Nickel
  • Strombelastung
    • 1 mA bis 100 mA, energiearm
    • 100 mA bis 10 A (thermisch)
  • Genehmigungen und Normen
    • entspricht UL, CE, SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer
    • 5 Millionen
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27

Andere

  • Schaltertyp
    • 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
    • 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Aktuator
    • Schlüssel
  • Anschlusstyp
    • Micro-Change-Stecker aus M12 mit seitlichem Ausgang, DC
    • M12 Micro-Change-Stecker mit doppeltem Ausgang, DC
    • Unten austretendes Kabel
    • Seitlicher Kabelabgang
    • M12 Micro-Change-Stecker mit unten austretendem Kabel, DC
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Versiegelung
    • IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
  • Kabellänge
    • 1 m
    • 3 m
  • Serienname
    • GKM
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code
    • 39122205
  • Spannung
    • 240 VAC und 250 VDC max.
    • 1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC
    • 1 VAC/VDC bis 30 VAC/VDC
  • Kontaktmaterial
    • Goldplattiert
    • Silber/Nickel
  • Strombelastung
    • 1 mA bis 100 mA, energiearm
    • 100 mA bis 10 A (thermisch)
  • Genehmigungen und Normen
    • entspricht UL, CE, SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer
    • 5 Millionen
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp
    • Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27
  • Kabellänge : 1 m|3 m
  • Serienname : GKM
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code : 39122205
  • Spannung : 240 VAC und 250 VDC max.|1 VAC/VDC bis 50 VAC/VDC|1 VAC/VDC bis 30 VAC/VDC
  • Kontaktmaterial : Goldplattiert|Silber/Nickel
  • Strombelastung : 1 mA bis 100 mA, energiearm|100 mA bis 10 A (thermisch)
  • Schaltertyp : 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend|2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Genehmigungen und Normen : entspricht UL, CE, SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer : 5 Millionen
  • Anschlusstyp : Micro-Change-Stecker aus M12 mit seitlichem Ausgang, DC|M12 Micro-Change-Stecker mit doppeltem Ausgang, DC|Unten austretendes Kabel|Seitlicher Kabelabgang|M12 Micro-Change-Stecker mit unten austretendem Kabel, DC
  • Aktuator : Schlüssel
  • Gehäusematerial : Kunststoff
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Produkttyp : Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
  • Versiegelung : IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529|IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH Safety Switches, Issue 2
74.45 KB
12/3/2020
PDF 74.45 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
12/3/2020
PDF 355.99 KB
50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
356.22 KB
12/3/2020
PDF 356.22 KB
PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch
468.11 KB
12/3/2020
PDF 468.11 KB
GKM Series CE Approvals Documentation
550.64 KB
12/3/2020
PDF 550.64 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
12/3/2020
PDF 491.94 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger
348.31 KB
12/3/2020
PDF 348.31 KB
Zertifikat
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GKM switch electrical endurance certificate
25.32 KB
12/3/2020
PDF 25.32 KB
GKM switch SIRA certificate
380.01 KB
11/26/2020
PDF 380.01 KB
GKM switch mechanical endurance certificate
25.57 KB
12/3/2020
PDF 25.57 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
12/3/2020
PDF 355.99 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
12/3/2020
PDF 491.94 KB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH Safety Switches, Issue 2
74.45 KB
12/3/2020
PDF 74.45 KB
Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger
348.31 KB
12/3/2020
PDF 348.31 KB
50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
356.22 KB
12/3/2020
PDF 356.22 KB
GKM switch electrical endurance certificate
25.32 KB
12/3/2020
PDF 25.32 KB
GKM switch SIRA certificate
380.01 KB
11/26/2020
PDF 380.01 KB
PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch
468.11 KB
12/3/2020
PDF 468.11 KB
GKM switch mechanical endurance certificate
25.57 KB
12/3/2020
PDF 25.57 KB
GKM Series CE Approvals Documentation
550.64 KB
12/3/2020
PDF 550.64 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB