https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schlüsselverriegelungsschalter

GKN-Serie

Vielseitig einsetzbar. cULus, CE, CCC, S-Zeichen, SIL3. IP67. NEMA 1, 4X (innen), 12, 13. Silberkontakte

Lieferantenbestand

Die Sicherheitsverriegelungsschalter der MICRO SWITCH GKN-Serie bieten höchste Zuverlässigkeit in einer kompakten und kosteneffektiven Gehäusegröße. Sechs verschiedene Arten von Betätigerschlüsseln sind verfügbar. Die GKN-Serie erfüllt IEC 60947-5-1 und verfügt über cULus-, CE- und CCC-Zulassungen.

Andere

  • Schaltertyp
    • 2 Ruhekontakte/1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend
    • 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Aktuator
    • Schlüssel
  • Anschlusstyp
    • 1/2" NPT
    • 20 mm
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13
  • Serienname
    • GKN
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code
    • 39122205
  • Spannung
    • 240 VAC und 250 VDC max.
  • Kontaktmaterial
    • Silber
  • Strombelastung
    • 100 mA bis 10 A (thermisch)
  • Genehmigungen und Normen
    • entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer
    • 500,000 Zyklen
  • Produkttyp
    • Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27

Andere

  • Schaltertyp
    • 2 Ruhekontakte/1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend
    • 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Aktuator
    • Schlüssel
  • Anschlusstyp
    • 1/2" NPT
    • 20 mm
  • Gehäusematerial
    • Kunststoff
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13
  • Serienname
    • GKN
  • Vibration
    • 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code
    • 39122205
  • Spannung
    • 240 VAC und 250 VDC max.
  • Kontaktmaterial
    • Silber
  • Strombelastung
    • 100 mA bis 10 A (thermisch)
  • Genehmigungen und Normen
    • entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer
    • 500,000 Zyklen
  • Produkttyp
    • Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung
    • 50 g gemäß IEC 68-2-27
  • Serienname : GKN
  • Vibration : 10 g gemäß IEC 68-2-6
  • UNSPSC-Code : 39122205
  • Spannung : 240 VAC und 250 VDC max.
  • Kontaktmaterial : Silber
  • Strombelastung : 100 mA bis 10 A (thermisch)
  • Schaltertyp : 2 Ruhekontakte/1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend|3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
  • Genehmigungen und Normen : entspricht cULus, CE, CCC, SIL 3
  • Mechanische Lebensdauer : 500,000 Zyklen
  • Aktuator : Schlüssel
  • Anschlusstyp : 1/2" NPT|20 mm
  • Gehäusematerial : Kunststoff
  • Produkttyp : Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122205 Türsicherheitsschalter
  • Erschütterung : 50 g gemäß IEC 68-2-27
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
12/3/2020
PDF 491.94 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
50017382: GKN Series Safety Interlock Switch
422.66 KB
12/3/2020
PDF 422.66 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GKN Series Safety Interlock Switch
944.44 KB
12/3/2020
PDF 944.44 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
358.37 KB
12/3/2020
PDF 358.37 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
12/3/2020
PDF 355.99 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Zertifikat
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GKN switch SIRA certificate
384.63 KB
11/26/2020
PDF 384.63 KB
GKN switch mechanical endurance certificate
25.46 KB
12/3/2020
PDF 25.46 KB
GKN switch electrical endurance certificate
25.47 KB
12/3/2020
PDF 25.47 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
12/3/2020
PDF 491.94 KB
50017382: GKN Series Safety Interlock Switch
422.66 KB
12/3/2020
PDF 422.66 KB
GKN Series Safety Interlock Switch
944.44 KB
12/3/2020
PDF 944.44 KB
50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
358.37 KB
12/3/2020
PDF 358.37 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
12/3/2020
PDF 355.99 KB
GKN switch SIRA certificate
384.63 KB
11/26/2020
PDF 384.63 KB
GKN switch mechanical endurance certificate
25.46 KB
12/3/2020
PDF 25.46 KB
GKN switch electrical endurance certificate
25.47 KB
12/3/2020
PDF 25.47 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB