https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Abgedichtete Schalter

HM-Serie

Bis zu 4 A AC (400 Hz) und DC. SPDT. Vielfalt an Hilfsbetätigungen und Abschlüssen. 9,5 mm Zentren seitlich montieren. MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

Lieferantenbestand

Honeywells HM hermetisch abgedichteten Miniatur-Basisschalter wurden für eine Reihe kommerzieller und militärischer Flugzeuge sowie für Ausrüstung für den Weltraum (Anforderungen an hohe Höhe) entworfen. Diese hermetisch abgedichteten Miniatur-Schalter kommen in einer Reihe anderer Anwendungen vor, wie militärische Landfahrzeuge, Marine-Umgebungen und andere anspruchsvolle Industrieumgebungen. Die Schalter sind als ein MIL-PRF-8805-zugelassener Schalter erhältlich. Ausgewählte HM-Schalter sind mit UL-508-Zulassung für industrielle oder Bodentransportanwendungen verfügbar. Das MICRO SWITCH HM hermetisch abgedichtete Schalterdesign umfasst eine Glas-Metall- und Metall-Metall-Abdichtung mit mehr als 50 Jahren Haltbarkeit in den verschiedensten Anwendungen.

Die hermetisch abgedichteten HM-Basisschalter eignen sich ideal, wenn eine Symbol-5-Abdichtung für striktere Anwendungen vorausgesetzt wird, einschließlich weiter Temperaturbereiche von -184 °C bis 260 °C [-300 °F bis 500 °F]. Mit einem Edelstahlgehäuse und hermetischer Abdichtung entworfen, eignen sich die HM-Schalter für Anwendungen, in denen Staub, Wasser oder andere partikelförmige Verunreinigungen und korrosive Gase vorkommen können.

Der HM-Basisschalter bietet Vielseitigkeit mit gegabelten Goldkontakten zur zuverlässigen Steuerung von Lasten mit geringer Energie (mA und mV) oder Silberkontakten zum Schalten von Lasten im Leistungsbetrieb bei 30 VDC oder 115 VAC, 400 Hz. Der elektrische Anschluss an den Schalter erfolgt über einzelne Drahtleitungen, Durchgangslöcher oder Lötpfosten, was die Vielseitigkeit des HM-Schalters erhöht.

Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
16.33 MB
12/3/2020
PDF 16.33 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/11/2021
PDF 828.36 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches
2.35 MB
12/3/2020
PDF 2.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HM Series Product Photo
5.37 MB
5/11/2021
5.37 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches
2.35 MB
12/3/2020
PDF 2.35 MB
16.33 MB
12/3/2020
PDF 16.33 MB
HM Series Product Photo
5.37 MB
5/11/2021
5.37 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/11/2021
PDF 828.36 KB
Image
SKU
Description
alt
6HM4
alt
11HM1
alt
14HM6
alt
2HM19-5
alt
17HM5
alt
109HM1
alt
2HM1-1
alt
1HM19
alt
9HM1
alt
3HM1